MachTech & InnoTech Expo 2026 

НАЙ-ГОЛЯМОТО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛООБРАБОТКАТА

От 6 до 9 октомври 2026 г.
София, България
Зала 1, щанд A4

Научете повече сега

Запознайте се с нас на MachTech & InnoTech Expo 2026

NORD DRIVESYSTEMS е един от световните лидери в областта на задвижващите технологии - за механични и електронни решения. Освен в централата ни в Баргтехайде край Хамбург, ние сме представени в над 60 страни по света с монтажни заводи и сервизни центрове.

Искате ли да научите повече за продуктите и решенията на NORD?
Тогава ни посетете в зала 1 на щанд А4. Очакваме с нетърпение да ви видим.

Научете повече сега!

Имате ли въпроси? Попълнете формуляра вдясно и ние ще се свържем с вас.

Свържете се с нас!

digital-trade-fair.nord.comhubfsTrade_Show_Maxxdrive_500x500px-1

Промишлени редуктори MAXXDRIVE® 

Идеални за тежки приложения.

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

Разширено продуктово портфолио за електроника на задвижването.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P

Честотен инвертор за работа със синхронни и асинхронни двигатели.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Aug-12-2025-06-31-58-2707-PM

DuoDrive

Революционната концепция за интегриран редуктор/мотор с плавен дизайн на корпуса.

IE5_SPS2021_500x500px

Пестене на енергия със синхронния двигател IE5+

Двигателите IE5+ осигуряват постоянна ефективност, дори при частично натоварване и ниски скорости.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px-Mar-18-2025-06-06-37-8821-PM

NORDAC ON/ON+

VFD, създадени, за да отговорят на изискванията на технологията на хоризонталните конвейери.

Промишлени редуктори MAXXDRIVE®

Промишлените редуктори NORD MAXXDRIVE® осигуряват високи изходни въртящи моменти от 15 000 Nm до 282 000 Nm и са идеални за използване в тежки приложения като бъркалки, задвижвания на конвейерни ленти, смесители, мелници, барабани или трошачки.

Промишлените редуктори се предлагат като винтови или конусни редуктори. Те са конструирани с разработения от нас корпус UNICASE, в който могат да се монтират големи ролкови лагери, които гарантират дълъг експлоатационен живот. Между другото: NORD е производителят на индустриални редуктори с най-големите в света индустриални редуктори в корпус UNICASE.

  • Мощен: Индустриалните редуктори на NORD предлагат много високи изходни въртящи моменти до 282 000 Nm.
  • Дълъг експлоатационен живот: Оптимизираната геометрия осигурява отлична товароносимост, дълъг живот и нисък шум.
  • Издръжливост: Нашите индустриални редуктори са оборудвани с висококачествени лагери с ниско триене и особено твърд корпус от една част UNICASE.
  • Гъвкавост: Редукторите могат да се комбинират с всички наши електродвигатели.
Maxxdrive_800x480px

Система за разпределение на полето NORDAC LINK като честотен инвертор и стартер на двигателя

Интралогистиката и конвейерните технологии изискват решения за задвижване, които могат да бъдат лесно инсталирани и които са лесно достъпни по време на работа и при необходимост от поддръжка. Системата за разпределение на полето NORDAC LINK допълва нашата продуктова гама и предоставя на клиентите управление на задвижването, което може да бъде гъвкаво инсталирано в близост до двигателя.

NORDAC LINK_Composing

Полевата разпределителна система NORDAC LINK допълва продуктовата гама на NORD DRIVESYSTEMS с честотни инвертори и моторни стартери за гъвкав, децентрализиран монтаж в полеви условия.

  • Гъвкава конфигурация и функции - свободно конфигуриране в зависимост от изискванията и приложението
  • Предлагат се като честотни инвертори (до 7,5 kW) и моторни стартери (до 3 kW)
  • Бързо пускане в експлоатация благодарение на простото управление
  • Лесна и надеждна възможност за включване
  • Опростена поддръжка на системата благодарение на интегрирания превключвател за поддръжка и възможността за локално ръчно управление
  • Може да се интегрира във всички разпространени автобусни системи

NORDAC PRO SK 500P | Универсален - свързан в мрежа - мощен

Gross_500P_SPS2021

Акценти

  • Диапазон на мощността: 0,25 - 5,5 kW
  • Клас на защита: IP20
  • Многопротоколен Ethernet интерфейс
  • USB интерфейс за параметриране без напрежение
  • Интерфейс с множество енкодери за множество операции

Функции (различни за конверторите за машини и приложения):

NORDAC PRO е честотният инвертор за всяка задача на задвижването. Още в базовата си версия SK 500P NORDAC PRO предлага голяма гъвкавост. Усъвършенстваната версия SK 530P допълва този обхват и може да бъде функционално разширена чрез опционни модули SK CU5. За ефективно свързване към Ethernet-базирани контролери SK 550P има интегриран мултипротоколен Ethernet интерфейс.

Версия

  • Диапазон на мощността: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-фазни 200 - 240 V, 3-фазни 380 - 480 V
  • Налична е основна и разширена версия
  • Клас на защита: IP20
  • Функционална безопасност
  • Включващ се работен модул SK TU5
  • Модули за разширение SK CU5

Основни свойства

  • Напрежение: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Мощност: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + опция за SK CU5
  • Сериен интерфейс RS485, CAN / Canopen, USB (тип C), microSD карта, индустриален Ethernet
  • При размери 1 и 2 напълно всички клеми могат да се свързват, също и захранването и свързването на двигателя

Интегриран редуктор DuoDrive

DuoDrive е революционна концепция за интегриран редуктор/мотор с хигиеничен дизайн за измиване. Тя съчетава високоефективен IE5+ двигател с едностепенна спирална предавка в един корпус. Благодарение на оптимизираната ефективност на системата, високата плътност на мощността и много ниските шумови емисии той е изключително подходящ за системи за обработка на багаж на летища. Заедно с лесното пускане в експлоатация Plug-&Play, цялостното решение DuoDrive води до значително намаляване на общите разходи за притежание (TCO) в сравнение с други задвижващи системи.

Предимства

  • Синхронен двигател с постоянни магнити (PMSM) от последно поколение, интегриран в корпус на едностепенна спирална предавка
  • Намалени общи разходи за притежание и бърза възвръщаемост на инвестицията
  • Компактен, гладък дизайн на корпуса за издръжливост и спестяване на място
Gross_DuoDrive_SPS2021

Намаляване на разходите чрез ефективни енергоспестяващи двигатели

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Акценти

  • Изпълнение: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Клас на ефективност: IE5+
  • Сертифициран за глобална употреба

Характеристики

Новото поколение синхронни електродвигатели NORD IE5+ се произвежда в предприятието за използване в интралогистиката, както и в хранително-вкусовата промишленост. Нашите двигатели се отличават с компактен и хигиеничен дизайн в много малко пространство и по този начин осигуряват висока устойчивост на корозия и лесно почистване.

Версии

  • Опционално се предлага с IP69K
  • Сертифициран за глобална употреба
  • Гъвкав монтаж на двигателя: директен монтаж, NEMA, IEC
  • Постоянна висока ефективност в целия диапазон на регулиране

NORDAC ON/ON+

VFD NORDAC ON/ON+ са разработени, за да отговорят на специалните изисквания на технологията на хоризонталните конвейери и за използване с новия синхронен двигател IE5+ (NORDAC ON+). Те се характеризират с интегриран Ethernet интерфейс, пълни Plug-&-Play възможности и много компактен дизайн. Променливите честотни задвижвания NORDAC ON/ON+ са надеждно и икономично решение за средите на IIoT.

Предимства

  • Plug-&-play решение за бързо пускане в експлоатация
  • Работа на асинхронни и синхронни двигатели
  • Мулти Ethernet чип
  • Компактен дизайн, спестяващ място, чрез интегриране на Ethernet комуникация
  • Икономичен сериен продукт за вашата конвейерна технология
Produktbild_NORDAC ON_465x280px