От 6 до 9 октомври 2026 г.
София, България
Зала 1, щанд A4
NORD DRIVESYSTEMS е един от световните лидери в областта на задвижващите технологии - за механични и електронни решения. Освен в централата ни в Баргтехайде край Хамбург, ние сме представени в над 60 страни по света с монтажни заводи и сервизни центрове.
Искате ли да научите повече за продуктите и решенията на NORD?
Тогава ни посетете в зала 1 на щанд А4. Очакваме с нетърпение да ви видим.
Имате ли въпроси? Попълнете формуляра вдясно и ние ще се свържем с вас.
Промишлените редуктори NORD MAXXDRIVE® осигуряват високи изходни въртящи моменти от 15 000 Nm до 282 000 Nm и са идеални за използване в тежки приложения като бъркалки, задвижвания на конвейерни ленти, смесители, мелници, барабани или трошачки.
Промишлените редуктори се предлагат като винтови или конусни редуктори. Те са конструирани с разработения от нас корпус UNICASE, в който могат да се монтират големи ролкови лагери, които гарантират дълъг експлоатационен живот. Между другото: NORD е производителят на индустриални редуктори с най-големите в света индустриални редуктори в корпус UNICASE.
Интралогистиката и конвейерните технологии изискват решения за задвижване, които могат да бъдат лесно инсталирани и които са лесно достъпни по време на работа и при необходимост от поддръжка. Системата за разпределение на полето NORDAC LINK допълва нашата продуктова гама и предоставя на клиентите управление на задвижването, което може да бъде гъвкаво инсталирано в близост до двигателя.
Полевата разпределителна система NORDAC LINK допълва продуктовата гама на NORD DRIVESYSTEMS с честотни инвертори и моторни стартери за гъвкав, децентрализиран монтаж в полеви условия.
NORDAC PRO е честотният инвертор за всяка задача на задвижването. Още в базовата си версия SK 500P NORDAC PRO предлага голяма гъвкавост. Усъвършенстваната версия SK 530P допълва този обхват и може да бъде функционално разширена чрез опционни модули SK CU5. За ефективно свързване към Ethernet-базирани контролери SK 550P има интегриран мултипротоколен Ethernet интерфейс.
DuoDrive е революционна концепция за интегриран редуктор/мотор с хигиеничен дизайн за измиване. Тя съчетава високоефективен IE5+ двигател с едностепенна спирална предавка в един корпус. Благодарение на оптимизираната ефективност на системата, високата плътност на мощността и много ниските шумови емисии той е изключително подходящ за системи за обработка на багаж на летища. Заедно с лесното пускане в експлоатация Plug-&Play, цялостното решение DuoDrive води до значително намаляване на общите разходи за притежание (TCO) в сравнение с други задвижващи системи.
Новото поколение синхронни електродвигатели NORD IE5+ се произвежда в предприятието за използване в интралогистиката, както и в хранително-вкусовата промишленост. Нашите двигатели се отличават с компактен и хигиеничен дизайн в много малко пространство и по този начин осигуряват висока устойчивост на корозия и лесно почистване.
VFD NORDAC ON/ON+ са разработени, за да отговорят на специалните изисквания на технологията на хоризонталните конвейери и за използване с новия синхронен двигател IE5+ (NORDAC ON+). Те се характеризират с интегриран Ethernet интерфейс, пълни Plug-&-Play възможности и много компактен дизайн. Променливите честотни задвижвания NORDAC ON/ON+ са надеждно и икономично решение за средите на IIoT.