EXPO Lesní lom 2023

13. mezinárodní předváděcí veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, zpracovatelský průmysl a stavebnictví.

13.06. - 15.06.2023
v Brně, Česká republika

Kontaktujte nás

EXPO Lesní lom 2023

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je jedním ze světových lídrů v oblasti pohonných technologií - mechanických a elektronických řešení. Kromě sídla v Bargteheide u Hamburku jsme zastoupeni ve více než 60 zemích světa, kde máme montážní závody a servisní střediska.


Získejte více informací hned teď!

Nějaké další otázky? Vyplňte a odešlete formulář vpravo a my si s vámi rádi promluvíme.

Kontaktujte nás!

39920 Kopie

Flexibilní poskytovatel systému

Řešení na míru pro každý pohon.

Bin (1)

Výkonné řešení pro přepravu sypkých materiálů

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT® od společnosti NORD se ideálně hodí pro pohon pásových dopravníků v průmyslu sypkých hmot.

medium-1

Továrna na motory ve Wiechlicích, Polsko.

Představení nového výrobního závodu.

88852 (1)

NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje výrobní závod elektroniky v Aurichu

NORD Electronic DRIVESYSTEMS investuje 3,2 milionu eur do svého závodu v Aurichu.

Flexibilní poskytovatel systémů

39920

Rozmanité odborné znalosti v oboru

Společnost NORD nabízí řešení pohonů pro více než 100 průmyslových odvětví. Náš rozsáhlý modulární sortiment výrobků a naše odborné znalosti v různých odvětvích umožňují dodat optimální řešení pro každé odvětví.

Řešení na míru pro každý pohon

Jako jeden z předních světových výrobců mechanických a elektronických pohonů jsme zárukou kvality a flexibility. Náš inovativní modulární sortiment zahrnuje energeticky účinná a robustní řešení pohonů sestávající z převodovek, elektromotorů, průmyslových převodovek, frekvenčních měničů a spouštěčů motorů, decentralizovaných i v rozváděči. Díky vlastním výrobním kapacitám a mezinárodní síti pro montáž a zákaznický servis zaručujeme spolehlivost a rychlost.

Výkonné řešení pro přepravu sypkých materiálů

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT® od společnosti NORD se ideálně hodí pro pohon pásových dopravníků v průmyslu sypkých hmot. Převodovky jsou nejen extrémně robustní a výkonné, ale mají také vysokou tepelnou zatížitelnost.

U průmyslových převodovek MAXXDRIVE® XTnení nutné dodatečné externí chlazení, protože řada převodovek je vybavena výkonnými axiálními ventilátory a navíc je skříň vybavena chladicími žebry s optimalizovaným prouděním. Optimální provozní teplota maziva minimalizuje náklady na údržbu a zvyšuje únosnost a životnost součástí převodovky.

Průmyslové převodovky byly vyvinuty speciálně pro použití ve velmi náročných podmínkách prostředí. Výkonový a převodový rozsah převodovek byl také definován tak, že ideálně pokrývá kombinaci nízkého převodu a vysokého výkonu požadovaného u dopravy sypkých hmot.

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT® se vyrábějí v sedmi velikostech s výstupními kroutícími momenty mezi 15 a 75 kNm pro výkony až 2 100 kW. Jejich jádrem je aplikačně optimalizované dvoustupňové soukolí. Díky rozmanitým modulárním možnostem uchycení lze skříň individuálně přizpůsobit příslušné aplikaci. Na přání může NORD dodat průmyslové převodovky spolu s robustními převodovými motory, frekvenčními měniči, spojkovými a brzdovými systémy jako kompletní řešení.

Bin

Nová motorárna skupiny Getriebebau NORD v Polských Wiechlicích

nord_zpravodaj_8_2021_cz_1_slider770x462

Továrna na elektromotory skupiny NORD Drivesystems je postavena na pozemku o rozloze 6 ha u Polské obce Wiechlice, v průmyslové zóně Szprotawa. Tovární hala zabírá plochu 11 294 m2. Továrna ve Wiechlicich je třetím výrobním závodem skupiny tohoto typu na světě, další dvě továrny na elektromotory se nacházejí v Itálii a v Číně.

Data o motorárně:

  • V současné době závod zaměstnává téměř 200 lidí.
  • V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo vyrobeno 81 176 ks motorů.
  • V průměru opustí jeden sestavený elektromotor montážní linku
    každé 3 minuty.
  • Aktuálně je v provozu šest montážních linek,
    finalizuje se spuštění dalších dvou.

NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje výrobní závod Aurich

NORD Electronic DRIVESYSTEMS investuje 3,2 milionu eur do svého závodu v Aurichu. Montážní prostor pro zákaznické projekty se tak rozšíří celkem na 3000 metrů čtverečních. Neustále rostoucí poptávka po elektronických komponentech vyžaduje rozšíření výroby.

Dceřiná společnost NORD DRIVESYSTEMS v okresním městě ve východním Frísku vyrábí elektronické součástky – především frekvenční měniče – od začátku 80. let.

Závazek k městu Aurich

Po rozšíření bude mít závod kapacitu na výrobu více než 400 000 jednotek na míru konfigurovaných zařízení ročně. To znamená více než trojnásobek současných výrobních kapacit. První zvýšení kapacity o 50 procent bude uvedeno do praxe již ve druhém čtvrtletí roku 2022.

„Tato investice není způsobena pouze rostoucím významem elektronických součástek pro NORD“, zdůraznil manažer závodu Gerhard Harms. "Je to také jasný závazek společnosti vůči městu Aurich."

88852