08. - 10. september 2026 Brøndby, Danmark
Stand B1132
Du kan finde vores innovative drevløsninger på stand B1132.
Vi glæder os til at møde dig!
Mangler du stadig en billet? Udfyld formularen, så sender vi dig en invitationskode.
Du kan også besøge Automatik messens hjemmeside for at få flere oplysninger.
Multi-Encoder Interface giver mulighed for at styre og overvåge op til fire drev via én frekvensomformer. Løsningen understøtter flere encoder-typer og sikrer præcis positionering samt dynamisk hastighedsfeedback. Med integreret PLC-funktionalitet reduceres behovet for ekstra hardware, hvilket gør installationen enklere, mere fleksibel og omkostningseffektiv.
Denne løsning er særligt velegnet til logistik-, transport- og automationsapplikationer, hvor synkroniserede bevægelser og høj præcision er afgørende.
NORDAC ON/ON+ VFD'er er udviklet til at opfylde de særlige krav til transportbåndsystemer og er sammen med den nye IE5+ synkronmotor en optimal energibesparende løsning. De er kendetegnet ved en integreret Multi Ethernet-grænseflade, fuld Plug-&-Play-funktionalitet og et meget kompakt design. NORDAC ON/ON+ variable frekvensdrev er en pålidelig, økonomisk løsning til IIoT-miljøer.
NORD ECO-tjenesten viser besparelsespotentialet i din applikation for at optimere energiforbruget til lavere CO₂-udledning og flere omkostningsbesparelser. Vores rådgivningskoncept er baseret på mange års erfaring med produktionen af elmotorer og samarbejdet med kunder fra over 100 brancher. Denne samlede viden indgår løbende i videreudviklingen af vores drev, så vi kan tilbyde dig passende produkter til applikationsoptimering.
NORDAC FUSION er den kompakte løsning til dynamiske applikationer. Den kombinerer den decentrale NORDAC ON/ON+ frekvensomformer med enten en IE3-asynkronmotor eller en IE5+ permanentmagnet-synkronmotor. Frekvensomformerens elektronik og motoren fungerer sammen som en funktionelt afstemt enhed med systemeffekt på op til 3,7 kW.
Uanset om det bruges med en asynkronmotor til standard transportbåndsapplikationer eller en permanentmagnet-synkronmotor med encoderfri regulering til energieffektiv drift, tilbyder NORDAC FUSION fleksible konfigurationsmuligheder.
Vores NXD-overfladekonvertering gør aluminium endnu mere modstandsdygtigt. Drevløsninger modstår således også stærke miljøpåvirkninger og rengøringsmidler. Dette resulterer i særligt holdbare drevløsninger fra NORD, hvis ydeevne du kan stole på selv under krævende miljøforhold.
"Vi holder altid øje med kravene i vores kunders brancher og videreudvikler beskyttelsessystemerne løbende. For eksempel er overflader, der er forædlet med NXD tupH®, fri for både kromater og PFAS. Dette giver vores brugere endnu mere investeringssikkerhed." Jörg Niermann, marketingchef