27. - 29. oktober 2026 Herning, Danmark
Stand J7366
Du kan finde vores innovative drevløsninger på stand J7366.
Vi glæder os til at møde dig!
Mangler du stadig en billet? Udfyld formularen, så sender vi dig en invitationskode.
Du kan også besøge FoodTechs hjemmeside for at få flere oplysninger.
Med vores NXD-overfladekonvertering gør vi aluminium endnu mere modstandsdygtigt. Drevløsninger modstår således også stærke miljøpåvirkninger og rengøringsmidler. Dette resulterer i særligt holdbare drevløsninger fra NORD, hvis ydeevne du kan stole på selv under krævende miljøforhold.
"Vi holder altid øje med kravene i vores kunders brancher og videreudvikler beskyttelsessystemerne løbende. For eksempel er overflader, der er forædlet med NXD tupH®, fri for både kromater og PFAS. Dette giver vores brugere endnu mere investeringssikkerhed." Jörg Niermann, marketingchef
NORDAC ON PURE VFD'er er udviklet til at opfylde de særlige krav til transportbåndsystemer i fødevarebranchen er sammen med den nye IE5+ synkronmotor en optimal energibesparende løsning. NXD tupH overfladeteknologien sørger for at omformerne modstår også stærke miljøpåvirkninger og rengøringsmidler. Med en integreret Ethernet-interface, fuld Plug-&-Play-funktionalitet og et meget kompakt design. NORDAC ON/ON+ variable frekvensdrev er en pålidelig, økonomisk løsning til IIoT-miljøer.
Multi-Encoder Interface giver mulighed for at styre og overvåge op til fire drev via én frekvensomformer. Løsningen understøtter flere encoder-typer og sikrer præcis positionering samt dynamisk hastighedsfeedback. Med integreret PLC-funktionalitet reduceres behovet for ekstra hardware, hvilket gør installationen enklere, mere fleksibel og omkostningseffektiv.
Denne løsning er særligt velegnet til logistik-, transport- og automationsapplikationer, hvor synkroniserede bevægelser og høj præcision er afgørende.
NORDAC FUSION er den kompakte løsning til dynamiske applikationer. Den kombinerer den decentrale NORDAC ON/ON+ frekvensomformer med enten en IE3-asynkronmotor eller en IE5+ permanentmagnet-synkronmotor. Frekvensomformerens elektronik og motoren fungerer sammen som en funktionelt afstemt enhed med systemeffekt på op til 3,7 kW.
Uanset om det bruges med en asynkronmotor til standard transportbåndsapplikationer eller en permanentmagnet-synkronmotor med encoderfri regulering til energieffektiv drift, tilbyder NORDAC FUSION fleksible konfigurationsmuligheder.