30. september - 02. oktober 2025
MCH Messecenter Herning
Herning, Danmark
Hal M, Stand M9950
NORD DRIVESYSTEMS er en af verdens førende inden for drevteknologi - til mekaniske og elektroniske løsninger. Ud over vores hovedkvarter i Bargteheide nær Hamborg er vi repræsenteret i over 60 lande verden over med datterselskaber og servicecentre.
Du kan finde vores innovative drevløsninger på stand M9950.
Vi glæder os til at møde dig!
Mangler du stadig en billet? Udfyld formularen, så sender vi dig en invitationskode.
Du kan også besøge Hi messens hjemmeside for at få flere oplysninger.
Den nye generation af NORD IE5+ synkronmotorer er fremstillet in-house til brug blandt andet i intralogistik samt i fødevare- og drikkevareindustrien. IE5+ motorerne har et meget kompakt design.
*NXD tupH, er et fremragende alternativ til rustfri stål
NORDAC ON/ON+ frekvensomformere er udviklet til at opfylde de særlige krav i intralogistik og til brug med den nye IE5+ synkronmotor. De er kendetegnet ved en integreret Ethernet-grænseflade, fuld Plug-&-Play-funktionalitet og et meget kompakt design. NORDAC ON/ON+ frekvensomformere er en pålidelig og økonomisk løsning til IIoT-miljøer.
NXD BASIC® anvendes, når beskyttelsen af standardmalinger ikke er nok.
I det første trin forsynes aluminiumshuset helt med det galvaniserede basislag. De efterbehandlede dele samles og forsynes derefter med et meget godt klæbende lag maling.
NXD tupH® er overfladebeskyttelsen til de ekstreme forhold i wash down-systemer.
I det første trin forsynes aluminiumshuset helt med det galvaniserede basislag. Det belægges derefter med et tyndt lag højtydende sealer.
Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motor fra NORD DRIVESYSTEMS udvider motorporteføljen på de vigtige verdensmarkeder som Europa, USA, Canada eller Kina. Den er CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- og UA-certificeret og fås i effektområdet 0,12 til 45 kW. UNIVERSAL-motoren er desuden som standard udstyret med en temperaturføler (TF).
Elektriske drevsystemer spiller en central rolle i moderne emballeringsmaskiner. De bruges til at transportere emballagematerialer, styre værktøjer samt forme og forsegle emballagen. Systemerne er afgørende for både overvågning og præcis styring gennem hele processen.
Med elektriske drev opnås omkostningseffektiv, pålidelig og nøjagtig bevægelseskontrol i alle faser af emballeringen. De er nemme at installere, kræver minimal vedligeholdelse, er energieffektive og kan hurtigt tilpasses skiftende produktionsbehov.
End-of-line packaging er kendetegnet ved store belastninger, høje kræfter, lange transportafstande og lavere krav til præcision og dynamik. Ved at bruge decentrale drevløsninger med styrede frekvensomformere fra NORD kan der opnås omkostningsfordele på op til 50 %, afhængigt af systemtype og anvendelse.
NORDs asynkronmotorer har flere fordele i end-of-line-packaging. Når de bevæger tunge masser, sikrer de bedre regulering og styring end klassiske servoløsninger, som typisk skal tilpasses til applikationen via en stor udveksling.