20. - 22. Mai 2025
Design Center Linz
Halle DC, Stand 337
NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.
MAXXDRIVE®-Industriegetriebe eignen sich aufgrund ihres hohen Ausgangsdrehmoments hervorragend für den Einsatz in Schwerlastanwendungen wie Becherwerken, Rührwerken, Förderbandantrieben, Mischern, Mühlen, Trommeln oder Brechern. Die in 11 Größen erhältlichen MAXXDRIVE®-Getriebe sind mit hochwertigen, reibungsarmen Lagern und einem verwindungssteifen, einteiligen UNICASE-Gehäuse ausgestattet, um eine hervorragende Tragfähigkeit, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb zu gewährleisten. MAXXDRIVE®-Aggregate können optional mit einem Getreidedauerlaufpaket ausgestattet werden, einer Kombination aus mehreren Schutzmaßnahmen, die eine lange Lebensdauer des Aggregats gewährleisten.
 
          
              
           Modernste Technik und große Vielseitigkeit in Kombination mit der speziellen Beratungs- und Anwendungskompetenz von NORD machen die NORDAC PRO SK 500P zum intelligenten Alleskönner.
 
          
              
            
          
              
           Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.
 
          
              
           Die neue Generation der NORD IE5+ Synchronmotoren wird im eigenen Haus für den Einsatz in der Intralogistik sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gefertigt. Unsere Motoren zeichnen sich durch ein kompaktes und hygienisches Design auf kleinstem Raum aus und gewährleisten so eine hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung.
_en-GB.jpg)