SINDEX 2025

Schweizer Leitmesse für
industrielle Automatisierung

02.09. - 04.09.2025
Bern, Schweiz
Halle 3.0, Stand C03

Kostenloses Ticket sichern

Innovationen und Schlüsseltechnologien von morgen

NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

Besuchen Sie uns in Halle 03, Stand C03 – das Team der Getriebebau NORD AG freut sich darauf, Sie persönlich zu begrüssen. Erleben Sie unsere innovativen Antriebslösungen live und lassen Sie sich individuell zu modernen Automatisierungskonzepten und zukunftssicheren Technologien beraten. Wir freuen uns auf Sie!

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

NORD_TEAM-hellblau_SINDEX_bereinigt

Code für GRATIS TICKET anfordern!

Gewinnspiel_gelb

Nehmen Sie am Gewinnspiel teil!

An den Messetagen von jeweils 13:00 bis 16:00 Uhr haben Sie die Chance auf einen Hauptpreis!

Einfach am Stand vorbeikommen, mitmachen – und mit etwas Glück gewinnen! Der Gewinner erhält eine Übernachtung mit Frühstück und Wellness-Angebot für 2 Personen im Wert von 349,90 CHF.

Kostenloses Ticket sichern
NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

NORD IE5+ Synchronmotor

Die neue Motoren-Generation zur Senkung der Betriebskosten.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse.

Nord_Eco_Teaser_500x500px

NORD ECO / TCO

Die Wahl des richtigen Antriebs sichert den langfristigen Geschäftserfolg und Kosteneinsparungen über die Nutzungsdauer.

qr-code_Nord_DigitalerServics_D

Digital Services

Dokumentation und Ersatzteile für Ihre installierte Antriebslösung von NORD Drivesystems.

NORDAC ON/ON+

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.

Vorteile

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • Multi Ethernet Chip
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation
  • Wirtschaftliches Serienprodukt für Ihre Fördertechnik
Gross_NORDAC_ON_SPS2021

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Kundennutzen

  • Optimierte Betriebskosten (TCO) und kurze Amortisierungszeit (ROI)
  • Höchster Wirkungsgrad durch IE5+
  • Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich möglich
  • Modularer NORD Produktbaukasten - kombinierbar mit dem kompletten Portfolio an NORD-Getrieben und elektrischer Antriebstechnik
  • Kompaktes Design auf kleinstem Bauraum
  • Hohe Dynamik und Überlastfähigkeit
Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

 

 

 

Features

  • Motorkonzept mit 0,35 – 3,7 kW
  • Modulares und skalierbares Motordesign
  • Modular im Baukasten mit allen NORD Getrieben und Umrichtern kombinierbar; Systemlösung aus einer Hand, bei der alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt sind
  • Variantenreduzierung und hohe Leistungsdichte in einem Gehäuse möglich
  • Flexibler Motoranbau: NEMA, IEC möglich

 

Technische Eigenschaften

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neusten Generation
  • Baugrösse 71 für Leistungsbereich 0,35 – 3,7 kW
  • Motordrehmoment: 1,6 – 14,7 Nm
  • Drehzahl: 0 bis 2.400 min-1
  • Motorintegrierter Geber als Standard, integrierte mechanische Bremse optional

LogiDrive®

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse


Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte, sichere Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche.

Egal, ob Sie Ihren Schwerpunkt auf die Effizienz, eine geringe Anzahl von Varianten, Softwarelösungen oder Predictive Maintenance legen – wir haben eine Lösung für Sie.

Wir nennen es Lösungsräume. Erprobte Lösungen für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen. Hier finden Sie erprobte Lösungen für die Bereiche Airport, Post & Parcel und Warehouse. Sie haben die Möglichkeit, diese 1:1 in Ihren Anlagen umzusetzen oder Ihre Lösung mit unserem grossen Baukasten individuell anzupassen.

LogiDrive-Feb-07-2023-01-56-36-1414-PM
ECO_en

Energie & CO₂ – Emissionsoptimierung

Lernen Sie Ihre Anwendung kennen!

Die Wahl des richtigen Antriebs sichert den langfristigen Geschäftserfolg. Der NORD ECO Service hilft Ihnen, die energieeffizienteste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Unser Beratungskonzept

  • Analyse der installierten Antriebe im Hinblick auf die Energieeffizienz
  • Dimensionierung und Variantenzahl
  • Ermittlung des Energieverbrauchs an relevanten Stellen im System
  • Vergleichende Messungen zur Überprüfung möglicher Energieeinsparungen
  • Erstellung eines Ergebnisberichts
  • Empfehlung eines Energieeffizienzkonzepts, das den Anforderungen des Antrags entspricht


Vorteile

  • Ganzheitliche Analyse Ihrer Antriebssysteme
  • Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen
  • Bewertung der wirtschaftlichen Vorteile einer optimalen Antriebstechnik
  • Massgeschneiderte Lösungen für
    Senkung der Lebenszykluskosten
  • ewertung der CO₂-Einsparungen

Total Cost of Ownership (TCO)

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine grosse Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.

Kostenreduzierung

85% der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.

NORD unterstützt Sie bei der 

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Reduzierung der Service- und Wartungskosten
  • Reduzierung der Antriebsvarianten

 

NORD-Antriebstechnik optimiert TCO

Eine äusserst wirksame Massnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren: 

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+) 
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit 
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
  • Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)
TCO_DE_Alpha

Digital Services

qr-code_Nord_DigitalerServics_D

Vorteile

  • Direkter Kontakt zum
    • Service
    • Vertrieb
  • Zugang zu weiteren Life-Cycle Services
  • Papierlose / fehlerfreie Antriebs-Identifikation
  • Konfigurationsdaten der eingesetzten Antriebslösung
  • Zeitersparnis bei der Ersatzteilbeschaffung
  • Antriebsspezifische Dokumentation der eingesetzten Antriebslösung
    • Immer auf dem neuesten Stand
  • Informationen zu Firmwareupdates
  • Informationen zu den neuesten Produkten

Vereinfachte

  • Störungsbehebung
  • Ersatzteilsuche
  • Neubeschaffung

Life Cycle Services

  • Vereinfachte Anlagenverwaltung
  • Vollständige Übersicht der eingesetzten Antriebslösungen
  • Übersicht zum letzten Wartungsstand (Option Smart Check)
  • Sicherung der Parameterdaten über NORDCON App und BT Stick