FMB Fachmesse für Maschinenbau 2025

ZUM 20. MAL FINDET DIE FMB IM HERZEN DEUTSCHLANDS STATT

04. - 06.11.2025
Messezentrum Bad Salzuflen
Halle 20, Stand D02

Kostenloses Ticket sichern

FMB 2025

NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

Sie möchten mehr über NORD-Produkte und -Lösungen erfahren? Dann besuchen Sie uns auf der FMB 2025 in Bad Salzuflen in Halle 20, Stand D02. Wir freuen uns auf Sie.

Wir schenken Ihnen das Ticket

Sie haben noch kein Ticket?
Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

Fordern Sie Ihr kostenloses Ticket an!

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px

NXD tupH®

Veredelung für Aluminium-oberflächen. Besonders geeignet für hohe Hygiene-anforderungen.

IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ Synchronmotor

Die Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten, besonders geeignet bei Washdown Anwendungen.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

Das revolutionäre integrierte Getriebe-/ Motorkonzept mit einem glatten Gehäuse.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P

Frequenzumrichter zum Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren.

Veredelung für Aluminiumoberflächen NXD tupH®

Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.

NXD_tupH_solo

Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.

Vorteile

  • keine Beschichtung, sondern langlebige Veredelung
  • macht Aluminium härter und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
  • Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar
  • Aluminiumgehäuse besitzen eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert
  • ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen und Branchen

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Highlights

  • Leistungen: 0,35 kW - 11 kW
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

Features

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.

Ausführungen der Produktreihe

  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
Gross_IE5_SPS2021

Getriebe und Motor in einem: Das neue NORD DuoDrive

01-NORD-DuoDrive_Print

Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.

Vorteile

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation, integriert in ein einstufiges Stirnradgetriebegehäuse
  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten und schneller Return on Investment
  • Kompaktes, glattes Gehäusedesign für Langlebigkeit und Platzersparnis

NORDAC ON/ON+

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.

Vorteile

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard)
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation
Gross_NORDAC_ON_SPS2021

NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Features (unterschiedlich bei Maschinen- und Applikationsumrichter):

Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der NORDAC PRO bereits eine große Vielseitigkeit. Die Advanced Ausführung SK 530P ergänzt diesen Umfang und kann durch SK CU5 Optionsbaugruppen funktionell erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK 550P eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle.

Grundeigenschaften

  • Spannung: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Leistungen: 0,25 – 22 kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + optional auf SK CU5
  • Serielle Schnittstelle RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-Karte, Industrial Ethernet
  • In den Baugrößen 1 und 2 komplett alle Klemmen steckbar, auch Leistung und Motoranschluss

Gross_500P_SPS2021

Highlights

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

Ausführung

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-phasig 200 - 240 V, 3-phasig 380 - 480 V
  • Verfügbar als Basic und Advanced Variante
  • Schutzklasse: IP20
  • Funktionale Sicherheit
  • Steckbares Bedienmodul SK TU5
  • Erweiterungsbaugruppen SK CU5