FMB SÜD ZULIEFERMESSE 2022

ANTRIEBSSYSTEME FÜR DEN MASCHINENBAU

11. - 12.05.2022
Halle 1, Stand D9

Kostenloses Ticket

FMB SÜD 2022- ANTRIEBSSYSTEME FÜR DEN MASCHINENBAU

Die FMB SÜD 2022 findet vom 11. - 12.05.2022 in Augsburg statt.

Besuchen Sie uns

Unsere innovativen Antriebslösungen finden Sie in Halle 1, Stand D9. Wir freuen uns auf Sie!

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

Code für GRATIS TICKET anfordern!

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

Das revolutionäre integrierte Getriebe-/ Motorkonzept mit einem glatten Gehäuse.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.



IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten, besonders geeignet bei Washdown Anwendungen.

nsd_tuph_SPS2021_500x500px

nsd tupH Oberflächenveredelung

Die Alternative zu Edelstahl – optimaler Schutz für anspruchsvolle Umgebungen.

500P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Frequenzumrichter zum Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren.

APP_SPS2021_500x500px

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung.

Getriebe und Motor in einem: Das neue NORD DuoDrive

Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.

Vorteile

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation, integriert in ein einstufiges Stirnradgetriebegehäuse
  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten und schneller Return on Investment
  • Kompaktes, glattes Gehäusedesign für Langlebigkeit und Platzersparnis
  • Erhältlich mit IP69K Oberflächenbehandlung und nsd tupH™ versiegelter Oberflächenumsetzung
Nord-DuoDrive-cmyk-print

NORDAC ON/ON+

Gross_NORDAC_ON_SPS2021

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.

Vorteile

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard)
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Highlights

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

Features

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.

Ausführungen der Produktreihe

  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
Gross_IE5_SPS2021

nsd tupH Oberflächenveredelung

nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist die perfekte Lösung für Hochleistungsanwendungen
und extreme Bedingungen.

  • Getränke- und Lebensmittelindustrie, insbesondere Molkereien, Fleisch, Geflügel
    und Meeresfrüchte verarbeitende Betriebe, Bäckereien
  • Pharmaindustrie
  • Wasser- und Abwasseranlagen
  • Autowaschanlagen
  • Offshore und Küstengebiete

nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist eine Alternative zu Mehrschichtlackierungen
und Edelstahl in hochkorrosiven Umgebungen.

  • entspricht FDA Titel 21 CFR 175.300
  • leicht zu reinigende Oberflächen
  • unempfindlich gegenüber Säure und Laugen (weiter pH-Bereich)
  • kein unterwandern von Korrosion, auch nicht bei Beschädigungen
  • kein abblättern
  • korrosionsbeständig – verhindert Kontaktkorrosion
  • frei von Chromaten

 

Gross_Composing_SPS2021

NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Highlights

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
    Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für
    Mehrfachs-Betrieb

Features (unterschiedlich bei Maschinen- und Applikationsumrichter):

Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der NORDAC PRO bereits eine große Vielseitigkeit. Die Advanced Ausführung SK 530P ergänzt diesen Umfang und kann durch SK CU5 Optionsbaugruppen funktionell erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK 550P eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle.

Ausführung

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-phasig 200 - 240 V, 3-phasig 380 - 480 V
  • Verfügbar als Basic und Advanced Variante
  • Schutzklasse: IP20
  • Funktionale Sicherheit
  • Steckbares Bedienmodul SK TU5
  • Erweiterungsbaugruppen SK CU5

Grundeigenschaften

  • Spannung: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Leistungen: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + optional auf SK CU5
  • Serielle Schnittstelle RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-Karte, Industrial Ethernet
  • In den Baugrößen 1 und 2 komplett alle Klemmen steckbar, auch Leistung und Motoranschluss

 

Gross_500P_SPS2021

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe

  • Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose
  • Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
  • Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar
  • Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter

 

Gross_NORDCON APP_SPS2021