IFFA 2022

Internationale Leitmesse – Technology for Meat and Alternative Proteins

14.05. - 19.05.2022 Frankfurt a.M.
Halle 9.1,  Stand B72

Kostenloses Ticket sichern

IFFA 2022

Die IFFA 2022 findet vom 14.05 - 19.05.2022 in Frankfurt a.M. statt.

 

Besuchen Sie uns

Unsere innovativen Antriebslösungen finden Sie in Halle 9.1,  Stand B72.
Wir freuen uns auf Sie!

Wir schenken Ihnen das Ticket

Sie haben noch kein Ticket?
Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

Fordern Sie Ihr kostenloses Ticket an

nsd_tuph_SPS2021_500x500px

nsd tupH Oberflächen-veredelung

Die Alternative zu Edelstahl – optimaler Schutz für anspruchsvolle Umgebungen.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

Das revolutionäre integrierte Getriebe-/ Motorkonzept mit einem glatten Gehäuse.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.

IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten, besonders geeignet bei Washdown Anwendungen.

500P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Frequenzumrichter zum Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren.

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Erzielen Sie Kosten-einsparungen über die Nutzungsdauer.

nsd tupH Oberflächenveredelung

Gross_Composing_SPS2021

nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist die perfekte Lösung für Hochleistungsanwendungen und extreme Bedingungen.


  • Getränke- und Lebensmittelindustrie, insbesondere Molkereien, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte verarbeitende Betriebe, Backwarenindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Wasser- und Abwasseranlagen
  • Autowaschanlagen
  • Offshore und Küstengebiete



nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist eine Alternative zu Mehrschichtlackierungen und Edelstahl in hochkorrosiven Umgebungen.


  • erfüllt FDA Titel 21 CFR 175.300
  • leicht zu reinigende Oberflächen
  • unempfindlich gegenüber Säure und Laugen (weiter pH-Bereich)
  • kein Unterwandern von Korrosion, auch nicht bei Beschädigungen
  • kein Abblättern
  • korrosionsbeständig – verhindert Kontaktkorrosion
  • frei von Chromaten

Getriebe und Motor in einem: das neue NORD DuoDrive

Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.

Vorteile

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation, integriert in ein einstufiges Stirnradgetriebegehäuse
  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten und schneller Return on Investment
  • Kompaktes, glattes Gehäusedesign für Langlebigkeit und Platzersparnis
  • Erhältlich mit IP69K Oberflächenbehandlung und nsd tupH™ versiegelter Oberflächenumsetzung

 

Gross_DuoDrive_SPS2021

NORDAC ON/ON+

Gross_NORDAC_ON_SPS2021

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.

Vorteile

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard)
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Highlights

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

 

Features

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.


Ausführungen der Produktreihe

  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Highlights

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

 

Features (unterschiedlich bei Maschinen- und Applikationsumrichter):

Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der NORDAC PRO bereits eine große Vielseitigkeit. Die Advanced Ausführung SK 530P ergänzt diesen Umfang und kann durch SK CU5 Optionsbaugruppen funktionell erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK 550P eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle.

Ausführung

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-phasig 200 - 240 V, 3-phasig 380 - 480 V
  • Verfügbar als Basic und Advanced Variante
  • Schutzklasse: IP20
  • Funktionale Sicherheit
  • Steckbares Bedienmodul SK TU5
  • Erweiterungsbaugruppen SK CU5

Grundeigenschaften

  • Spannung: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Leistungen: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + optional auf SK CU5
  • Serielle Schnittstelle RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-Karte, Industrial Ethernet
  • In den Baugrößen 1 und 2 komplett alle Klemmen steckbar, auch Leistung und Motoranschluss

Total Cost of Ownership (TCO)

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.

Kostenreduzierung

85% der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.

NORD unterstützt Sie bei der

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Reduzierung der Service- und Wartungskosten
  • Reduzierung der Antriebsvarianten

NORD-Antriebstechnik optimiert TCO

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren: 

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+)
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit 
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
  • Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)
TCO_DE_Alpha