Hispack 2024

EMPAQUETADO, PROCESO Y LOGÍSTICA.


7 - 10 de Mayo 2024
Barcelona, España
PABELLÓN 3 , Nivel 0 , Calle E , Stand 230

Saber más

Hispack 2024

Consiga sus entradas gratis aquí

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los líderes mundiales en tecnología de accionamiento para soluciones mecánicas y electrónicas. Además de nuestra sede central en Bargteheide, cerca de Hamburgo, estamos representados en más de 60 países de todo el mundo con plantas de montaje y centros de servicio.

¿Quiere saber más sobre los productos y soluciones de NORD?
Visítenos en el stand 230. Estaremos encantados de recibirle.


Más información

¿Tiene alguna pregunta? Rellene el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto con usted.

consiga su entrada gratuita

IE5_SPS2021_500x500px

Motor síncrono NORD IE5+

La nueva generación de motores para reducir los costes de funcionamiento, especialmente adecuados para aplicaciones de lavado.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDDAC ON/ON+

Atiende específicamente a los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal.

tco-teaser-1

Coste Total de Propiedad (TCO)

Alcance rápidamente el umbral de beneficios: ahorre costes durante toda la vida útil.

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

Gama de productos suplementarios para la electrónica de accionamiento.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive

Ahorro de costes mediante soluciones de accionamiento optimizadas.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

DuoDrive es un concepto revolucionario de reductor y motor integrados con un higiénico diseño lavable.

Reducción de costes mediante motores eficientes que ahorran energía

Beneficios para el cliente

  • Coste total de propiedad (TCO) optimizado y corto plazo de amortización (ROI)
  • Máxima eficacia gracias a IE5+
  • Posibilidad de reducción de variantes gracias al par constante en una amplia gama de velocidades
  • Sistema modular de productos NORD: se puede combinar con toda la gama de reductores y tecnología de accionamiento eléctrico de NORD
  • Diseño compacto e higiénico en el menor espacio de instalación
  • Alta dinámica y capacidad de sobrecarga

Características

  • Concepto de motor con 0,35 - 1,1 kW
  • Diseño de motor modular y escalable
  • Combinable de forma modular con todos los reductores e inversores NORD
  • Solución de sistema de una sola fuente, donde todas las partes están perfectamente coordinadas entre sí
  • Reducción de variantes y alta densidad de potencia posible en una sola carcasa
  • Montaje flexible del motor: montaje directo, NEMA, IEC

Propiedades técnicas

  • Homologaciones y aceptación en todo el mundo
  • Disponible opcionalmente con  IP69K
  • Alto rendimiento constante en todo el rango de ajuste

 

Gross_IE5_SPS2021

NORDAC ON/ON+

Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Los convertidores de frecuencia NORDAC ON/ON+ se han desarrollado para los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal y para su uso con el nuevo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Cuentan con una interfaz Ethernet integrada, capacidad total de plug & play y un diseño muy compacto. Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ son una solución fiable y económica para los entornos IIoT.

Ventajas

  • Solución Plug & Play para una rápida puesta en marcha
  • Funcionamiento de los motores asíncronos y síncronos
  • Funcionalidad PLC para las funciones relacionadas con el accionamiento (PLC integrado)
  • Diseño compacto que ahorra espacio gracias a la integración de la comunicación Ethernet

Coste Total de Propiedad (TCO)

Nuestro objetivo es reducir el coste total de propiedad (TCO). Estos incluyen todos los costes asociados a la compra, el funcionamiento y el reciclaje de un sistema de propulsión. El uso de tecnologías altamente eficientes, junto con una reducción constante de las variantes y la estandarización, permite optimizar considerablemente los costes del ciclo de vida. NORD ofrece una amplia gama de productos y servicios innovadores para ayudarle a optimizar el coste total de propiedad de su sistema.

Reducción de costes

El 85% de los costes del ciclo de vida de un accionamiento se derivan de su funcionamiento: costes de energía, costes administrativos, costes de servicio y mantenimiento, formación y documentación, costes de personal, almacenamiento de piezas de repuesto, así como fallos y tiempos de inactividad, pero también costes de reciclaje y eliminación. Por ello, aspectos como la eficiencia energética, la fiabilidad operativa, el esfuerzo de mantenimiento y la reducción de variantes tienen una importancia fundamental en la optimización del CTP. La larga vida útil y la escasa necesidad de mantenimiento de los sistemas de accionamiento NORD tienen también un efecto especialmente positivo en la reducción de los costes totales.

NORD le apoya con el

  • Evaluación de los potenciales de ahorro
  • Aumente la eficiencia de su planta
  • Reducción de las emisiones de CO2
  • Reducción de los costes de servicio y mantenimiento
  • Reducción de las variantes de accionamiento

 

La tecnología de accionamiento de NORD optimiza el TCO

Una medida muy eficaz para reducir el coste total de propiedad es el uso de motores síncronos de alta eficiencia. Estos motores desarrollados por NORD tienen una clase de eficiencia que en algunos casos es mejor que IE5. La norma actual en Europa es la clase de eficiencia IE3.

Ahorre energía, optimice los costes:

  • A través de los motores eléctricos NORD que son significativamente más eficientes que el estándar (hasta IE5+) 
  • A través de motorreductores con alta eficiencia y excelente capacidad de sobrecarga
  • A través de un convertidor de frecuencia con función de ahorro de energía para rangos de carga y velocidad parciales
  • Todo ello se traduce en un rápido retorno de la inversión (ROI)
TCO_EN_Alpha

El sistema de distribuidor de campo NORDAC LINK como variador de frecuencia y arrancador de motor

La logística interna y la tecnología de transporte requieren soluciones de accionamiento de instalación sencilla y fácilmente accesibles durante el funcionamiento por si es necesario realizar trabajos de mantenimiento. El sistema de distribuidor de campo NORDAC LINK complementa nuestra gama de productos y ofrece a los clientes un control del accionamiento que permite una instalación flexible cerca del motor.

  • Configuración y funciones flexibles; posibilidad de configuración libre en función de los requisitos y de la aplicación
  • Disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador de motor (hasta 3 kW)
  • Puesta en servicio rápida debido a su sencillo manejo
  • Función enchufable simple y fiable
  • Mantenimiento simplificado del sistema gracias al interruptor de mantenimiento integrado y a la función de control manual local
  • Compatible con todos los sistemas bus convencionales
NORDAC LINK_Composing

LogiDrive

Ahorro de costes mediante soluciones de accionamiento optimizadas

LogiDrive es una solución estandarizada de alto rendimiento energético y mantenimiento sencillo para aplicaciones de logística interna. Gracias a la normalización de las variantes de reductores, además del ahorro energético se consigue reducir la cantidad de piezas de repuesto almacenadas. Debido a que NORDAC LINK se instala cerca del motor y cuenta con la tecnología plug & play, permite un elevado nivel de servicio y un mantenimiento sencillo de nuestros productos.

Gross_LogiDrive_SPS2021

Reductor y motor en uno:
El nuevo NORD DuoDrive

Tecnica Molitoria_duodrive

El DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado en un diseño higiénico de lavado. Combina el motor IE5+ de alta eficiencia con una caja de engranajes rectos de una etapa en una sola carcasa. Con una eficiencia optimizada del sistema, una alta densidad de potencia y una emisión de ruido muy baja, es especialmente adecuado para los usuarios de las industrias intralogística, alimentaria y farmacéutica. Junto con la sencilla puesta en marcha mediante el sistema "plug-and-play", esto se traduce en una importante reducción del coste total de propiedad (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento.


Ventajas

  • Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de última generación integrado en una carcasa de engranaje recto de una etapa
  • Reducción del coste total de propiedad y rápido retorno de la inversión
  • Diseño de carcasa compacto y liso para mayor durabilidad y ahorro de espacio
  • Disponible con tratamiento de superficie IP69K