Logistics & Automation 2026

DONDE LA LOGÍSTICA SE CONVIERTE EN ARTE:
EL MEJOR LUGAR PARA CREAR SU OBRA MAESTRA.

11 y 12 de noviembre de 2026
Madrid, España
Pabellón 4, Stand 4E68

Saber más

Logistics & Automation 2026

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los líderes mundiales en tecnología de accionamiento para soluciones mecánicas y electrónicas. Además de nuestra sede central en Bargteheide, cerca de Hamburgo, estamos representados en más de 60 países de todo el mundo con plantas de montaje y centros de servicio.

¿Desea saber más sobre los productos y soluciones de NORD? Entonces visítenos en Logistics & Automation 2026 en Madrid en el pabellón 4, stand 4E68. Estaremos encantados de recibirle.

¡Obtenga más información ahora!

¿Más preguntas? Entonces no dude en contactar con nosotros mediante el formulario a la derecha.

Contacte con nuestros ESPECIALISTAS

IE5_SPS2021_500x500px

Motor síncrono NORD IE5+

La nueva generación de motores para reducir los costes de funcionamiento, especialmente adecuados para aplicaciones de lavado.

NordacFusion_500x500px

NORDAC FUSION

Espacio de soluciones para correo y paquetería, aeropuertos y almacenes.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Responde específicamente a los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-1

DuoDrive

DuoDrive es un concepto revolucionario de reductor y motor integrados con un higiénico diseño lavable.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC Pro SK500P

Un variador de frecuencia universal para todas las aplicaciones de accionamiento.

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

Gama de productos suplementarios para la electrónica de accionamiento.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive

Ahorro de costes mediante soluciones de accionamiento optimizadas.

Reducción de costes mediante motores eficientes que ahorran energía

Beneficios para el cliente

  • Coste total de propiedad (TCO) optimizado y corto plazo de amortización
  • Máxima eficacia gracias a IE5+
  • Posibilidad de reducción de variantes gracias al par constante en una amplia gama de velocidades
  • Sistema modular de productos NORD: se puede combinar con toda la gama de reductores y tecnología de accionamiento eléctrico de NORD
  • Diseño compacto e higiénico en el menor espacio de instalación
  • Alta dinámica y capacidad de sobrecarga

Características

  • Concepto de motor con 0,35 - 1,1 kW
  • Diseño de motor modular y escalable
  • Combinable de forma modular con todos los reductores e inversores NORD
  • Solución de sistema de una sola fuente, donde todas las partes están perfectamente coordinadas entre sí
  • Reducción de variantes y alta densidad de potencia posible en una sola carcasa
  • Montaje flexible del motor: montaje directo, NEMA, IEC

Propiedades técnicas

  • Homologaciones y aceptación en todo el mundo
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Alto rendimiento constante en todo el rango de ajuste

 

Gross_IE5_SPS2021

El nuevo NORDAC FUSION con NORDAC ON

La solución de accionamiento compacta para aplicaciones dinámicas

Con el nuevo NORDAC FUSION, ofrecemos soluciones de accionamiento potentes, compactas y sin sensores que garantizan la máxima libertad de diseño. Nuestros motores asíncronos IE3 o motores síncronos IE5+ se combinan con nuestro variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON, disponible en las versiones ON, ON+ y ON PURE.

Ventajas para usted:

  • Se han integrado amplias funciones de seguridad que pueden implementarse sin encoders, lo que reduce los requisitos de cableado.

  • Los variadores de frecuencia incorporan Ethernet, lo que permite integrarlos a la perfección en las redes existentes. 

  • Gracias al control de inyección de bucle abierto CFC sin sensores, el NORDAC FUSION alcanza tiempos de rampa cortos y una sobrecarga del 150 %, lo que lo hace ideal para aplicaciones dinámicas.
NordacFusion_805x578px

NORDAC ON/ON+

Los convertidores de frecuencia NORDAC ON/ON+ se han desarrollado para los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal y para su uso con el nuevo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+).
Cuentan con una interfaz Ethernet integrada, plena capacidad plug & play y un diseño muy compacto. Los convertidores de frecuencia NORDAC ON/ON+ son una solución fiable y económica para entornos lloT. para entornos lloT.

Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Ventajas

  • Solución Plug & Play para una rápida puesta en servicio
  • Funcionamiento de motores asíncronos y síncronos
  • Chip Ethernet múltiple
  • Diseño compacto que ahorra espacio gracias a la integración de la comunicación Ethernet
  • Producto de serie económico para su técnica de transporte

Reductor y motor en uno: El nuevo NORD DuoDrive

El DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado en un diseño higiénico de lavado. Combina el motor IE5+ de alta eficiencia con una caja de engranajes rectos de una etapa en una sola carcasa. Con una eficiencia optimizada del sistema, una alta densidad de potencia y una emisión de ruido muy baja, es especialmente adecuado para los usuarios de las industrias intralogística, alimentaria y farmacéutica. Junto con la sencilla puesta en marcha mediante el sistema "plug-and-play", esto se traduce en una importante reducción del coste total de propiedad (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento.

Ventajas

  • Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de última generación integrado en una carcasa de engranaje recto de una etapa
  • Reducción del coste total de propiedad y rápido retorno de la inversión
  • Diseño de carcasa compacto y liso para mayor durabilidad y ahorro de espacio
Tecnica Molitoria_duodrive

NORDAC® PRO SK 500P VFD

Gross_500P_SPS2021

El NORDAC PRO es el variador de frecuencia para todas las aplicaciones. La naturaleza preparada para el futuro del NORDAC PRO se muestra en su moderna conectividad, como el uso de una tarjeta de memoria SD como medio de almacenamiento de parámetros, firmware y datos de funcionamiento, así como una interfaz USB que permite la parametrización del variador cuando la alimentación está desconectada. La interfaz Bluetooth opcional completa la comodidad de manejo del equipo. El uso de los componentes más modernos permite un diseño muy compacto y, por tanto, una instalación que ahorra espacio en el armario eléctrico sin espacios entre las unidades.

Ventajas

  • Variador de frecuencia universal, adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • Diseño compacto en formato de libro para ahorrar espacio en los armarios de control
  • 2 versiones básicas como inversor de máquina e inversor de aplicación
  • Funciones ampliables con el módulo de control SK TU5 enchufable y los módulos de ampliación SK CU5
  • Potencia: 0,33 - 7,5 CV
  • Clase de protección IP20

El sistema de distribuidor de campo NORDAC LINK como variador de frecuencia y arrancador de motor

La logística interna y la tecnología de transporte requieren soluciones de accionamiento de instalación sencilla y fácilmente accesibles durante el funcionamiento por si es necesario realizar trabajos de mantenimiento. El sistema de distribuidor de campo NORDAC LINK complementa nuestra gama de productos y ofrece a los clientes un control del accionamiento que permite una instalación flexible cerca del motor.

  • Configuración y funciones flexibles; posibilidad de configuración libre en función de los requisitos y de la aplicación
  • Disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador de motor (hasta 3 kW)
  • Puesta en servicio rápida debido a su sencillo manejo
  • Función enchufable simple y fiable
  • Mantenimiento simplificado del sistema gracias al interruptor de mantenimiento integrado y a la función de control manual local
  • Compatible con todos los sistemas bus convencionales
NORDAC LINK_Composing

LogiDrive®

Gross_LogiDrive_SPS2021

Soluciones de espacio para correos y paquetería, aeropuertos y almacenes


Las aplicaciones y requisitos de nuestros clientes son muy individuales. Ofrecemos soluciones probadas y seguras para muchas aplicaciones del sector logístico.

Tanto si se centra en la eficiencia, en un número reducido de variantes, en soluciones de software o en el mantenimiento predictivo, tenemos una solución para usted.

Lo llamamos espacios de soluciones. Soluciones probadas para aplicaciones comunes con diferentes objetivos. Aquí encontrará soluciones probadas para las áreas de Aeropuertos, Correos y Paquetería y Almacenes. Tiene la opción de implementarlas 1:1 en sus sistemas o personalizar su solución con nuestro amplio sistema modular.