04 au 06 Mars 2025
Parc Expo
France, Rennes
Hall 3, N° 3-C21
NORD DRIVESYSTEMS est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes d'entraînement mécaniques et électroniques. Outre notre siège social situé à Bargteheide, près de Hambourg, nous sommes représentés dans plus de 60 pays à travers le monde par des usines d'assemblage et des centres de service.
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et solutions NORD ? Rendez-nous visite dans le hall 3, au stand N° 3-C21. Nous nous réjouissons de votre visite.
Vous avez des questions ? Remplissez le formulaire à droite et nous vous contacterons.
NORD DRIVESYSTEMS construit des moteurs lisses avec ou sans frein, sous forme de moteurs triphasés à haut rendement. Grâce à un rendement nettement plus élevé par rapport aux moteurs classiques, ils réduisent les coûts d'exploitation.
La puissance des moteurs lisses a maintenant été étendue à 120W, 180W et 250W avec la taille BG71.
DuoDrive est un concept de motoréducteur révolutionnaire intégré dans une version hygiénique pour milieu humide. Il combine le moteur IE5+ à haut rendement avec un réducteur à engrenages cylindriques à un train dans un carter. Avec son rendement système optimisé, sa capacité de puissance élevée et ses émissions sonores très faibles, il est particulièrement approprié dans les domaines de l’intralogistique et de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. En combinaison avec la mise en service simple par le dispositif prêt à l’emploi, une importante diminution du coût total de possession (TCO) par rapport aux autres systèmes d’entraînement utilisés jusqu’à présent est obtenue.
Outre les coûts d'investissement, les coûts d’exploitation représentent une part importante du coût total de possession (TCO). Ces coûts se composent essentiellement des coûts de l’énergie, des frais administratifs, ainsi que des coûts de logistique et de stockage. C’est pourquoi l’amélioration de l’efficacité énergétique et la mise en œuvre d’une réduction des variantes sont des facteurs décisifs de l’optimisation de la rentabilité d'une installation.
Les moteurs synchrones IE4 de NORD permettent de faire baisser la consommation d’énergie et de réduire les coûts d’exploitation d’une installation. Les moteurs offrent tout leur potentiel d'économie d’énergie aux points de fonctionnement à charge et vitesse partielles, comme c’est le cas sur des bandes transporteuses par exemple. Une réduction ciblée des variantes permet en outre de minimiser les frais administratifs et de réduire les stocks de pièces détachées.
Les coûts d’exploitation réduits font faire des économies chaque année, ce qui améliore la rentabilité de l’installation.
Version lessivable possible. NORD DRIVESYSTEMS aide au calcul de rentabilité pour la réduction des coûts totaux.
Depuis 1965, nos clients issus de plus de 100 secteurs d'activité ont la possibilité d'utiliser des solutions d'entraînement complètes provenant d'une seule source. Le vaste système de produits modulaires NORD propose des systèmes parfaitement adaptés, composés de réducteurs, de moteurs électriques et d'électronique d'entraînement, et résout toutes les tâches d'entraînement grâce à des fonctions évolutives.