EXPOBIOGAZ 2026

Le principal événement consacré aux gaz renouvelables en France

10 - 11 mars 2026
Lyon, France
Hall 6.1, Stand G13

Obtenir un billet gratuit

EXPOBIOGAZ 2026 

NORD DRIVESYSTEMS est l'un des leaders mondiaux du marché des technologies d'entraînement - pour les solutions mécaniques et électroniques. Outre notre siège social situé à Bargteheide, près de Hambourg, nous sommes représentés dans plus de 60 pays à travers le monde par des usines d'assemblage et des centres de service.

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et solutions de NORD ? Rendez-nous visite dans le hall 6.1, stand G13. Nous nous réjouissons de votre visite.

Contactez-nous !

Avez-vous d'autres questions ? Veuillez remplir le formulaire à droite et le soumettre ; nous serons ravis de vous répondre.

Contactez-nous !

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

Réducteurs industriels MAXXDRIVE®

Idéal pour les applications intensives.

SK3282-blau_500x500-1

Moteur à engrenages parallèles UNICASE

Mince et puissant.

campaign_motiv_modular_system_static_highresolution_1x1

Système de produits modulaires NORD

Solutions complètes d'entraînement provenant d'une source unique.

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Réaliser des économies tout au long du cycle de vie.

Réducteurs industriels MAXXDRIVE®

Les réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE® offrent des couples de sortie élevés, de 15 000 Nm à 282 000 Nm, et sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes telles que les agitateurs, les entraînements de convoyeurs à bande, les mélangeurs, les broyeurs, les tambours ou les concasseurs.

Les réducteurs industriels sont disponibles en versions à engrenages hélicoïdaux ou coniques. Ils sont construits avec le carter UNICASE, développé par nos soins, et peuvent accueillir de grands roulements à rouleaux, garantissant ainsi une longue durée de vie. À noter : NORD est le fabricant de réducteurs industriels proposant les plus grands réducteurs industriels au monde dans un carter UNICASE.

Avantages

  • Puissant : Les réducteurs industriels NORD offrent des couples de sortie très élevés, jusqu'à 282 000 Nm.
  • Longue durée de vie : Les géométries optimisées garantissent une excellente capacité de charge, une longue durée de vie et un faible niveau sonore.
  • Robuste : Nos réducteurs industriels sont équipés de roulements de haute qualité à faible friction et d'un carter monobloc UNICASE particulièrement rigide en torsion.
  • Flexible : Les réducteurs peuvent être associés à tous nos moteurs électriques.

 

Maxxdrive_800x480px

Réducteurs à arbres parallèles Unicase

Associés à des variateurs de fréquence centralisés ou décentralisés, les motoréducteurs à arbres parallèles offrent une efficacité et une rentabilité optimales pour une large gamme de solutions système. Le concept de boîtier UNICASE garantit une longue durée de vie et une maintenance réduite.

Avantage

  • Conception compacte pour une installation peu encombrante
  • Carter robuste en fonte grise
  • Haute efficacité pour des coûts d'exploitation réduits
  • Divers types de roulements garantissent des capacités de charge axiale et radiale élevées
  • Fonctionnement silencieux
  • Conception robuste pour une longue durée de vie et un entretien facile
  • Option : Version à puits sec pour mélangeurs et agitateurs
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à un entretien réduit
  • Versions spécifiques à l'application
SK3282-blau

Système de produits modulaires NORD

Solutions d'entraînement complètes à partir d'une source unique

Depuis 1965, nos clients issus de plus de 100 secteurs d'activité ont la possibilité d'utiliser des solutions d'entraînement complètes provenant d'un fournisseur unique. Le vaste système modulaire NORD offre des systèmes parfaitement adaptés, composés de réducteurs, de moteurs électriques et d'électronique d'entraînement, et répond à tous les besoins d'entraînement grâce à ses fonctions évolutives.

nord_modular_system_contentimagelarge770x0
  • FLEXIBILITÉ : Grâce au système modulaire NORD, nous créons des solutions d’entraînement flexibles, parfaitement adaptées à vos besoins. Réduction des variantes, efficacité énergétique et maîtrise des coûts : autant d’aspects que votre consultant NORD prendra en compte pour concevoir une solution personnalisée à partir d’un système modulaire standardisé.
  • FLEXIBILITÉ : Grâce au système modulaire NORD, nous créons des solutions d'entraînement flexibles, parfaitement adaptées à vos besoins. Réduction des variantes, efficacité énergétique et maîtrise des coûts : autant d'aspects que votre consultant NORD prendra en compte pour concevoir une solution personnalisée à partir d'un système modulaire standardisé.
  • FIABLE : Nos employés compétents planifient votre système avec précision grâce au système de produits modulaires NORD, garantissant ainsi une mise en service rapide, une maintenance simple et un fonctionnement sûr.

Avec NORD, vous avez à vos côtés un partenaire fiable qui vous fournira des conseils compétents et axés sur les solutions dès le départ et sur site, partout dans le monde.

Total Cost of Ownership (TCO)

Dans les projets de ses clients, NORD DRIVESYSTEMS s'efforce toujours de réduire au maximum le coût total de possession (TCO) pour le client. Le TCO comprend tous les coûts liés à l'achat, à l'utilisation et au recyclage d'un système d'entraînement. L'utilisation d'une technologie très efficace, combinée à une réduction constante des versions et à une standardisation, permet d'optimiser considérablement les coûts du cycle de vie. NORD propose une gamme de produits et de services innovants qui aident les clients des technologies d'entraînement à réduire le coût total de possession de leur système.

Réduction des coûts

85 % des coûts du cycle de vie d'un entraînement sont encourus pendant son fonctionnement : coûts énergétiques, coûts administratifs, coûts d'entretien et de maintenance, formation et documentation, coûts de personnel, stocks de pièces détachées, pannes et temps d'arrêt, ainsi que coûts de recyclage et d'élimination. Des aspects tels que l'efficacité énergétique, la fiabilité opérationnelle, les coûts de maintenance et la réduction des versions sont donc essentiels pour l'optimisation du coût total de possession. La longue durée de vie et la faible maintenance des systèmes d'entraînement NORD ont également un impact particulièrement positif sur la réduction du coût total de possession.

NORD vous apporte son support dans les domaines suivants:

  • Évaluation du potentiel d'économies
  • Augmentation de l'efficacité de votre installation
  • Réduction des émissions de CO2
  • Réduction des coûts d'entretien et de d'entretien
  • Réduction des variantes d'entraînement

La technologie d'entraînement NORD optimise le coût total de possession

Une mesure très efficace pour réduire le coût total de possession est l'utilisation de moteurs synchrones très performants. Développés par NORD, ces moteurs ont une classe d'efficacité parfois supérieure à IE5. La norme actuelle en Europe est la classe d'efficacité IE3.

Économiser l'énergie, optimiser les coûts :

  • Par des moteurs électriques NORD nettement plus efficaces que la norme (jusqu'à IE5+)
  • Par des motoréducteurs à haut rendement et excellente capacité de surcharge
  • Des variateurs de fréquence avec fonction d'économie d'énergie pour les plages de charge et de vitesse partielles.
  • L'ensemble de ces éléments se traduit par un délai de rentabilité plus court.
TCO_EN_Alpha