Global Industrie 2025 

Le lieu de rencontre de l'ensemble de l'écosystème industriel

11 au 14 Mars 2025
Lyon, France
LYON Eurexpo
Hall 1 Stand 1M41

En savoir plus

Global Industrie 2025

NORD DRIVESYSTEMS est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes d'entraînement mécaniques et électroniques. Outre notre siège social situé à Bargteheide, près de Hambourg, nous sommes représentés dans plus de 60 pays à travers le monde par des usines d'assemblage et des centres de service.

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et solutions NORD ? Venez nous rendre visite au Village ARTEMA - Univers Smart - Hall 1 Stand 1M41. Nous nous réjouissons de votre visite.

En savoir plus !

Vous avez des questions ? Remplissez le formulaire à droite et nous vous contacterons.

Contactez-nous !

IE5_SPS2021_500x500px

Moteur synchrone NORD IE5+

La nouvelle génération de moteurs permettant de réduire les coûts d’exploitation et particulièrement adaptés aux applications en ambiance humide

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Répond spécialement aux exigences particulières de la manutention horizontale.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P

Convertisseur de fréquence pour le fonctionnement des moteurs synchrones et asynchrones.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

Le concept réducteur/moteur intégré révolutionnaire avec un carter lisse.

tco-teaser-1

Coût total de possession (TCO)

Faites des économies sur la durée

nsd_tuph_SPS2021_500x500px

Réduction des variantes

La solution pour les convoyeurs de bouteilles

Réduction des coûts avec des moteurs haut rendement

Avantages pour le client

  • Coûts d’exploitation optimisés (coût total de possession, TCO) retour sur investissement rapide (ROI)
  • Rendement maximal avec IE5+
  • Réduction des variantes possible par un couple constant sur une large plage de vitesses
  • Module produit NORD - combinaison possible avec la gamme complète de réducteurs NORD et de systèmes d’entraînement électriques
  • Conception compacte et hygiénique dans un espace minimal
  • Haut niveau de dynamique et de capacité de surcharge

Gross_IE5_SPS2021

Fonctionnalités

  • Concept de moteur avec 0,35 – 1,1 kW
  • Conception de moteur modulaire et évolutif
  • Combinaison possible du système modulaire avec tous les réducteurs et variateurs de fréquence NORD ; solution système élaborée de A à Z par nos soins et dont toutes les pièces sont parfaitement adaptées les unes aux autres
  • Réduction des variantes et capacité de puissance élevée possibles dans un carter
  • Montage flexible sur le moteur : montage direct, NEMA ou IEC

Caractéristiques techniques

  • Moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) de la dernière génération
  • Taille 71 pour une plage de puissances 0,35 – 1,1 kW
  • Couple permanent : 1,6 – 4,8 Nm
  • Vitesse : 0 à 2.100 min-1
  • Codeur intégré au moteur en standard, frein mécanique intégré en option

NORDAC ON/ON+

Les variateurs de fréquence NORDAC ON/ON+ ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques de la manutention horizontale et pour être utilisés avec le nouveau moteur synchrone IE5+ (NORDAC ON+). Ils se distinguent par une interface Ethernet intégrée, une capacité plug-and-play complète et une forme très compacte. Les variateurs de fréquence NORDAC ON/ON+ constituent une solution fiable et économique pour les environnements IIoT.

Avantages

  • Solution plug-and-play pour une mise en service rapide
  • Fonctionnement de moteurs asynchrones et synchrones
  • Puce multi Ethernet
  • Construction compacte et peu encombrante grâce à l'intégration de la communication Ethernet
  • Produit de série économique pour votre technique de convoyage
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

NORDAC PRO SK 500P  | Polyvalent - en réseau - puissant

Points forts

  • Gamme de puissance : 0,25 - 5,5 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour le paramétrage sans tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Caractéristiques (différentes pour les convertisseurs de machines et d'applications) :

Le NORDAC PRO est le convertisseur de fréquence adapté à chaque tâche d'entraînement. Dans la version de base SK 500P, le NORDAC PRO offre déjà une grande polyvalence. La version avancée SK 530P complète cette gamme et peut être complétée par des modules optionnels SK CU5. Pour une connexion efficace aux contrôleurs basés sur Ethernet, le SK 550P dispose d'une interface Ethernet multiprotocole intégrée.

Version

  • Gamme de puissance : 0,25 - 5,5 kW
  • Monophasé 200 - 240 V, triphasé 380 - 480 V
  • Disponible en version de base et en version avancée
  • Classe de protection : IP20
  • Sécurité fonctionnelle
  • Module de commande enfichable SK TU5
  • Modules d'extension SK CU5

Propriétés de base

  • Tension : 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
    Puissance : 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + en option sur SK CU5
  • Interface série RS485, CAN / Canopen, USB (type C), carte microSD, Ethernet industriel
  • Dans les tailles 1 et 2, toutes les bornes sont enfichables, y compris la connexion de l'alimentation et du moteur.

 

Gross_500P_SPS2021

Réducteur et moteur :
deux en un avec NORD DuoDrive

DuoDrive est un concept de motoréducteur révolutionnaire intégré dans une version hygiénique pour milieu humide. Il combine le moteur IE5+ à haut rendement avec un réducteur à engrenages cylindriques à un train dans un carter. Avec son rendement système optimisé, sa capacité de puissance élevée et ses émissions sonores très faibles, il est particulièrement approprié dans les domaines de l’intralogistique et de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. En combinaison avec la mise en service simple par le dispositif prêt à l’emploi, une importante diminution du coût total de possession (TCO) par rapport aux autres systèmes d’entraînement utilisés jusqu’à présent est obtenue.

Avantages

  • Moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) de dernière génération intégré dans le carter d’un réducteur à engrenages cylindriques à un train
  • Coût total de possession réduit et retour rapide sur investissement
  • Conception du carter compacte et lisse pour une longue durée de vie et un gain de place

 

DuoDrive

Coût total de possession (TCO)

Outre les coûts d'investissement, les coûts d’exploitation représentent une part importante du coût total de possession (TCO). Ces coûts se composent essentiellement des coûts de l’énergie, des frais administratifs, ainsi que des coûts de logistique et de stockage. C’est pourquoi l’amélioration de l’efficacité énergétique et la mise en œuvre d’une réduction des variantes sont des facteurs décisifs de l’optimisation de la rentabilité d'une installation.

Les moteurs synchrones IE4 de NORD permettent de faire baisser la consommation d’énergie et de réduire les coûts d’exploitation d’une installation. Les moteurs offrent tout leur potentiel d'économie d’énergie aux points de fonctionnement à charge et vitesse partielles, comme c’est le cas sur des bandes transporteuses par exemple. Une réduction ciblée des variantes permet en outre de minimiser les frais administratifs et de réduire les stocks de pièces détachées.

Les coûts d’exploitation réduits font faire des économies chaque année, ce qui améliore la rentabilité de l’installation.

TCO_big_EN

Réduction des variantes - solutions d’entraînement pour les processus de logistique

Réducteur à engrenages coniques, 2 vitesses, à haut rendement

  • moteur synchrone IE4
  • connecteur de puissance
  • câble préfabriqué
  • capacité de surcharge possible jusqu’à 300 %

Entretien et maintenance aisés

  • nette réduction du stock de pièces de rechange
  • entretien aisé grâce à la technique « Plug and Play »
  • conception compacte peu encombrante
  • réduction du poids de 25 % grâce au boîtier en aluminium

Version lessivable possible. NORD DRIVESYSTEMS aide au calcul de rentabilité pour la réduction des coûts totaux.

93x72.1-mit-180E