Du 7 au 10 Octobre 2025
Parc des expositions Eurexpo
Lyon, France
Hall H5, Stand G062
NORD DRIVESYSTEMS compte parmi les leaders mondiaux des systèmes d'entraînement mécaniques et électroniques. Outre notre siège social à Bargteheide près de Hambourg, nous sommes représentés dans plus de 60 pays du monde par des usines de montage et des points de service.
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et les solutions NORD ? Alors venez nous rendre visite au hall H5, stand G062, nous serons ravis de vous accueillir.
Vous avez d'autres questions ?
Remplissez et envoyez le formulaire à droite et nous serons heureux d'échanger avec vous.
 
          
              
           Avec son traitement de surface NXD tupH® , NORD rend les surfaces des unités d'entraînement dotées de boîtiers en aluminium particulièrement résistantes à la corrosion. La finition NXD tupH se compose d'une couche de base qui transforme la couche supérieure du corps en aluminium en une couche résistante à la corrosion. La combinaison avec un scellant permet d'obtenir une résistance extrême avec une meilleure dureté par rapport à un alliage d'aluminium non traité.
 
          
              
           Cette finition empêche l'écaillage ou l'infiltration de produits corrosifs, ce qui signifie que l'effet protecteur reste intact même en cas de dommages mécaniques mineurs. La finition de la surface offre donc des avantages majeurs lorsqu'elle est utilisée dans des zones où l'hygiène est critique dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie de l'emballage, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes alimentaires, conformément à la FDA, au règlement (CE) n° 1935/2004 et aux réglementations de la Suisse et des pays du MERCOSUR.
Les réducteurs NORDBLOC®.1 se caractérisent par leur silence, leur fiabilité et leur propreté. Ces réducteurs innovants et brevetés n'ont pas de bouchons d'alésage ou de couvercles d'assemblage, et leur surface lisse empêche l'accumulation de liquides et de solides.
Le processus spécial de conversion moléculaire de NORD garantit que l'équipement d'entraînement en alliage d'aluminium possède toute la protection de surface que les applications de lavage intensif exigent. Résistant à la corrosion, facile à nettoyer, léger, durable, il dissipe la chaleur plus efficacement que l'acier inoxydable et ne s'écaille pas.
 
          
              
           Les réducteurs à couple conique à deux étages, dont les performances sont optimisées, sont de conception innovante NORD et sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Grâce à la version lavable, les nouveaux réducteurs à engrenages coniques à deux étages NORDBLOC.1® sont particulièrement adaptés aux applications de convoyage ainsi qu'à l'industrie alimentaire.
 
          
              
           Les variateurs de fréquence NORDAC ON/ON+ ont été développés pour les exigences spéciales des applications à convoyeurs horizontaux et pour l’utilisation avec le nouveau moteur synchrone IE5+ (NORDAC ON+). Ils se distinguent par une interface Ethernet intégrée, leur capacité d’être complètement prêt à l’emploi et par leur forme très compacte. Les variateurs de fréquence NORDAC ON/ON+ représentent une solution fiable et économique pour les environnements de l’Internet industriel des objets (IIoT).
 
          
              
           Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts liés à l'achat, à l'exploitation et au recyclage d'un système d'entraînement. L'utilisation de technologies hautement efficaces, associée à une réduction conséquente des variantes et à la standardisation, permet d'optimiser considérablement les coûts du cycle de vie. NORD propose une large gamme de produits et de services innovants qui vous aideront à optimiser le coût total de possession de votre installation.
85% des coûts du cycle de vie d'un entraînement résultent de son fonctionnement : coûts énergétiques, coûts administratifs, coûts de service et de maintenance, formation et documentation, coûts de personnel, stockage de pièces de rechange ainsi que pannes et arrêts, mais aussi coûts de recyclage et d'élimination. Des aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité de fonctionnement, les frais de maintenance et la réduction des variantes sont donc d'une importance capitale dans l'optimisation du CTP. La longue durée de vie et le faible besoin de maintenance des systèmes d'entraînement NORD ont également un impact particulièrement positif sur la réduction des coûts totaux.
NORD vous aide à
Une mesure extrêmement efficace pour réduire le coût total de possession est l'utilisation de moteurs synchrones à haut rendement. Ces moteurs développés par NORD ont une classe d'efficacité parfois supérieure à IE5. La norme actuelle en Europe est la classe d'efficacité IE3.
Économiser de l'énergie, optimiser les coûts :
 
          
              
            
          
              
           Si une réparation s’avère nécessaire, vous pouvez compter sur nous. Dans le monde entier et à tout moment: