Du 6 au 9 Octobre 2026
Châlons en Champagne, France
Stand J25
NORD DRIVESYSTEMS compte parmi les leaders mondiaux des systèmes d'entraînement mécaniques et électroniques. Outre notre siège social à Bargteheide près de Hambourg, nous sommes représentés dans plus de 60 pays du monde par des usines de montage et des points de vente & service.
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et les solutions NORD ? Alors venez nous rendre visite au stand J25, nous serons ravis de vous accueillir.
Vous avez d'autres questions ?
Remplissez et envoyez le formulaire à droite et nous serons heureux d'échanger avec vous.
Le transport de gravier, de roches et d'autres produits en vrac pose des exigences considérables à la technique d'entraînement. La puissance du moteur, l'efficacité énergétique et les conditions ambiantes exigeantes sont autant de facteurs à prendre en compte. Les experts de la branche de NORD DRIVESYSTEMS connaissent ces facteurs et développent des solutions d'entraînement sur mesure pour les différents types de transport de produits en vrac. Le fournisseur de systèmes soutient les exploitants d'installations de stockage, de transport, de pesage et de dosage ainsi que de chargement et de déchargement de produits en vrac dans le monde entier.
Qu'il s'agisse de convoyeurs à bande, d'élévateurs à godets ou de convoyeurs à vis. NORD propose des solutions d'entraînement tout-en-un pour tous les systèmes de transport concernés. Elles disposent d'une multitude de caractéristiques qui couvrent exactement les besoins du secteur :
Sur 6.300 mètres et sur des pentes parfois considérables, des convoyeurs à bande transportent jusqu'à 1.100 tonnes d'éboulis et de pierres par heure dans la mine de Borov Dol, au nord de la Macédoine.
La série de réducteurs industriels populaires NORD a été complétée par deux nouvelles tailles. Avec les couples nominaux 15 kNm et 20 kNm, NORD étend sa gamme et propose maintenant des solutions allant de 15 à 250 kNm. Toutes les options habituelles de la gamme sont disponibles pour ces modèles. Cela permet une utilisation flexible dans de nombreuses applications.
L’option « bride extrudeuse » est une nouveauté, disponible dans le cadre du principe des modules, pour les couples nominaux entre 15 kNm et 80 kNm. Les paliers de butée, aux dimensions généreuses, absorbent en toute sécurité les forces de processus des extrudeuses. Cette option peut être adaptée à l’arbre du client et ajustée de manière optimale à l’exigence du client par diverses versions de paliers.
Avec leurs options variées, les réducteurs industriels NORD offrent un haut niveau de flexibilité de conception pour les arbres d’entrée et de sortie, la fixation, les joints et la surveillance thermique.
Les motoréducteurs à couple conique NORD sont dotés d’un carter UNICASE, d’un engrenage à durée de vie infinie, ils offrent des forces radiales autorisées élevées et un jeu minimum dans une conception efficace à faible encombrement. La conception modulaire et l’offre de rapports leader dans l’industrie permettent d’adapter le réducteur à couple conique à d'innombrables applications.
Si une réparation s’avère nécessaire, vous pouvez compter sur nous. Dans le monde entier et à tout moment:
Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts liés à l'achat, à l'exploitation et au recyclage d'un système d'entraînement. L'utilisation de technologies hautement efficaces, associée à une réduction conséquente des variantes et à la standardisation, permet d'optimiser considérablement les coûts du cycle de vie. NORD propose une large gamme de produits et de services innovants qui vous aideront à optimiser le coût total de possession de votre installation.
85% des coûts du cycle de vie d'un entraînement résultent de son fonctionnement : coûts énergétiques, coûts administratifs, coûts de service et de maintenance, formation et documentation, coûts de personnel, stockage de pièces de rechange ainsi que pannes et arrêts, mais aussi coûts de recyclage et d'élimination. Des aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité de fonctionnement, les frais de maintenance et la réduction des variantes sont donc d'une importance capitale dans l'optimisation du CTP. La longue durée de vie et le faible besoin de maintenance des systèmes d'entraînement NORD ont également un impact particulièrement positif sur la réduction des coûts totaux.
NORD vous aide à
Une mesure extrêmement efficace pour réduire le coût total de possession est l'utilisation de moteurs synchrones à haut rendement. Ces moteurs développés par NORD ont une classe d'efficacité parfois supérieure à IE5. La norme actuelle en Europe est la classe d'efficacité IE3.
Économiser de l'énergie, optimiser les coûts :