SIM 2023

SALON SPÉCIALISÉ DANS L'INDUSTRIE DES MINÉRAUX

Du 04 au 06 Octobre 2023
Parc des Expositions
Bordeaux, France
Stand I15

En savoir plus

SIM 2023

NORD DRIVESYSTEMS compte parmi les leaders mondiaux des systèmes d'entraînement mécaniques et électroniques. Outre notre siège social à Bargteheide près de Hambourg, nous sommes représentés dans plus de 60 pays du monde par des usines de montage et des points de service.

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et les solutions NORD ? Alors venez nous rendre visite au stand I15, nous serons ravis de vous accueillir.

Vous avez besoin de plus d'informations

Vous avez d'autres questions ?
Remplissez et envoyez le formulaire à droite et nous serons heureux d'échanger avec vous.

Restez en contact avec nous!

BLOCK Helical Bevel Geared Motor_500x500px

Motoréducteurs hélicoïdaux à couple conique

Solution orthogonale à efficacité énergétique

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

Réducteur industriel MAXXDRIVE®

Réducteur industriel jusqu’à 250 kNm, brides extrudeuses

repair

Service

Réparation - remise en état ou remplacement

nordac-family-teaser

NORDAC FAMILY

Désormais avec un nouveau concept de nom : La NORDAC FAMILIE

tco-teaser-1

Coût total de possession (CTP)

Faites des économies sur la durée

Réducteurs hélicoïdaux à couple conique et sortie orthogonale

BLOCK Helical Bevel Geared Motor_800x480px

Les motoréducteurs hélicoïdaux à couple conique et sortie orthogonale NORD sont dotés d’un carter UNICASE, d’un engrenage à durée de vie infinie, ils offrent des forces radiales autorisées élevées et un jeu minimum dans une conception efficace à faible encombrement. La conception modulaire et l’offre de rapports leader dans l’industrie permettent d’adapter le réducteur hélicoïdal à d'innombrables applications.

Avantages

  • Engrenage à haute efficacité contribuant à réduire les coûts d’exploitation
  • Réducteur hélicoïdal à couple conique de haute qualité pour une transmission du couple silencieuse et sans accroc
  • Solutions à frette de serrage et arbres creux Gripmaxx sans clé disponibles
  • Carter UNICASE rigide à la torsion
  • Capacité de charge radiale élevée
  • Solutions de conception spécifique à l’application disponibles

Réducteur industriel MAXXDRIVE® – nouvelles tailles et bride extrudeuse

La série de réducteurs industriels populaires NORD a été complétée par deux nouvelles tailles. Avec les couples nominaux 15 kNm et 20 kNm, NORD étend sa gamme et propose maintenant des solutions allant de 15 à 250 kNm. Toutes les options habituelles de la gamme sont disponibles pour ces modèles. Cela permet une utilisation flexible dans de nombreuses applications.

L’option « bride extrudeuse » est une nouveauté, disponible dans le cadre du principe des modules, pour les couples nominaux entre 15 kNm et 80 kNm. Les paliers de butée, aux dimensions généreuses, absorbent en toute sécurité les forces de processus des extrudeuses. Cette option peut être adaptée à l’arbre du client et ajustée de manière optimale à l’exigence du client par diverses versions de paliers.

Avec leurs options variées, les réducteurs industriels NORD offrent un haut niveau de flexibilité de conception pour les arbres d’entrée et de sortie, la fixation, les joints et la surveillance thermique.

maxxdrive_helical_inline_industrial_gear_unit_contentteaser_keyvisual
Service

Service: Réparation - remise en état ou remplacement

Si une réparation s’avère nécessaire, vous pouvez compter sur nous. Dans le monde entier et à tout moment:

  • Diagnostic des causes de défauts des produits NORD en cas de dysfonctionnements d’installation
  • Réparation appropriée ou remplacement des entraînements défectueux
  • Analyse des défauts par support à distance
  • Temps de réparation courts, voire réparation immédiate
    • chez nos partenaires de service décentralisés
    • dans nos ateliers de service partout dans le monde
  • utilisation exclusive de pièces d'origine
  • à chaque fois les pièces détachées les plus récentes sans immobilisation de capitaux
  • Suppression de la sélection et de la recherche de pièces détachées
  • Optimisation du produit par les mises à jour logicielles

Cela signifie pour nos clients:

  • Accès aux savoirs du fabricant pour une diagnostic efficace
  • Nous sommes fiables, rapides, efficaces et donc moins chers qu’un collaborateur moins aguerri.

NORDAC FAMILIE Désormais avec un nouveau concept de nom

fr-nordac-family (1)

 

Coût total de possession (CTP)

Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts liés à l'achat, à l'exploitation et au recyclage d'un système d'entraînement. L'utilisation de technologies hautement efficaces, associée à une réduction conséquente des variantes et à la standardisation, permet d'optimiser considérablement les coûts du cycle de vie. NORD propose une large gamme de produits et de services innovants qui vous aideront à optimiser le coût total de possession de votre installation.

Réduction des coûts

85% des coûts du cycle de vie d'un entraînement résultent de son fonctionnement : coûts énergétiques, coûts administratifs, coûts de service et de maintenance, formation et documentation, coûts de personnel, stockage de pièces de rechange ainsi que pannes et arrêts, mais aussi coûts de recyclage et d'élimination. Des aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité de fonctionnement, les frais de maintenance et la réduction des variantes sont donc d'une importance capitale dans l'optimisation du CTP. La longue durée de vie et le faible besoin de maintenance des systèmes d'entraînement NORD ont également un impact particulièrement positif sur la réduction des coûts totaux.

NORD vous aide à

  • Évaluation des potentiels d'économie
  • Augmentation de l'efficacité de votre installation
  • Réduction des émissions de CO2
  • Réduction des coûts de service et de maintenance
  • Réduction des variantes d'entraînement

NORD technique d'entraînement optimise CTP

Une mesure extrêmement efficace pour réduire le coût total de possession est l'utilisation de moteurs synchrones à haut rendement. Ces moteurs développés par NORD ont une classe d'efficacité parfois supérieure à IE5. La norme actuelle en Europe est la classe d'efficacité IE3.

Économiser de l'énergie, optimiser les coûts :

  • Grâce aux moteurs électriques NORD, qui sont nettement plus efficaces que le standard (jusqu'à IE5+)
  • Grâce à des motoréducteurs à haut rendement et à une excellente capacité de surcharge
  • Par des convertisseurs de fréquence avec fonction d'économie d'énergie pour les plages de charges partielles et de vitesses partielles.
  • L'ensemble permet un retour sur investissement rapide

 

TCO_EN_Alpha