Du 6 au 8 Décembre 2022
Le Mans, France
Hall C, Stand C14
Vous trouverez nos solutions d'entraînement innovantes au Hall C, Stand C14.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer!
Vous avez d'autres questions ?
Remplissez et envoyez le formulaire à droite et nous serons heureux de discuter avec vous.
Les motoréducteurs hélicoïdaux à couple conique et sortie orthogonale NORD sont dotés d’un carter UNICASE, d’un engrenage à durée de vie infinie, ils offrent des forces radiales autorisées élevées et un jeu minimum dans une conception efficace à faible encombrement. La conception modulaire et l’offre de rapports leader dans l’industrie permettent d’adapter le réducteur hélicoïdal à d'innombrables applications.
La série de réducteurs industriels populaires NORD a été complétée par deux nouvelles tailles. Avec les couples nominaux 15 kNm et 20 kNm, NORD étend sa gamme et propose maintenant des solutions allant de 15 à 250 kNm. Toutes les options habituelles de la gamme sont disponibles pour ces modèles. Cela permet une utilisation flexible dans de nombreuses applications.
L’option « bride extrudeuse » est une nouveauté, disponible dans le cadre du principe des modules, pour les couples nominaux entre 15 kNm et 80 kNm. Les paliers de butée, aux dimensions généreuses, absorbent en toute sécurité les forces de processus des extrudeuses. Cette option peut être adaptée à l’arbre du client et ajustée de manière optimale à l’exigence du client par diverses versions de paliers.
Avec leurs options variées, les réducteurs industriels NORD offrent un haut niveau de flexibilité de conception pour les arbres d’entrée et de sortie, la fixation, les joints et la surveillance thermique.
Les motoréducteurs NORD à arbres parallèles sont parfaits pour les applications à espace restreint. Ils offrent un large éventail de couples allant de 99 à 69600 Nm.
Grâce à la conception modulaire, flexible et adaptable, les motoréducteurs à arbres parallèles de NORD DRIVESYSTEMS sont personnalisables, afin de s’adapter à n’importe quelle application.
Les unités d’entraînement alimentent une large gamme d’applications à travers le monde, telles que des agitateurs, des mélangeurs, des convoyeurs de marchandises en vrac ou des grues et, en combinaison avec l’électronique d’entraînement de NORD DRIVESYSTEMS, ils sont prêts pour le concept Industrie 4.0.
NORD fournit des moteurs et des motoréducteurs avec protection antidéflagrante sur mesure. Des systèmes basés sur des composants de haute qualité sont conçus en fonction des demandes spécifiques des clients et en fonction de l'application.
Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts liés à l'achat, à l'exploitation et au recyclage d'un système d'entraînement. L'utilisation de technologies hautement efficaces, associée à une réduction conséquente des variantes et à la standardisation, permet d'optimiser considérablement les coûts du cycle de vie. NORD propose une large gamme de produits et de services innovants qui vous aideront à optimiser le coût total de possession de votre installation.
85% des coûts du cycle de vie d'un entraînement résultent de son fonctionnement : coûts énergétiques, coûts administratifs, coûts de service et de maintenance, formation et documentation, coûts de personnel, stockage de pièces de rechange ainsi que pannes et arrêts, mais aussi coûts de recyclage et d'élimination. Des aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité de fonctionnement, les frais de maintenance et la réduction des variantes sont donc d'une importance capitale dans l'optimisation du CTP. La longue durée de vie et le faible besoin de maintenance des systèmes d'entraînement NORD ont également un impact particulièrement positif sur la réduction des coûts totaux.
NORD vous aide à
Une mesure extrêmement efficace pour réduire le coût total de possession est l'utilisation de moteurs synchrones à haut rendement. Ces moteurs développés par NORD ont une classe d'efficacité parfois supérieure à IE5. La norme actuelle en Europe est la classe d'efficacité IE3.
Économiser de l'énergie, optimiser les coûts :