BIAM 2026

Međunarodni sajam alatnih strojeva i alata u Zagrebu.

14.-17. travnja 2026,
Zagreb, Hrvatska,
Dvorana 9, Štand 62

Saznajte više

BIAM 2026

NORD DRIVESYSTEMS je jedan od vodećih u industriji pogonske tehnologije diljem svijeta - za mehanička i elektronička rješenja. Osim našeg sjedišta u Bargteheideu blizu Hamburga, zastupljeni smo u preko 60 zemalja diljem svijeta s montažnim pogonima i servisnim centrima.

Želite li saznati više o NORD proizvodima i rješenjima? Posjetite nas na našem štandu. Veselimo se Vašem dolasku.

Kontaktirajte nas!

Imate li kakvih pitanja?
Ispunite obrazac i mi ćemo vas kontaktirati.

Kontaktirajte nas!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Završna obrada aluminijskih površina, posebno prikladna za visoke higijenske zahtjeve.

SK200E_Teaser

NORDAC FLEX SK 200E Pretvarač frekvencije

Veća fleksibilnost, niži troškovi.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px-Mar-18-2025-06-06-37-8821-PM

NORDAC ON/ON+

Posebno dizajniran da zadovolji jedinstvene zahtjeve tehnologije horizontalnih transportera.

digital-trade-fair_Teaser_NORDBLOC_bevel_500x500px

NORDBLOC.1® motor s konusnim zupčanikom

Dvostupanjski konusni mjenjači optimizirani za performanse inovativnog su NORD dizajna od visokočvrste aluminijske legure.

Trade_Show_Maxxdrive_XT_500x500px

MAXXDRIVE® XT proširuje seriju industrijskih reduktora

Nova serija konusno-spiralnih reduktora s vrlo visokim toplinskim graničnim performansama

Završna obrada aluminijskih površina NXD tupH®

Svojom površinskom završnom obradom NXD tupH®, NORD čini površine pogonskih jedinica s aluminijskim kućištima posebno otpornima na koroziju. Završna obrada NXD tupH sastoji se od osnovnog sloja koji pretvara gornji sloj aluminijskog tijela u sloj otporan na koroziju. Kombinacija sa brtvilom postiže ekstremnu otpornost s boljom tvrdoćom u usporedbi s neobrađenom aluminijskom legurom.

Ova završna obrada sprječava ljuštenje ili korozivnu infiltraciju, što znači da zaštitni učinak ostaje netaknut čak i u slučaju manjih mehaničkih oštećenja. Površinska završna obrada stoga nudi velike prednosti kada se koristi u higijenski kritičnim područjima u prehrambenoj, industriji pića i pakiranja, kao i u farmaceutskoj i kemijskoj industriji. NXD tupH® površine ne sadrže PFAS i sukladne su propisima o hrani u skladu s FDA, Uredbom EU 1935/2004 i propisima Švicarske i zemalja MERCOSUR-a.

Prednosti

  • Nije premaz, već izdržljiva završna obrada
  • Čini aluminij tvrđim i otpornijim na kiseline i lužine
  • Aluminij je lagan, isplativ i u potpunosti reciklabilan
  • Aluminijska kućišta imaju bolju toplinsku vodljivost od nehrđajućeg čelika, što smanjuje njihovu maksimalnu površinsku temperaturu
  • Idealno za upotrebu u higijenski kritičnim područjima i industrijama
NXD_tupH_solo-1

NORDAC FLEX SK 200E Frekvencijski pretvarač

SK200E(37050)_de-DE

NORDAC FLEX je NORDOV najfleksibilniji frekventni pretvarač i može se prilagoditi svim korisničkim primjenama zahvaljujući svojim skalabilnim funkcijama. Instalacija i održavanje NORDAC FLEX-a su brzi i jednostavni zahvaljujući širokom rasponu funkcija i jednostavnom prijenosu parametara putem EEPROM memorije.

Prednosti

  • Integrirani ispravljač kočnice za upravljanje kočnicom motora
  • Upravljanje kočnicom motora, funkcionalnost dizalice
  • 4-kvadrantni rad s integriranim kočnim chopperom
  • PLC funkcionalnost za funkcije povezane s pogonom
  • U/f upravljanje, vektorsko upravljanje strujom u načinu upravljanja i regulacije
  • Visokoprecizno upravljanje i visoka sposobnost preopterećenja za sinkrone i asinkrone motore
  • POSICON integrirano pozicioniranje i sinkroni rad
  • Integrirani glavni filter

NORDAC ON/ON+

NORDAC ON/ON+ frekvencijski pretvarači razvijeni su za specifične zahtjeve horizontalne transportne tehnologije i za korištenje s novim IE5+ sinkronim motorom (NORDAC ON+). Imaju integrirano Ethernet sučelje, potpunu plug-and-play mogućnost i vrlo kompaktan dizajn. NORDAC ON/ON+ frekvencijski pretvarači pouzdano su i ekonomično rješenje za IIoT okruženja.

Prednosti

  • Plug-and-play rješenje za brzo puštanje u rad
  • Rad asinkronih i sinkronih motora
  • Više Ethernet čipova
  • Kompaktan dizajn koji štedi prostor zahvaljujući integriranoj Ethernet komunikaciji
  • Isplativ serijski proizvod za vašu transportnu tehnologiju
Gross_NORDAC_ON_SPS2021
NORDBLOC.1_bevel-geared-motor

NORDBLOC.1® konusni reduktor

Dvostupanjski konusni reduktori optimizirani za performanse inovativnog su NORD dizajna i izrađeni su od visokočvrste aluminijske legure. Zahvaljujući perivoj verziji, novi NORDBLOC.1® dvostupanjski konusni reduktori posebno su prikladni za transportne primjene i prehrambenu industriju.

Verzije

  • Pune i šuplje osovine (klin, GRIPMAXX™, stezna pločica)
  • Standardna izvedba: SK 92.1: Prirubnica s podnožjem/B14 s opcionalnom prirubnicom B5 i potporom za okretni moment. SK 93.1: Prirubnica B14 s opcijskom prirubnicom B5 i potpornom nogom
  • Kosni mjenjači

Značajke

  • Aluminijsko kućište za smanjenu težinu
  • Visoka učinkovitost za smanjene operativne troškove
  • Inovativan dizajn za brzo čišćenje i smanjenu težinu
  • Visoka aksijalna i radijalna nosivost za siguran rad
  • Tihi rad

MAXXDRIVE® XT proširuje seriju industrijskih reduktora

Značajke:

  • 7 veličina: SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217
  • Tip: M1/M3
  • Nominalni prijenosni omjeri: 6,3 - 22,4

Izvedba:

  • Robusni valjkasti ležajevi s dugim vijekom trajanja
  • Učinkovita varijanta hlađenja ventilatorom
  • Različite mogućnosti montaže motora
  • Moguća isporuka kompletnih sustava spremnih za ugradnju sa spojnicom, kočnicama, nadzorom itd.
  • Pričvršćen, lako dostupan povratni graničnici za jednostavnu promjenu smjera vrtnje
  • Dokazani princip jednodijelnog blokovnog kućišta

Značajke:

  • Optimalno brtvljenje omogućuje dugo vrijeme rada bez curenja
  • Niska emisija buke zahvaljujući visokopreciznim konusnim zupčanicima
  • Učinkovito hlađenje ventilatora zahvaljujući optimiziranim ventilatorima i usmjeravanju protoka zraka
  • Visoki okretni moment
  • Produženi vijek trajanja maziva minimizira troškove održavanja
  • I još mnogo toga...
Maxxdrive_XT_800x480px-1