5 FEBBRAIO 2025 - Brixia Forum, Brescia
NORD DRIVESYSTEMS è uno dei leader mondiali nella tecnologia degli azionamenti - per soluzioni meccaniche ed elettroniche. Oltre alla sede centrale di Bargteheide, vicino ad Amburgo, siamo presenti in oltre 60 Paesi del mondo con stabilimenti di assemblaggio e centri di assistenza.
Registrati gratuitamente a Forum Industria Digitale, in programma il 5 febbraio al Brixia Forum di Brescia.
NORDAC ON/ON+ VFDs sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze specifiche dei sistemi di trasporto orizzontali e per l'impiego con il nuovo motore sincrono IE5+ (NORDAC ON+). Offrono un’interfaccia Ethernet integrata compatibile con i principali standard industriali, connettori ad innesto per semplificare le operazioni di installazione e manutenzione, dimensioni estremamente compatte. Una soluzione plug-and-play adatta a tutti gli ambienti IIoT.
DuoDrive è un prodotto rivoluzionario che integra in un’unica carcassa di tipo wash-down, un motore IE5+ e un riduttore ad assi paralleli.
E' una soluzione che offre un'elevata densità di potenza e un basso livello di rumorosità ed è quindi particolarmente adatta ad applicazioni nell'ambito dell'intralogistica, dell'industria alimentare e farmaceutica.
L'elevata efficienza, la semplicità di installazione e messa in servizio lo rendono il prodotto ideale per minimizzare il TCO (Costo totale di possesso) valorizzando l'investimento.
L'intralogistica e la tecnologia di trasporto richiedono azionamenti che possano essere installati in modo semplice e che siano facilmente accessibili durante il funzionamento e in caso di manutenzione. Il sistema di distribuzione di campo NORDAC LINK completa la nostra gamma di prodotti e fornisce ai clienti un controllo di azionamento che può essere installato in modo flessibile vicino al motore.
Il sistema di distribuzione di campo NORDAC LINK integra la gamma di prodotti NORD DRIVESYSTEMS con inverter e avviatori per un'installazione flessibile e decentralizzata sul campo.
Con "CONDITION MONITORING for PREDICTIVE MAINTENANCE", NORD propone una soluzione applicativa progettata per rispondere alle esigenze di monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva, oltre a supportare i requisiti di Industria 4.0 e IIoT.