SPS ITALIA 2026

smart production solutions

26-28 MAGGIO 2026 - Parma, Italy
Hall 3 Booth F021

Richiedi biglietto omaggio

NORD DRIVESYSTEMS a SPS Italia – Padiglione 3, Stand F021 

Vieni a trovarci in fiera per scoprire soluzioni di azionamento integrate, progettate per migliorare efficienza, affidabilità e performance nei processi industriali.

Con una presenza in oltre 60 Paesi, NORD DRIVESYSTEMS affianca OEM e operatori industriali con competenza globale e supporto locale, ovunque necessario.


Ottieni il tuo biglietto gratuito!

Ricevi il codice Friends Card per accedere alla fiera e usufruire del parcheggio gratuito. 

Ricevi il tuo biglietto d'ingresso omaggio

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

VFDs sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze specifiche dei sistemi di trasporto orizzontali.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

IE5+ Synchronous Motor - efficient / hygienic / compact

I motori IE5+ garantiscono un'efficienza costante, anche a carichi parziali e a basse velocità.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

Prodotto rivoluzionario che integra in un’unica carcassa di tipo wash-down, un motore IE5+ e un riduttore ad assi paralleli.

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

La soluzione ideale per l'installazione decentralizzata sul campo.

condition_monitoring_500x500px

Monitoraggio delle condizioni per manutenzione predittiva

Per ottimizzare la sicurezza operativa e l'efficienza delle macchine e dei sistemi. 

APP_SPS2021_500x500px

NORDCON APP with NORDAC ACCESS BT

Prodotto pratico ed economico che semplifica le operazioni di manutenzione e messa in servizio degli inverter NORD.

NORDAC ON/ON+

Produktbild_NORDAC ON_465x280px

NORDAC ON/ON+ VFDs sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze specifiche dei sistemi di trasporto orizzontali e per l'impiego con il nuovo motore sincrono IE5+ (NORDAC ON+). Offrono un’interfaccia Ethernet integrata compatibile con i principali standard industriali, connettori ad innesto per semplificare le operazioni di installazione e manutenzione, dimensioni estremamente compatte. Una soluzione plug-and-play adatta a tutti gli ambienti IIoT.

Vantaggi

  • Soluzione Plug & Play per una rapida messa in servizio
  • Funzionamento di motori asincroni e sincroni
  • Funzionalità PLC per le funzioni relative all'azionamento (PLC a bordo)
  • Design compatto e poco ingombrante grazie all'integrazione della comunicazione Ethernet

Riduzione dei costi grazie a motori efficienti e a risparmio energetico

I vantaggi per i nostri clienti

  • Costo totale di proprietà (TCO) ottimizzato e breve tempo di ritorno dell'investimento
    Massima efficienza grazie a IE5+
  • Riduzione delle varianti grazie alla coppia costante in un ampio intervallo di tempo
  • Sistema modulare di prodotti NORD - combinabile con l'intera gamma di riduttori NORD e con gli azionamenti elettrici
  • Design compatto e igienico negli spazi di installazione più piccoli
  • Elevata dinamica e capacità di sovraccarico
Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

 

 

 

Caratteristiche

  • Concetto di motore da 0,35 a 1,1 kW
  • Design del motore modulare e scalabile
  • Il design modulare può essere combinato con tutti i riduttori e gli inverter NORD; una soluzione di sistema da un'unica fonte in cui tutte le parti sono perfettamente abbinate tra loro
  • Riduzione delle varianti e alta densità di potenza possibili in un unico alloggiamento
  • Flessibilità di montaggio del motore: montaggio diretto, NEMA, IEC

 

Proprietà tecniche

  • Motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) di ultima generazione
  • Taglia 71 per la gamma di potenza 0,35 - 1,1 kW
  • Coppia continua: 1,6 - 4,8 Nm
  • Velocità: da 0 a 2.100 min-1
  • Encoder integrato nel motore come standard, freno meccanico integrato opzionale

Riduttore integrato DuoDrive

Tecnica Molitoria_duodrive

DuoDrive è un prodotto rivoluzionario che integra in un’unica carcassa di tipo wash-down, un motore IE5+ e un riduttore ad assi paralleli.
E' una soluzione che offre un'elevata densità di potenza e un basso livello di rumorosità ed è quindi particolarmente adatta ad applicazioni nell'ambito dell'intralogistica, dell'industria alimentare e farmaceutica.
L'elevata efficienza, la semplicità di installazione e messa in servizio lo rendono il prodotto ideale per minimizzare il TCO (Costo totale di possesso) valorizzando l'investimento.


I vantaggi

  • Motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) di ultima generazione integrato in una carcassa di riduttore elicoidale monostadio
  • Riduzione del Total Cost of Ownership e rapido ritorno sull'investimento
  • Design compatto e liscio per una maggiore durata e risparmio di spazio

Sistema di distribuzione di campo NORDAC LINK come inverter e starter motore

L'intralogistica e la tecnologia di trasporto richiedono azionamenti che possano essere installati in modo semplice e che siano facilmente accessibili durante il funzionamento e in caso di manutenzione. Il sistema di distribuzione di campo NORDAC LINK completa la nostra gamma di prodotti e fornisce ai clienti un controllo di azionamento che può essere installato in modo flessibile vicino al motore.

Il sistema di distribuzione di campo NORDAC LINK integra la gamma di prodotti NORD DRIVESYSTEMS con inverter e avviatori per un'installazione flessibile e decentralizzata sul campo.

  • Configurazione e funzioni flessibili - liberamente configurabili in base ai requisiti e all'applicazione.
  • Disponibili come inverter (fino a 7,5 kW) e avviatori (fino a 3 kW).
  • Messa in servizio rapida grazie alla semplicità di funzionamento
  • Possibilità di inserimento semplice e affidabile
  • Manutenzione del sistema semplificata grazie all'interruttore di manutenzione integrato e al controllo manuale locale
  • Integrabile in tutti i più comuni sistemi bus
NORDAC LINK_Composing

Monitoraggio delle condizioni per la manutenzione predittiva

Con "CONDITION MONITORING for PREDICTIVE MAINTENANCE", NORD offre una soluzione applicativa per soddisfare le richieste di monitoraggio delle condizioni e di manutenzione predittiva, nonché di Industria 4.0 e IIoT.


Le soluzioni di NORD

  • Condition monitoring solutions integrated into the frequency inverter for predictive maintenance systems.
  • System is IIoT / Industry 4.0 READY!
  • Available for decentralised and control cabinet solutions

 

Tecnologia dei sensori

  • Virtual sensor technology - the internal PLC can calculate information such as the optimal oil change time
  • Interface for digital/analogue sensors

 

PLC integrato

  • Local pre-processing of the data in the integrated PLC
  • Preprocessing of the threshold values


Interfacce di comunicazione

  • I valori di soglia o le informazioni generali sullo stato possono essere comunicati all'esterno (tramite il dialetto Industrial Ethernet disponibile in commercio).

 

Visualizzazione

  • Lo stato può essere visualizzato tramite un cruscotto locale o un segnale luminoso.

 

Benefici per i clienti

  • La manutenzione basata sulle condizioni sostituisce la manutenzione basata sul tempo
  • Rilevamento precoce ed evitamento di condizioni operative inaccettabili
  • Evitare i tempi di inattività non pianificati
  • Manutenzione pianificabile e ottimizzata in termini di costi
  • Aumento della disponibilità dell'impianto
EN_Condition Monitoring

NORDCON APP con NORDAC ACCESS BT

Soluzione mobile di messa in servizio e assistenza per tutti gli azionamenti NORD

 

  • Visualizzazione basata su dashboard per il monitoraggio dell'azionamento e diagnosi dei guasti
  • Parametrizzazione con funzione di guida e accesso ai parametri su DeepL Funzione oscilloscopio per l'analisi dell'azionamento configurabile individualmente
  • Funzione di backup e ripristino per una facile gestione dei parametri del convertitore di frequenza

Soluzione mobile di messa in servizio e assistenza per tutti gli azionamenti NORD

 

  • Visualizzazione basata su cruscotto per il monitoraggio degli azionamenti e la diagnosi dei guasti
  • Parametrizzazione con funzione di guida e accesso ai parametri su DeepL
  • Funzione oscilloscopio per l'analisi dell'azionamento configurabile individualmente
  • Funzione di backup e ripristino per una facile gestione dei parametri del convertitore di frequenza
Gross_NORDCON APP_SPS2021