EURO EXPO 2026 

Møteplassen for fremtidens bærekraftige vedlikehold

2.–3. september 2026
Kristiansand, Norge

Påmelding

 

NORD DRIVESYSTEMS er en av verdens ledende aktører innen drivteknologi – fra mekaniske og elektroniske løsninger i tillegg til frekvensomformere. Vi er nå representert i mer enn 63 land over hele verden med produksjonsanlegg og servicesentre.


Vil du vite mer om NORDs produkter og løsninger? Da er du velkommen til å besøke oss. Vi gleder oss til å møte deg.

Har du flere spørsmål?

Fyll ut skjemaet til høyre, så tar vi kontakt med deg.

Ta kontakt med oss!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Overflatebehandling for aluminiumshus. Spesielt egnet for næringsmiddelindustrien.

Nord_Eco_Teaser_500x500px

NORD ECO-tjenesten

Få et detaljert innblikk i anleggets forbruk og oppdag muligheter for å redusere energiforbruket ditt.

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

MAXXDRIVE® industrigirkasser

Ideell for tunge applikasjoner.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Allsidig, nettverkstilkoblet, kraftig

Frekvensomformer for drift av synkrone og asynkrone motorer.

condition_monitoring_500x500px

Tilstandsovervåking for forebyggende vedlikehold

Optimaliser driftssikkerheten og effektiviteten til maskinene og systemene dine.

Overflatebehandling for aluminiumsflater NXD tupH®

Med sin NXD tupH®-overflatebehandling gjør NORD overflatene på drivverk med aluminiumshus spesielt korrosjonsbestandige. NXD tupH-overflatebehandlingen består av et grunnlag som omdanner det øverste laget av aluminiumshuset til et korrosjonsbestandig lag. Kombinasjonen med et tetningsmiddel gir ekstrem holdbarhet med bedre hardhet sammenlignet med en ubehandlet aluminiumslegering.

Denne overflatebehandlingen forhindrer avskalling eller korrosiv infiltrasjon, noe som betyr at den beskyttende effekten forblir intakt selv ved mindre mekaniske skader. Overflatebehandlingen gir derfor store fordeler ved bruk i hygienekritiske områder innen næringsmiddel-, drikke- og emballasjeindustrien, samt innen legemiddel- og kjemisk industri. NXD tupH®-overflater er PFAS-frie og godkjent for bruk med matvarer i henhold til FDA, EU-forordning 1935/2004 og regelverket i Sveits og MERCOSUR-landene.

Fordeler

  • Ikke et belegg, men en holdbar overflatebehandling
  • Gjør aluminium hardere og motstandsdyktig mot syrer og baser
  • Aluminium er lett, kostnadseffektivt og fullstendig resirkulerbart.
  • Aluminiumsdeksler har bedre varmeledningsevne enn rustfritt stål, noe som reduserer deres maksimale overflatetemperatur.
  • Ideelt for bruk i hygienekritiske områder og bransjer
NXD_tupH_solo-1

NORD ECO-tjenesten

nord-eco-service_keyvisual_teaser

Oppdag ditt besparelsespotensial

Med NORD ECO-Box får du et detaljert innblikk i forbruket i systemet ditt, og ved å analysere resultatene kan du oppdage muligheter for å redusere energibehovet ditt.

Vårt rådgivningskonsept

NORD ECO-tjenesten viser først og fremst besparingspotensialet i din applikasjon for å optimalisere energiforbruket for lavere CO2-utslipp samt kostnadsbesparelser. Vårt rådgivningskonsept bygger på mange års erfaring med produksjon av elektriske motorer og samarbeid med kunder fra over 100 bransjer. Denne samlede kunnskapen innarbeides kontinuerlig i den videre utviklingen av våre frekvensomformere, slik at vi kan tilby deg passende produkter for applikasjonsoptimalisering.

MAXXDRIVE® Industrigir

NORD MAXXDRIVE® industrigir leverer høye dreiemomenter fra 15 000 Nm til 282 000 Nm og er ideelle for bruk i tunge applikasjoner som omrørere, transportbånd, blandere, kverner, tromler eller knusere.

Industrigirkassene er tilgjengelige som sylindriske girkasser eller vinkelgirkasser. De er konstruert med UNICASE-huset som er utviklet av oss og har plass til store rullelager, noe som garanterer lang levetid. Forresten: NORD er den industrielle girkasseprodusenten som har verdens største industrielle girkasser i UNICASE-hus.

  • Kraftfulle: NORDs industriell girkasser tilbyr svært høyt utgående dreiemoment på opptil 282 000 Nm.
  • Lang levetid: Optimaliserte geometrier gir utmerket lastekapasitet, lang levetid og lavt støynivå.
  • Robust: Våre industriell gir er utstyrt med høykvalitets lavfriksjonslager og et spesielt vridningsstivt UNICASE-hus i ett stykke.
  • Fleksible: Girkassene kan kombineres med alle våre elektromotorer.
Maxxdrive_800x480px

NORDAC PRO SK 500P | Allsidig – nettverkstilkoblet – kraftig

Gross_500P_SPS2021

Høydepunkter

  • Effektområde: 0,25 – 5,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Ethernet-grensesnitt med flere protokoller
  • USB-grensesnitt for spenningsfri parameterinnstilling
  • Multi-encoder-grensesnitt for multidrift

Funksjoner (varierer for maskin- og applikasjonsomformere):

NORDAC PRO er frekvensomformeren for alle driftsoppgaver. Allerede i grunnversjonen SK 500P tilbyr NORDAC PRO stor allsidighet. Den avanserte versjonen SK 530P kompletterer dette tilbudet og kan utvides funksjonelt med SK CU5-tilleggsmoduler. For effektiv tilkobling til Ethernet-baserte styringsenheter har SK 550P et integrert Ethernet-grensesnitt med flere protokoller.

Versjon

  • Effektområde: 0,25–5,5 kW
  • 1-fase 200–240 V, 3-fase 380–480 V
  • Tilgjengelig som Basic- og Advanced-versjon
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Funksjonell sikkerhet
  • Plug-in driftsmodul SK TU5
  • Utvidelsesmoduler SK CU5

Grunnleggende egenskaper

  • Spenning: 1~200–240 V / 3~380–480 V
  • Effekt: 0,25 - 5,5 kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + tilvalg på SK CU5
  • Seriell grensesnitt RS485, CAN / Canopen, USB (type C), microSD-kort, industrielt Ethernet
  • I størrelsene 1 og 2 er alle terminaler pluggbare, også strøm- og motortilkobling

 

Tilstandsovervåking for forebyggende vedlikehold

Med det nye produktet «CONDITION MONITORING for PREDICTIVE MAINTENANCE» tilbyr NORD en applikasjonsløsning som oppfyller kravene til tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold, samt Industry 4.0 og IIoT.


NORD-løsning

  • Løsninger for tilstandsovervåking integrert i frekvensomformeren for forebyggende vedlikeholdssystemer.
  • Systemene er IIoT/Industri 4.0-klare.
  • Tilgjengelig for desentraliserte løsninger og kontrollskapløsninger.

 

Sensorteknologi

  • Virtuell sensorteknologi – den interne PLC-en kan beregne informasjon som for eksempel optimale oljeskiftintervaller
  • Grensesnitt for digitale/analoge sensorer

 

Integrert PLC

  • Lokal forbehandling av data i den integrerte PLC-en
  • Forbehandling av terskelverdier


Kommunikasjonsgrensesnitt

  • Terskelverdier eller generell statusinformasjon kan kommuniseres eksternt (via kommersielt tilgjengelige industrielle Ethernet-dialekter)

Visualisering

  • Statusen kan vises via et lokalt instrumentpanel eller en signallampe.

 

Kundefordeler

  • Tilstandsbasert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold.
  • Tidlig oppdagelse og forebygging av uakseptable driftsforhold.
  • Forebygging av uplanlagte driftsstans.
  • Planleggbart og kostnadsoptimalisert vedlikehold.
  • Økt anleggstilgjengelighet.