Food Tech Expo 2025

25-27 listopada 2025
Ptak Warsaw Expo, Polska
Stoisko D 5.39

Darmowe bilety

Największe Targi Technologii Spożywczych w Polsce

W dniach 25 - 27 listopada na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie po raz 7 odbędą się Targi Food Tech Expo 2025. Impreza stanowi wyjątkową platformę do prezentacji nowoczesnych technologii przetwórstwa żywności, nawiązywania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń między ekspertami branży.

 

Odwiedź nas

Odkryj innowacyjne rozwiązania, nawiąż cenne kontakty biznesowe i poznaj liderów branży. To miejsce, gdzie technologia spotyka smak i jakość!

Najnowsze rozwiązania napędowe od NORD DRIVESYSTEMS  znajdziesz na stoisku nr D 5.39.

Serdecznie zapraszamy!

Masz pytania - napisz do nas.

NORD_IE5plus

Energooszczędne silniki IE5®

Kolejny poziom efektywności energetycznej o kompaktowej i higienicznej konstrukcji

Racing simulator

Decentralne napędy jako alternatywa dla serwo

Sprawdź jak dynamicznie działają w naszym symulatorze wyścigowym.

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px

NXD - Ochrona powierzchni 

Aluminiowe napędy jeszcze bardziej odporne na korozję i gotowe do kontaktu z żywnością.

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

Wygodne rozwiązanie do sterowania silnikiem do elastycznej zdecentralizowanej instalacji.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON i ON+

Kompaktowe, zdecentralizowane przetwornice do silników synchronicznych i asynchronicznych.

Redukcja kosztów dzięki wysokowydajnym i energooszczędnym silnikom IE5

Zalety

  • Wydajność: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Klasa efektywności: IE5+
  • Certyfikowany do użytku globalnego

Cechy

Nowa generacja własnych silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana do użytku w intralogistyce oraz w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie.

Wersje

  • Opcjonalnie dostępne z IP69K
  • Certyfikowany do użytku globalnego
  • Elastyczny montaż silnika: montaż bezpośredni, NEMA, IEC
  • Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji

Symulator wyścigowy z napędami NORD

Skok adrenaliny gwarantowany

Zdecentralizowane sterowanie i zastosowanie trybu POSICON umożliwiło synchroniczną pracę 6 napędów przekładając się na pełną wrażeń rozrywkę. Odwiedzający nasze stoisko będą mogli doświadczyć tego jak czuje się kierowca rajdowy przy gwałtownych przyspieszeniach, hamowaniach czy nawet zderzeniach. Doskonała zabawa gwarantowana.

Motoreduktory z silnikami asynchronicznymi, sterowane zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości NORD
montowanymi bezpośrednio na silniku wykonują złożone sekwencje ruchowe i mogą z powodzeniem zastępować napędy serwo w wielu przypadkach. Zalety użycia dynamicznych asynchronicznego silników indukcyjnych to:

  • mniejsze koszty zakupu,
  • większe możliwości wyboru dla konstruktorów maszyn, jako że asynchroniczne silniki indukcyjne są powszechnie dostępne,
  • prosta konserwacja
  • łatwe połączenie z różnymi rodzajami przekładni
Silniki asynchroniczne osiągają porównywalne właściwości kinematyczne co synchroniczne serwomotory. Dzięki większej wewnętrznej bezwładności masowej przy dużych obciążeniach zapewniają lepsze sterowanie ruchem niż klasyczne rozwiązania serwo, które muszą być dostosowane do aplikacji poprzez duże przełożenie.

Ponadto zapewniają maksymalną stabilność procesu, zmniejszają wibracje i ryzyko uszkodzenia ładunku lub maszyny pakującej Kolejna zaleta dla przemysłu opakowań. Silniki asynchroniczne są wszędzie dostępne w szerokim zakresie, są łatwe w utrzymaniu i można je łączyć z różnymi typami reduktorów i przetwornic częstotliwości.

 

 

Optymalna ochrona napędów dzięki NXD BASIC® i NXD tupH®

Dzięki naszemu wykończeniu powierzchni NXD jeszcze bardziej uodparniamy aluminiowe napędy. Oferujemy 2 warianty:
 

NXD BASIC®

Wariant NXD BASIC® jest stosowany wtedy, gdy ochrona zapewniana przez standardowe lakiery nie jest wystarczająca.
  • Niezawodna ochrona przed zarysowaniami i odpryskami – nawet w przypadku uszkodzenia lakieru
  • Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5
  • Możliwość indywidualnego doboru koloru przez klienta

Do jakich zastosowań?

  • Uzdatnianie wody
  • Myjnie samochodowe
  • Transport morski
  • Instalacje morskie

NXD tupH®

NXD tupH® to ochrona powierzchni w ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.

  • Odporność na kwasy i zasady
  • Brak pęcherzy, odprysków i mikropęknięć
  • Nieporowata powierzchnia
  • Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5
  • Zgodność z wymogami FDA dotyczącymi żywności i rozporządzeniem UE 1935/2004

Do jakich zastosowań?

  • Żywność i napoje
  • Nabiał
  • Ryby i owoce morza
  • Farmacja

NORDAC LINK - SK 250E

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

Seria została opracowana specjalnie do zastosowań w nowoczesnych sieciowych instalacjach intralogistycznych i oferuje komfortowe rozwiązanie napędowe do elastycznej, zdecentralizowanej instalacji. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC efektywne dystrybutory polowe mogą przejąć kompletne sterowanie sekwencyjne i autonomicznie regulować procesy. Wszystkie moduły, elementy konstrukcyjne i przyłącza są łączone w dystrybutorze NORDAC LINK za pomocą prostych połączeń wtykowych. Oprócz bogatych możliwości podłączania opcjonalne wyłączniki serwisowe i ręczne przełączniki obsługowe zapewniają wysoki komfort użytkowania. Dystrybutor polowy można dowolnie konfigurować do różnych wymagań i zastosowań i jest on kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami magistralowymi. Dzięki temu oferuje klientowi znacznie większe możliwości indywidualizacji niż dotychczasowe produkty. 

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

 

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia specjalne wymagania transportu poziomego. Przetwornica NORDAC ON jest opracowana dla napędów IE3, a przetwornica NORDAC ON+ jest zoptymalizowana do współpracy z silnikiem synchronicznym IE5+. Ze względu na kształt korpusu przetwornica NORDAC ON PURE jest specjalnie dedykowana dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów. Seria produktów charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, bogatymi możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Ekonomiczne rozwiązanie Plug and Play dla środowisk IIoT.

  • Zakres mocy: 0,37 - 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie