Warsaw Industry Week 2024

5-7 listopada 2024
Ptak Warsaw Expo, Polska
Stoisko B 1.43

Odbierz bilet

Międzynarodowe Targi Przemysłowe Warsaw Industry Week 2024

W dniach 5 - 7 listopada na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie po raz 15 odbędą się Targi Przemysłowe Warsaw Industry Week. Podczas targów spotkać będzie można firmy oferujące zaawansowane technologie i narzędzia wspierające rozwój różnych sektorów przemysłu.

 

Odwiedź nas

Międzynarodowa impreza łączy liderów innowacji, ekspertów i przedsiębiorców, aby wspólnie wzmacniać potencjał przemysłu.  

Najnowsze rozwiązania napędowe od NORD DRIVESYSTEMS  znajdziesz na stoisku nr B1.43.

Serdecznie zapraszamy!

Masz pytania - napisz do nas.

SK92072_IE5_NORDAC_ON_non_ventilated_500x500px

Energooszczędne silniki IE5®

Kolejny poziom efektywności energetycznej o kompaktowej i higienicznej konstrukcji

Trade_Show_Maxxdrive_XT_500x500px

MAXXDRIVE® XT

Użebrowana konstrukcja i wentylator osiowy zapewnia bardzo wysokie termiczne moce graniczne.

2306_nord_eco_service_be

NORD ECO

Usługa pomagająca w odkryciu potencjału oszczędności w urządzeniach klientów.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P

Kompaktowe przetwornice częstotliwości do wszystkich zastosowań napędowych.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-1

DuoDrive

Rewolucyjna koncepcja zintegrowania przekładni i silnika w jednym, gładkim korpusie.

Redukcja kosztów dzięki wysokowydajnym i energooszczędnym silnikom IE5

ie5+_motor

Zalety

  • Wydajność: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Klasa efektywności: IE5+
  • Certyfikowany do użytku globalnego

Cechy

Nowa generacja własnych silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana do użytku w intralogistyce oraz w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie.

Wersje

  • Opcjonalnie dostępne z IP69K
  • Certyfikowany do użytku globalnego
  • Elastyczny montaż silnika: montaż bezpośredni, NEMA, IEC
  • Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji

MAXXDRIVE® XT - Przekładnie przemysłowe

Rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do napędu taśm przenośnikowych w branży transportu materiałów sypkich. Przekładnie są nie tylko wyjątkowo wytrzymałe i mocne, ale także charakteryzują się wysoką obciążalnością cieplną.
 
Seria wyposażona jest w wentylatory osiowe o dużej mocy, a obudowy posiadają żebra chłodzące zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza, dlatego też dodatkowe chłodzenie zewnętrzne nie jest wymagane. Optymalna temperatura pracy smaru minimalizuje konserwację i zwiększa nośność oraz żywotność elementów przekładni.
 
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XT są produkowane w siedmiu wielkościach z wyjściowymi momentami obrotowymi od 15 do 75 kNm dla mocy do 2100 kW. Ich podstawą jest zoptymalizowana do zastosowania dwustopniowa przekładnia kątowa, którą można indywidualnie dopasować do konkretnego zastosowania dzięki różnorodnym modułowym opcjom montażu. Na życzenie firma NORD może dostarczyć przekładnie przemysłowe jako kompletne rozwiązania, wraz z wysokowydajnymi silnikami i przetwornicami częstotliwości, a także układami sprzęgającymi i hamulcowymi.
NORD-MAXXDRIVE-XT-bulk-material-rgb
NORDeco

Usługa NORD ECO

NORD ECO Box pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i odkryć możliwości ograniczenia zapotrzebowania na energię za pomocą analizy wyników.
  • PRECYZYJNY POMIAR
    Skrzynka NORD ECO Box pozwala po raz pierwszy szczegółowo zmierzyć zużycie energii w instalacji lub w poszczególnych napędach.
  • DOKŁADNA ANALIZA DANYCH
    Ocena i interpretacja zebranych danych jest prowadzona w odniesieniu do wartości dotyczących zużycia, wykorzystania i TCO. Klient otrzymuje analizę w postaci dokumentu PDF, w którym są przedstawione kluczowe dane.
  • WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
    Dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów napędowych można zmniejszyć emisję CO₂, obniżyć zużycie energii oraz zoptymalizować koszty zarządzania, konserwacji i zużycia. Redukcja liczby wariantów daje również możliwość usprawnienia procesów produkcyjnych, logistycznych, magazynowych i serwisowych.

NORDAC PRO SK 500P

NORDAC PRO to przetwornica częstotliwości do wszystkich zastosowań napędowych. Już w podstawowym wariancie SK 500P NORDAC PRO zapewnia dużą wszechstronność. Zaawansowana wersja SK 530P rozszerza ten zakres i może być funkcjonalnie rozszerzona o opcjonalne moduły SK CU5. SK 550P ma zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet do wydajnego połączenia z systemami sterowania opartymi na sieci Ethernet.
Przetwornice są dostępne dla silników o mocach znamionowych 0,25
– 22,0 kW. Dzięki swojej nadzwyczaj kompaktowej konstrukcji w tzw. formacie book size są przeznaczone do instalacji w szafie sterowniczej, zapewniając oszczędność miejsca.

Zalety

  • Bezczujnikowe sterowanie wektorem prądu, które zapewnia utrzymanie stałych prędkości obrotowych
    przy zmieniających się obciążeniach i bardzo duże momenty obrotowe podczas rozruchu,
  • 200% rezerwa przeciążeniowa, która zapewnia większą niezawodność eksploatacji w przypadku dźwigów i mechanizmów podnoszenia,
  • Eksploatacja silników asynchronicznych i synchronicznych,
  • Wbudowany czoper hamowania dla pracy 4 kwadrantowej,
  • Wbudowany filtr sieciowy, który zapewnia optymalną kompatybilność elektromagnetyczną,
  • Wbudowany sterownik PLC, który umożliwia komfortowe swobodne programowanie funkcji związanych z
    napędem zgodnie z IEC 61131-3.
550P_SPS2021_500x500px

Zintegrowany motoreduktor DuoDrive

Gross_DuoDrive_SPS2021

DuoDrive to rewolucyjna, koncepcja zintegrowanej przekładni i silnika w higienicznej, łatwej do mycia obudowie. Łączy wysokosprawny silnik IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową w jednym korpusie. Ze względu na zoptymalizowaną wydajność systemu, wysoką gęstość mocy i bardzo niską emisję hałasu, doskonale nadaje się do systemów przenośników w branży opakowaniowej i magazynowej. Wraz z prostym uruchomieniem Plug-&-Play, kompletne rozwiązanie DuoDrive skutkuje znaczną redukcją całkowitego kosztu posiadania (TCO) w porównaniu z innymi systemami napędowymi.

Zalety

  • Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi najnowszej generacji (PMSM) zintegrowany w jednej obudowie z przekładnią walcową
  • Niższy całkowity koszt posiadania (TCO) i szybki zwrot z inwestycji
  • Kompaktowa, gładka konstrukcja korpusu zapewnia trwałość i oszczędność miejsca