Odkryj innowacyjne rozwiązania, nawiąż cenne kontakty biznesowe i poznaj liderów branży. To miejsce, gdzie nowoczesna technologia spakowana jest do formatu stoisk targowych!
Najnowsze rozwiązania napędowe od NORD DRIVESYSTEMS znajdziesz na stoisku nr A3.
Serdecznie zapraszamy!
Model demonstruje precyzyjną synchronizację dwóch przenośników z wykorzystaniem zdecentralizowanych napędów NORD. Dolny przenośnik transportuje pojemniki, natomiast górny jednocześnie dostosowuje swoją prędkość i wykonuje ruch pionowy, odwzorowując proces dozowania materiału sypkiego do poruszających się pojemników. To praktyczny przykład sterowania wieloma osiami, pokazujący, jak zwiększyć dokładność procesu, wydajność linii oraz płynność pracy.
Na modelu zaprezentujemy możliwości falowników NORDAC LINK i NORDAC FLEX oraz energooszczędnych silników IE5+. Pokażemy funkcje synchronizacji wielu osi, sterowanie pozycją, prędkością i momentem obrotowym, a także zintegrowany tryb pozycjonowania POSICON z funkcją Flying Saw. To rozwiązania, które pozwalają realizować złożone sekwencje ruchu bezpośrednio w napędach, upraszczając architekturę systemu sterowania oraz zwiększając elastyczność projektowania nowoczesnych maszyn do transportu i dozowania materiałów sypkich.
Nowa generacja własnych silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana do użytku w intralogistyce oraz w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie.
NXD tupH® to ochrona powierzchni w ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.
Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia specjalne wymagania transportu poziomego. Przetwornica NORDAC ON jest opracowana dla napędów IE3, a przetwornica NORDAC ON+ jest zoptymalizowana do współpracy z silnikiem synchronicznym IE5+. Ze względu na kształt korpusu przetwornica NORDAC ON PURE jest specjalnie dedykowana dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów. Seria produktów charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, bogatymi możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Ekonomiczne rozwiązanie Plug and Play dla środowisk IIoT.
Poznaj model demonstracyjny prezentujący zintegrowane funkcje bezpieczeństwa przetwornic częstotliwości NORD. Na żywo zobaczysz, jak system monitoruje prędkość napędu bez wykorzystania enkodera, współpracuje z bezpiecznymi czujnikami i inteligentnie reaguje na obecność operatora. To praktyczna prezentacja pokazująca, w jaki sposób nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa pozwalają chronić ludzi, ograniczać niepotrzebne zatrzymania maszyn i upraszczać konstrukcję układów napędowych.