WARSAW PACK 2026

14-16 kwietnia 2026
Ptak Warsaw Expo, Polska
Stoisko F 3.05

Darmowe bilety

Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań

W dniach 14 - 16 kwietnia na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie po raz 11 odbędą się Targi Warsaw Pack. Podczas targów spotkać będzie można firmy oferujące zaawansowane technologie i narzędzia wspierające rozwój branży opakowalniczej.

 

Odwiedź nas

Odkryj innowacyjne rozwiązania, nawiąż cenne kontakty biznesowe i poznaj liderów branży. To miejsce, gdzie nowoczesna technologia spakowana jest do formatu stoisk targowych!

Najnowsze rozwiązania napędowe od NORD DRIVESYSTEMS  znajdziesz na stoisku nr F 3.05.

Serdecznie zapraszamy!

Masz pytania - napisz do nas.

end-of-line-packaging

Rozwiązania napędowe do maszyn pakujących

Łatwa instalacja, konserwacja i pełne dostosowanie do wszelkich wymagań procesu pakowania. 

NORD_IE5plus

Energooszczędne silniki IE5®

Kolejny poziom efektywności energetycznej o kompaktowej i higienicznej konstrukcji

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px

NXD - Ochrona powierzchni 

Aluminiowe napędy jeszcze bardziej odporne na korozję i gotowe do kontaktu z żywnością.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON i ON+

Kompaktowe, zdecentralizowane przetwornice do silników synchronicznych i asynchronicznych.

cpg logo

Wspólne stoisko z klastrem CPG

To doskonała okazja do zapoznania się z liderami branży opakowań, którzy łączą swoje siły działając razem.

Rozwiązania napędowe do maszyn pakujących

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

Napędy elektryczne odgrywają ważną rolę w maszynach pakujących. Mogą być stosowane do transportu materiałów opakowaniowych, napędzania narzędzi, formowania i zamykania opakowań. Napędy są niezbędne do monitorowania i sterowania całym procesem.
Producenci i użytkownicy maszyn pakujących i systemów transportowych wszelkiego rodzaju potrzebują silnego partnera z dużym doświadczeniem w zakresie techniki napędowej i z dogłębną znajomością przemysłu opakowań. NORD DRIVESYSTEMS jest tym niezawodnym partnerem.

Oferujemy...

  • wysokiej jakości, trwałe i wydajne produkty dostosowane do wymagań aplikacji
  • technologię sieciową w układzie pionowym i poziomym ze wszystkimi opcjami w zakresie integracji czujników i integracji z nadrzędnym sterownikiem
  • wysokiej jakości usługi inżynieryjne
  • serwis dostosowany do indywidualnych potrzeb w całym cyklu życia systemów napędowych

Oszczędność do 50% kosztów

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są szeroko stosowane w pakowaniu końcowym. W zastosowaniach o dużej bezwładności masowej lub w przypadku dużych dróg przesuwu, np. podczas paletyzacji, stabilizacji lub manipulowania, zazwyczaj nie są one konieczne.

Zdecentralizowane rozwiązania napędowe, np. z regulowanymi silnikami asynchronicznymi, stanowią tutaj efektywną i ekonomiczną alternatywę. Osiągają one porównywalne właściwości kinematyczne, a dzięki większej wewnętrznej bezwładności masowej zapewniają lepszą regulację i sterowanie ruchem przy dużych obciążeniach.

Zastosowanie zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości ze sterowaniem w pętli zamkniętej („Closed-Loop Control”) skutkuje ogromnymi oszczędnościami kosztów. W zależności od typu urządzenia i zastosowania można uzyskać oszczędności kosztów sięgające 50%.

Redukcja kosztów dzięki wysokowydajnym i energooszczędnym silnikom IE5

Zalety

  • Wydajność: 0,35 kW - 11,0 kW
  • Klasa efektywności: IE5+
  • Certyfikowany do użytku globalnego

Cechy

Nowa generacja własnych silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana do użytku w intralogistyce oraz w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie.

Wersje

  • Opcjonalnie dostępne z IP69K
  • Certyfikowany do użytku globalnego
  • Elastyczny montaż silnika: montaż bezpośredni, NEMA, IEC
  • Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji

Optymalna ochrona napędów dzięki NXD BASIC® i NXD tupH®

Dzięki naszemu wykończeniu powierzchni NXD jeszcze bardziej uodparniamy aluminiowe napędy. Oferujemy 2 warianty:
 

NXD BASIC®

Wariant NXD BASIC® jest stosowany wtedy, gdy ochrona zapewniana przez standardowe lakiery nie jest wystarczająca.
  • Niezawodna ochrona przed zarysowaniami i odpryskami – nawet w przypadku uszkodzenia lakieru
  • Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5
  • Możliwość indywidualnego doboru koloru przez klienta

Do jakich zastosowań?

  • Uzdatnianie wody
  • Myjnie samochodowe
  • Transport morski
  • Instalacje morskie

NXD tupH®

NXD tupH® to ochrona powierzchni w ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.

  • Odporność na kwasy i zasady
  • Brak pęcherzy, odprysków i mikropęknięć
  • Nieporowata powierzchnia
  • Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5
  • Zgodność z wymogami FDA dotyczącymi żywności i rozporządzeniem UE 1935/2004

Do jakich zastosowań?

  • Żywność i napoje
  • Nabiał
  • Ryby i owoce morza
  • Farmacja

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia specjalne wymagania transportu poziomego. Przetwornica NORDAC ON jest opracowana dla napędów IE3, a przetwornica NORDAC ON+ jest zoptymalizowana do współpracy z silnikiem synchronicznym IE5+. Ze względu na kształt korpusu przetwornica NORDAC ON PURE jest specjalnie dedykowana dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów. Seria produktów charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, bogatymi możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Ekonomiczne rozwiązanie Plug and Play dla środowisk IIoT.

  • Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

Wspólne stoisko z Klastrem CPG.

Na targach Warsaw Pack 2026 zaprezentujemy nasze rozwiązania wspólnie z Klastrem CPG (Creativ Packaging Group), którego jesteśmy aktywnym członkiem.

Wspólne stoisko klastra daje odwiedzającym wyjątkowy dostęp do szerokiego spektrum kompetencji zgromadzonych w jednym miejscu. Firmy zrzeszone w CPG uzupełniają się technologicznie, dzięki czemu można zobaczyć kompletne, spójne i gotowe do wdrożenia rozwiązania – od napędów i automatyki, przez systemy transportu i pakowania, aż po integrację linii.

Dla klientów oznacza to możliwość szybkiego porównania technologii, konsultacji z ekspertami różnych dziedzin, a także uzyskania pełnego obrazu tego, jak poszczególne elementy mogą współpracować w ich zakładach produkcyjnych. To oszczędność czasu, łatwiejsze planowanie inwestycji i dostęp do wiedzy specjalistów bez konieczności odwiedzania wielu oddzielnych stoisk.

 

cpg logo