Na międzynarodowej imprezie poświęconej technologii i biznesowi opakowań służących do przemieszczania i magazynowania towarów znajdą się wszystkie rodzaje pojemników: od transportowych po tych dla e-commerce. Targi IN-PACK to znakomita szansa do odkrycia nowinek z branży oraz nawiązania kontaktów biznesowych.
Najnowsze rozwiązania napędowe niezbędne w transporcie towarów masowych oraz w utrzymaniu ruchu znajdziesz na stoisku nr E43.
Serdecznie zapraszamy!
Nowa generacja własnych silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana do użytku w intralogistyce oraz w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie.
NORDAC PRO to przetwornica częstotliwości do wszystkich zastosowań napędowych. Już w podstawowym wariancie SK 500P NORDAC PRO zapewnia dużą wszechstronność. Zaawansowana wersja SK 530P rozszerza ten zakres i może być funkcjonalnie rozszerzona o opcjonalne moduły SK CU5. SK 550P ma zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet do wydajnego połączenia z systemami sterowania opartymi na sieci Ethernet.
Przetwornice są dostępne dla silników o mocach znamionowych 0,25
– 22,0 kW. Dzięki swojej nadzwyczaj kompaktowej konstrukcji w tzw. formacie book size są przeznaczone do instalacji w szafie sterowniczej, zapewniając oszczędność miejsca.
DuoDrive to rewolucyjna, koncepcja zintegrowanej przekładni i silnika w higienicznej, łatwej do mycia obudowie. Łączy wysokosprawny silnik IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową w jednym korpusie. Ze względu na zoptymalizowaną wydajność systemu, wysoką gęstość mocy i bardzo niską emisję hałasu, doskonale nadaje się do systemów przenośników w branży opakowaniowej i magazynowej. Wraz z prostym uruchomieniem Plug-&-Play, kompletne rozwiązanie DuoDrive skutkuje znaczną redukcją całkowitego kosztu posiadania (TCO) w porównaniu z innymi systemami napędowymi.