WARSAW INDUSTRY WEEK 2026

3-5 listopada 2026
Ptak Warsaw Expo, Polska
Stoisko F4.31

Darmowe bilety

Międzynarodowe targi rozwiązań dla przemysłu WARSAW INDUSTRY WEEK 2026

W dniach 3-5 listopada na terenie Ptak Warsaw EXPO  po raz 10 odbędą się Targi Warsaw Industry Week. Podczas targów wystawcy przedstawiają zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii obróbki, poprawy wydajności i efektywności oraz optymalizacji łańcucha produkcyjnego.

Odwiedź nas

Odkryj innowacyjne rozwiązania, nawiąż cenne kontakty biznesowe i poznaj liderów branży. To miejsce, gdzie nowoczesna technologia spakowana jest do formatu stoisk targowych!

Najnowsze rozwiązania napędowe od NORD DRIVESYSTEMS  znajdziesz na stoisku nr F4.31. Więcej o tym co przygotowaliśmy w tym roku zobacz poniżej już teraz.

Serdecznie zapraszamy!

Masz pytania - napisz do nas.

NORD_NORDAC_LINK_kl

Synchronizacja wielu osi w praktyce 

Zobacz, jak zdecentralizowane napędy NORD precyzyjnie synchronizują transport i dozowanie materiałów sypkich. 

ie5-duodrive-lp

Energooszczędne silniki IE5®

Zobacz jak na żywo wypadają w porównaniu z silnikami IE3. Model analizuje zużycie energii 2 napędów pod takim samym obciążeniem.

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px

NXD - Ochrona powierzchni 

Aluminiowe napędy jeszcze bardziej odporne na korozję i gotowe do kontaktu z żywnością.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON i ON+

Kompaktowe, zdecentralizowane przetwornice do silników synchronicznych i asynchronicznych.

FunctionalSafety_500x500px

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa w falownikach NORDAC ON mogą być bezpośrednio zintegrowane z napędem bez  złożonego okablowania. 

Synchroniczna praca w wielu osiach dzięki zdecentralizowanym napędom

Inteligentne sterowanie ruchem w procesie dozowania 

Model demonstruje precyzyjną synchronizację dwóch przenośników z wykorzystaniem zdecentralizowanych napędów NORD. Dolny przenośnik transportuje pojemniki, natomiast górny jednocześnie dostosowuje swoją prędkość i wykonuje ruch pionowy, odwzorowując proces dozowania materiału sypkiego do poruszających się pojemników. To praktyczny przykład sterowania wieloma osiami, pokazujący, jak zwiększyć dokładność procesu, wydajność linii oraz płynność pracy.

Na modelu zaprezentujemy możliwości falowników NORDAC LINK i NORDAC FLEX oraz energooszczędnych silników IE5+. Pokażemy funkcje synchronizacji wielu osi, sterowanie pozycją, prędkością i momentem obrotowym, a także zintegrowany tryb pozycjonowania POSICON z funkcją Flying Saw. To rozwiązania, które pozwalają realizować złożone sekwencje ruchu bezpośrednio w napędach, upraszczając architekturę systemu sterowania oraz zwiększając elastyczność projektowania nowoczesnych maszyn do transportu i dozowania materiałów sypkich.

 

Redukcja kosztów dzięki wysokowydajnym i energooszczędnym silnikom IE5

Zalety

  • Wydajność: 0,35 kW - 11,0 kW
  • Klasa efektywności: IE5+
  • Certyfikowany do użytku globalnego

Cechy

Nowa generacja własnych silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana do użytku w intralogistyce oraz w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie.

Wersje

  • Opcjonalnie dostępne z IP69K
  • Certyfikowany do użytku globalnego
  • Elastyczny montaż silnika: montaż bezpośredni, NEMA, IEC
  • Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji

Optymalna ochrona napędów dzięki NXD BASIC® i NXD tupH®

Dzięki naszemu wykończeniu powierzchni NXD jeszcze bardziej uodparniamy aluminiowe napędy. Oferujemy 2 warianty:
 

NXD BASIC®

Wariant NXD BASIC® jest stosowany wtedy, gdy ochrona zapewniana przez standardowe lakiery nie jest wystarczająca.
  • Niezawodna ochrona przed zarysowaniami i odpryskami – nawet w przypadku uszkodzenia lakieru
  • Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5
  • Możliwość indywidualnego doboru koloru przez klienta

Do jakich zastosowań?

  • Uzdatnianie wody
  • Myjnie samochodowe
  • Transport morski
  • Instalacje morskie

NXD tupH®

NXD tupH® to ochrona powierzchni w ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.

  • Odporność na kwasy i zasady
  • Brak pęcherzy, odprysków i mikropęknięć
  • Nieporowata powierzchnia
  • Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5
  • Zgodność z wymogami FDA dotyczącymi żywności i rozporządzeniem UE 1935/2004

Do jakich zastosowań?

  • Żywność i napoje
  • Nabiał
  • Ryby i owoce morza
  • Farmacja

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia specjalne wymagania transportu poziomego. Przetwornica NORDAC ON jest opracowana dla napędów IE3, a przetwornica NORDAC ON+ jest zoptymalizowana do współpracy z silnikiem synchronicznym IE5+. Ze względu na kształt korpusu przetwornica NORDAC ON PURE jest specjalnie dedykowana dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów. Seria produktów charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, bogatymi możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Ekonomiczne rozwiązanie Plug and Play dla środowisk IIoT.

  • Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

Funkcje bezpieczeństwa.

 Poznaj model demonstracyjny prezentujący zintegrowane funkcje bezpieczeństwa przetwornic częstotliwości NORD. Na żywo zobaczysz, jak system monitoruje prędkość napędu bez wykorzystania enkodera, współpracuje z bezpiecznymi czujnikami i inteligentnie reaguje na obecność operatora. To praktyczna prezentacja pokazująca, w jaki sposób nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa pozwalają chronić ludzi, ograniczać niepotrzebne zatrzymania maszyn i upraszczać konstrukcję układów napędowych.