EXPOMAFE 2025 

Prepare-se para a maior e mais esperada feira do setor Metal-Mecânico da América Latina.


06 - 10 de Maio de 2025
São Paulo, Brasil
Estande E151

Mais informações

EXPOMAFE 2025

A NORD DRIVESYSTEMS é uma das líderes mundiais em tecnologia de acionamentos - para soluções mecânicas e eletrônicas. Além de nossa sede em Bargteheide, perto de Hamburgo, somos representados em mais de 60 países em todo o mundo com fábricas de montagem e centros de serviços.

Gostaria de saber mais sobre os produtos e soluções da NORD? Então nos visite no estande E151. Estamos ansiosos para recebê-lo.

Entre em contato conosco!

Tem mais alguma dúvida?
Preencha e envie o formulário à direita e teremos o maior prazer em conversar com você.

Entre em contato agora!

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

O revolucionário conceito de redutor/motor integrado com um design de corpo liso.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Desenvolvido para atender a Indústria com tecnologia de transportadores horizontais.  

IE5_SPS2021_500x500px

Redutores Cônicos NORDBLOC.1 com Motores Sincronos IE5+

Silencioso, confiável e de fácil limpeza. Eficiente, higiênico e compacto - a nova geração de motores para reduzir os custos operacionais.

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

Complemento do portfolio de produtos para eletrônica de acionamentos.

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

Redutores industriais MAXXDRIVE®

A solução em aplicações para trabalhos pesados.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P VFD

Um inversor de frequência universal para todas as aplicações de acionamento.

DuoDrive

DuoDrive é um revolucionário conceito de redutor/motor integrado com design higiênico de fácil limpeza. Ele combina um motor IE5+ de alta eficiência com um redutor helicoidal de um estágio em uma única carcaça. Devido a sua eficiência otimizada do sistema, alta densidade de potência e emissões de ruído muito baixas, ele é extremamente adequado para sistemas de manuseio de bagagens em aeroportos. Juntamente com seu simples comissionamento Plug-&-Play, a solução completa DuoDrive resulta em uma redução significativa no Custo Total de Propriedade (TCO) em comparação com outros sistemas de acionamento.

Vantagens

  • Motor síncrono de ímã permanente de última geração (PMSM) integrado em uma carcaça de redutor helicoidal de estágio único
  • Redução do custo total de propriedade e rápido retorno do investimento
  • Projeto compacto e suave para maior durabilidade e economia de espaço
01-NORD-DuoDrive_Print

Acionamentos NORDAC ON/ON+ 

NORDAC_ON_800x480px

Os VFDs NORDAC ON/ON+ foram desenvolvidos para atender às exigências especiais da tecnologia de transporte horizontal e para uso com o novo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Eles são caracterizados por uma interface Ethernet integrada, capacidades Plug-&-Play completas e um design muito compacto. Os inversores de frequência NORDAC ON/ON+ são uma solução confiável e econômica para ambientes IIoT.

Destaques

  • Desempenho: Até 0,95kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem em parede ou em motor

Vantagens

  • Solução Plug-&-Play para comissionamento rápido
  • Funcionamento de motores assíncronos e síncronos
  • Funcionalidade do PLC para funções relacionadas ao acionamento (PLC onboard)
  • Design compacto e com economia de espaço devido à integração da comunicação Ethernet

 

Redutores Cônicos NORDBLOC.1 com Motores Sincronos IE5+

A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ são fabricados internamente e são especialmente adequados para intralogística. Estes motores apresentam um design compacto e higiênico com superfícies lisas para alta resistência à corrosão e fácil limpeza. Um encoder Incremental e um freio mecânico são itens opcionais. Ao utilizar estes motores, o número de variáveis de sistema pode ser reduzido, diminuindo os custos operacionais e de manutenção. Eles têm alta compatibilidade e destinam-se ao uso com os inversores de frequência NORD (somente nas versões montadas em parede ou em painel elétrico).

Vantagens

  • A mais alta eficiência operacional com a tecnologia IE5+
  • Redução de variáveis através de torque constante em uma ampla faixa de velocidade
  • Fácil de limpar e resistente à corrosão
  • Projeto do motor sem ventilador
IE5_SK90F3_800x480px
  • Eficiência energética e redução de custos operacionais (TCO)
  • Opcional motor com ventilação (F-Design) com uma alta capacidade de sobrecarga
  • Opcional motor sem ventilação (N-Design) para áreas higiênicas e com necessidade de lavagem
  • Solução em sistema modular NORD totalmente compatível com redutor, motor e inversor de frequência
  • Disponibilidade dos motores IE5+:
    • Carcaça 71 ventilada (F) e Não ventilada (N)
    • Carcaça 90 ventilada (F) e Não ventilada (N)
    • Encoder Incremental e freio mecânico como opcionais

Características Motor IE5+:

Potência de 0,35kW até 3,7kW
Velocidade de Saída de 0 a 2400 RPM
Montagem flexível do motor: montagem direta, NEMA, IEC

Sistema de distribuidores de campo NORDAC LINK

A intralogística e os transportadores requerem soluções em acionamentos de simples instalação e fácil acesso durante a operação, caso seja necessária manutenção. O sistema de distribuidores de campo NORDAC LINK complementa a nossa linha de produtos com controles de acionamento de instalação flexível e próxima ao motor.

Vantagens

  • Fácil e rápida instalação com configuração flexível, de acordo com os requisitos e a aplicação
  • Disponíveis como inversores de frequência (até 7.5 kW) e soft-starters (até 3 kW)
  • Comissionamento rápido graças à operação simples
  • Característica plug-in, simples e confiável
  • Manutenção do sistema simplificada, devido ao interruptor de manutenção integrado e recurso de controle manual local
  • Permite integração em todos os sistemas de barramento usuais

 

NORDAC LINK_Composing

Redutores industriais MAXXDRIVE® – novos tamanhos e com flange para extrusora

Maxxdrive_800x480px

Agora a linha de sucesso dos redutores industriais NORD é complementada com dois novos tamanhos. Com torques nominais de 15 kNm e 20 kNm, a NORD expande a linha de produtos existentes, oferecendo agora soluções adequadas desde 15 a 250 kNm. Todas as opções da linha anterior também estão disponíveis para estes modelos. Isso permite que estes redutores sejam usados de modo flexível em diversas aplicações.

Como parte do nosso sistema modular, há uma nova opção que consiste em uma flange para extrusora, disponível para os torques nominais de 15 a 80 kNm. Graças aos rolamentos generosamente dimensionados é possível assegurar uma absorção segura das forças do processo de extrusão. Esta opção pode ser feita sob medida para o eixo do cliente e idealmente adaptada aos requisitos do cliente através de diversas versões de rolamentos.

Graças à sua ampla gama de opções para o eixo de entrada e de saída, montagem, retentores e monitoramento térmico, os redutores industriais NORD apresentam alto nível de flexibilidade no design.

 

Inversores de Frequência NORDAC PRO SK 500P

Gross_500P_SPS2021

 Destaques:

  • Faixa de potência: de 0,25kW até 22kW
  • Classe de proteção: IP20
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

Características (diferentes para máquinas e inversores de aplicação):

O NORDAC PRO é um inversor de frequência para todas as aplicações de acionamento. Mesmo na versão básica SK 500P, o NORDAC PRO oferece grande versatilidade. A versão avançada SK 530P amplia este escopo e pode ser estendida funcionalmente com os módulos opcionais SK CU5. O SK 550P possui uma interface Ethernet multiprotocolo integrada para conexão eficiente a sistemas de controle baseados em Ethernet.

Características básicas:

  • Tensão: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Potência: 0,25 - 22 kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + opcional no SK CU5
  • Interfaces seriais RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-card, Industrial Ethernet
  • Nos tamanhos 1 e 2, todos os terminais têm um design de encaixe, incluindo as conexões