EXPOSIBRAM 2026

FEIRA INTERNACIONAL DE MINERAÇÃO NO BRASIL

De 24 a 27 de agosto
em Belo Horizonte - MG, Brasil

Estande D01, C02

Saiba mais

EXPOSIBRAM 2026

A Feira Internacional de Mineração EXPOSIBRAM será realizada em Belo Horizonte-MG de 24 a 27 de Agosto de 2026 no pavilhão de exposições EXPOMINAS.

Gostaria de saber mais sobre os produtos e soluções da NORD DRIVESYSTEMS? Então, visite-nos no estande D01, C02.

Aguardamos sua visita!


Aguardamos o seu contato!

Você tem perguntas sobre nossos produtos? Use o formulário à direita para entrar em contato conosco. Entraremos em contato com você o mais rápido possível.

Preencha os dados abaixo:

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

Redutores Industriais MAXXDRIVE®

A solução para aplicações de alta demanda e de serviço pesado.

Trade_Show_Gripmaxx_500x500px1

Gripmaxx

Sistema de bucha sem chaveta.

SK3282-blau(36883)_de-DE_500x500

Redutores de Eixos Paralelos 

UNICASE

Compactos e potentes, para requisitos personalizados.

Trade_Show_90.1_bevel_500x500px

Redutores de engrenagens cônicas helicoidais

Altamente eficientes, versáteis e prontas para equipar inúmeras aplicações de alta exigência.

digital-trade-fair_Teaser_NORDBLOC_bevel_500x500px

Motorredutor de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1®

Os redutores de engrenagens cônicas de dois estágios, com desempenho otimizado, são um projeto inovador da NORD em liga de alumínio de alta resistência.

tco-teaser-1

Custo Total de Propriedade (TCO)

Conseguir economizar os custos ao longo da vida útil.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Versátil - em rede - potente

Inversor de frequência para o acionamento de motores síncronos e assíncronos.

Redutores industriais MAXXDRIVE®

Maxxdrive_800x480px

O alto torque de saída dos redutores industriais MAXXDRIVE® os torna perfeitos para uso em aplicações pesadas, tais como elevadores de canecas, agitadores, acionamentos por correia transportadora, misturadores, moinhos, tambores ou trituradores. Disponível em 11 tamanhos, as unidades MAXXDRIVE® são equipadas com rolamentos de alta qualidade e baixo atrito e uma carcaça UNICASE monobloco para garantir excelente capacidade de carga, longa vida útil e operação silenciosa. As unidades MAXXDRIVE® também têm a opção de adicionar um pacote para ambientes agressivos empoeirados, uma combinação de várias medidas de proteção que garantem uma longa vida operacional para a unidade.

Destaques

  • Potência: 2,2 - 4.000 kW
  • Torque: 15 - 250kNm
  • Redução: 5,54 - 30.000:1

Vantagens

  • Diversos mancais de eixo de saída para uma ótima adaptação à aplicação
  • Opções efetivas de resfriamento disponíveis
  • Disponível em eixo paralelo e ângulo reto
  • Grande variedade de opções de entrada e tipos de montagem

 

Sistema de fixação por buchas sem chaveta

O sistema de buchas sem chaveta NORD GRIPMAXX oferece buchas intercambiáveis para montagem de redutores de eixo oco NORD em uma grande variedade de máquinas. O GRIPMAXX proporciona uma alta capacidade, sem folga e com interferência adequada ao eixo da máquina acionada minimizando assim a possibilidade de corrosão por atrito. O GRIPMAXX também elimina os desafios típicos de montagem e desmontagem por interferência e chavetas, fornecendo generosas folgas de montagem e desmontagem para ajudar a garantir a fácil instalação e remoção do motoredutor.

Vantagens

  • Extensa flexibilidade de diâmetros de eixo: um único tamanho de redutor pode ser fornecido com até 15 tamanhos diferentes de diâmetros de buchas
  • Sem tolerâncias de eixos especiais: é possível utilizar eixos acabados a frio
  • Instalação e remoção simplificadas
  • Buchas resistentes à corrosão e facilidade na montagem do disco de contração
  • Otimamente projetado para redutores montados em eixo ou braço de torque
  • O projeto sem chaveta elimina possíveis falhas na montagem, bem como o travamento por corrosão causado pelo atrito do eixo
Gripmaxx_800x480px
SK3282-blau(36883)_de-DE

UNICASE Motorredutores de Eixos Paralelos

Graças ao sistema modular flexível e compatível, os motoredutores de eixos paralelos da NORD DRIVESYSTEMS podem ser configurados individualmente e aplicados de forma praticamente universal.

 Responsáveis por acionar uma ampla gama de aplicações globalmente, tais como agitadores, soluções para intralogística, transportadores a granel ou guindastes e, em combinação com as soluções sistêmicas da NORD DRIVESYSTEMS, elas são prontas para a Indústria 4.0.

Para evitar desvantagens em custo e logística, os motorredutores de eixos paralelos NORDBLOC: SK 0182NB, SK 0282NB e SK 1382NB foram atualizados.

Redutores de engrenagens cônicas helicoidais

Os redutores de engrenagens cônicas helicoidais 90.1 apresentam carcaça UNICASE™ em ferro fundido, engrenagens de vida útil ilimitada, alta capacidade de carga axial e radial, folga mínima e desempenho eficiente. Disponíveis em 11 tamanhos com uma faixa de torque de até 442.500 lb-pol., esses redutores eficientes e versáteis são adaptáveis a inúmeras aplicações. Os designs com rolamentos para serviços pesados e rolamentos distribuídos/montagem em flange proporcionam maior capacidade de carga e vida útil prolongada.

Destaques

  • Desempenho: 0,16 - 268 HP
  • Faixa de torque: 1.593 - 442.537 lb-pol.
  • Redução: 8,04 - 13.432,68:1

Vantagens

  • Montagem com pés, flange ou eixo
  • Eixo oco ou sólido, opções de furo sem chaveta
  • Projetos de eixo sem chaveta com disco de contração e GRIPMAXX™
  • Longa vida útil, baixa manutenção
  • Vários projetos de rolamentos para altas capacidades de carga axial e radial


90.1_bevel_800x480px

Motorredutor de engrenagens cônicas 

NORDBLOC.1®

NORDBLOC.1_bevel-geared-motor

Os redutores de engrenagens cônicas de dois estágios, com desempenho otimizado, apresentam um design inovador da NORD e são fabricadas em liga de alumínio de alta resistência. Graças à versão lavável, os novos redutores de engrenagens cônicas de dois estágios NORDBLOC.1® são particularmente adequadas para aplicações de transporte e para a indústria alimentícia.

Versões

  • Eixos sólidos e ocos (chaveta, GRIPMAXX™, disco de contração)
  • Versão padrão: SK 92.1: Flange de pé/B14 com flange B5 opcional e suporte de torque. SK 93.1: Flange B14 com flange B5 opcional e suporte de pé
  • Redutores cônicos

Características

  • Carcaça de alumínio para redução de peso
  • Alta eficiência para redução dos custos operacionais
  • Design inovador para limpeza rápida e redução de peso
  • Alta capacidade de carga axial e radial para operação segura
  • Operação silenciosa

Custo Total de Propriedade (TCO)

A NORD DRIVESYSTEMS tem sempre como objetivo reduzir ao máximo o Custo Total de Propriedade (TCO) para o cliente. O TCO inclui todos os custos associados à compra, operação e reciclagem de um sistema de acionamento. Através da utilização de tecnologia altamente eficiente em combinação com uma redução consistente de versões e padronização, é possível uma otimização significativa dos custos do ciclo de vida. A NORD oferece uma ampla gama de produtos e serviços inovadores, ajudando os clientes com a tecnologia em acionamentos a reduzir o Custo Total de Propriedade do seu sistema.

Redução de custos

85% dos custos do ciclo de vida de um acionamento são incorridos durante o funcionamento: Custos de energia, custos administrativos, custos de serviço e manutenção, formação e documentação, custos de pessoal, stock de peças sobressalentes, bem como falhas e tempos de inatividade, mas também custos de reciclagem e eliminação. Aspectos como a eficiência energética, a confiabilidade operacional, os custos de manutenção e a redução de versões são, portanto, essenciais para a otimização do TCO. A longa vida útil e a baixa manutenção dos sistemas de acionamento NORD também têm um impacto especialmente positivo na redução do custo total de propriedade.

A NORD apoia os clientes com:

  • Avaliação dos potenciais de economia
  • Aumentar a eficiência da sua fábrica
  • Redução das emissões de CO2
  • Redução dos custos de serviço e manutenção
  • Redução de opcionais para acionamentos

A tecnologia de acionamento NORD optimiza o TCO

Uma medida muito eficaz para reduzir o custo total de propriedade é a utilização de motores síncronos altamente eficazes. Desenvolvidos pela NORD, estes motores têm uma classe de eficiência que por vezes é ainda melhor do que IE5. O padrão atual na Europa é a classe de eficiência IE3.

Poupar energia, otimizar os custos:

  • Através dos motores elétricos NORD, que são significativamente mais eficientes do que os motores standard. Motores NORD disponiveis até a versão IE5+
  • Através de motoredutores com elevada eficiência e excelente capacidade de sobrecarga
  • Através de inversores de frequência com função de economizar de energia para carga parcial e
    e velocidades parciais
  • Em conjunto, isto resulta num rápido retorno do investimento
TCO_EN_Alpha

NORDAC PRO SK 500P | Versátil - conectado em rede - potente

Gross_500P_SPS2021

Destaques

  • Faixa de potência: 0,25 - 5,5 kW
  • Classe de proteção: IP20
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-encoder para operação múltipla

Características (diferentes para conversores de máquina e de aplicação):

O NORDAC PRO é o inversor de frequência para todas as tarefas de acionamento. Na versão básica SK 500P, o NORDAC PRO já oferece grande versatilidade. A versão avançada SK 530P complementa esse escopo e pode ser expandida funcionalmente por módulos opcionais SK CU5. Para uma conexão eficiente com controladores baseados em Ethernet, o SK 550P possui uma interface Ethernet multiprotocolo integrada.</

Versão

  • Faixa de potência: 0,25 - 5,5 kW
  • Monofásica 200 - 240 V, trifásica 380 - 480 V
  • Disponível nas versões Básica e Avançada
  • Classe de proteção: IP20
  • Segurança funcional
  • Módulo operacional plug-in SK TU5
  • Módulos de extensão SK CU5

Características básicas

  • Tensão: 1~200 - 240 V / 3~380 - 480 V
  • Potência: 0,25 - 5,5 kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + opcional no SK CU5
  • Interface serial RS485, CAN / Canopen, USB (tipo C), cartão microSD, Ethernet industrial
  • Nos tamanhos 1 e 2, todos os terminais são totalmente conectáveis, incluindo a conexão de alimentação e do motor