De 5 a 9 de maio de 2026
São Paulo, Brasil
Estande E061
A Feira Internacional de Máquinas, Ferramentas e Automação Industrial no Brasil será realizada de 05 a 09 de Maio de 2026, na São Paulo Expo.
Você quer saber mais sobre os produtos e as soluções da NORD DRIVESYSTEMS? Então visite-nos no estande E061. Contamos com a sua presença.
A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ são fabricados internamente e são especialmente adequados para intralogística. Estes motores apresentam um design compacto e higiênico com superfícies lisas para alta resistência à corrosão e fácil limpeza. Os motores IE5+ estão disponíveis com tratamento de superfície IP69K (quando fornecidos como uma unidade completa de motoredutor). Um encoder Incremental e um freio mecânico são itens opcionais. Ao utilizar estes motores, o número de variáveis de sistema pode ser reduzido, diminuindo os custos operacionais e de manutenção. Eles têm alta compatibilidade e destinam-se ao uso com os inversores de frequência NORD (somente nas versões montadas em parede ou em painel elétrico).
Potência de 0,35kW até 3,7kW
Velocidade de Saída de 0 a 2400 RPM
Montagem flexível do motor: montagem direta, NEMA, IEC
DuoDrive é um revolucionário conceito de redutor/motor integrado com design higiênico de fácil limpeza. Ele combina um motor IE5+ de alta eficiência com um redutor helicoidal de um estágio em uma única carcaça. Devido a sua eficiência otimizada do sistema, alta densidade de potência e emissões de ruído muito baixas, ele é extremamente adequado para sistemas de manuseio de bagagens em aeroportos. Juntamente com seu simples comissionamento Plug-&-Play, a solução completa DuoDrive resulta em uma redução significativa no Custo Total de Propriedade (TCO) em comparação com outros sistemas de acionamento.
Os VFDs NORDAC ON/ON+ foram desenvolvidos para atender às exigências especiais da tecnologia de transporte horizontal e para uso com o novo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Eles são caracterizados por uma interface Ethernet integrada, capacidades Plug-&-Play completas e um design muito compacto. Os inversores de frequência NORDAC ON/ON+ são uma solução confiável e econômica para ambientes IIoT.
Com o acabamento de superfície NXD tupH®, a NORD torna as superfícies das unidades de acionamento com carcaças de alumínio particularmente resistentes à corrosão. O acabamento NXD tupH consiste em uma camada de base que transforma a camada superior do corpo de alumínio em uma camada resistente à corrosão. A combinação com um selante proporciona extrema resistência e maior dureza em comparação com uma liga de alumínio não tratada.
Esse acabamento evita descascamentos ou infiltração de substâncias corrosivas, o que significa que o efeito protetor permanece intacto mesmo em caso de pequenos danos mecânicos. O acabamento de superfície oferece, portanto, grandes vantagens quando utilizado em áreas de higiene crítica nas indústrias de alimentos, bebidas e embalagens, bem como nas indústrias farmacêutica e química. As superfícies NXD tupH® são isentas de PFAS e estão em conformidade com as normas alimentares da FDA, do Regulamento (CE) n.º 1935/2004 e das regulamentações da Suíça e dos países do MERCOSUL.
A intralogística e os transportadores requerem soluções em acionamentos de simples instalação e fácil acesso durante a operação, caso seja necessária manutenção. O sistema de distribuidores de campo NORDAC LINK complementa a nossa linha de produtos com controles de acionamento de instalação flexível e próxima ao motor.
Agora a linha de sucesso dos redutores industriais NORD é complementada com dois novos tamanhos. Com torques nominais de 15 kNm e 20 kNm, a NORD expande a linha de produtos existentes, oferecendo agora soluções adequadas desde 15 a 250 kNm. Todas as opções da linha anterior também estão disponíveis para estes modelos. Isso permite que estes redutores sejam usados de modo flexível em diversas aplicações.
Como parte do nosso sistema modular, há uma nova opção que consiste em uma flange para extrusora, disponível para os torques nominais de 15 a 80 kNm. Graças aos rolamentos generosamente dimensionados é possível assegurar uma absorção segura das forças do processo de extrusão. Esta opção pode ser feita sob medida para o eixo do cliente e idealmente adaptada aos requisitos do cliente através de diversas versões de rolamentos.
Graças à sua ampla gama de opções para o eixo de entrada e de saída, montagem, retentores e monitoramento térmico, os redutores industriais NORD apresentam alto nível de flexibilidade no design.
O NORDAC PRO é um inversor de frequência para todas as aplicações de acionamento. Mesmo na versão básica SK 500P, o NORDAC PRO oferece grande versatilidade. A versão avançada SK 530P amplia este escopo e pode ser estendida funcionalmente com os módulos opcionais SK CU5. O SK 550P possui uma interface Ethernet multiprotocolo integrada para conexão eficiente a sistemas de controle baseados em Ethernet.