EMAF 2025 

LIDERAMOS O CAMINHO COM SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS INOVADORAS

27 a 30 de maio de 2025
Porto, Portugal
Exponor: Pavilhão 6, Stand E08

Leia mais

EMAF 2025

A NORD DRIVESYSTEMS é um dos líderes mundiais na indústria de tecnologia em acionamentos - para soluções mecânicas e electrónicas. Para além da nossa sede em Bargteheide, perto de Hamburgo, estamos representados em mais de 60 países em todo o mundo com fábricas de montagem e serviços.

Gostaria de saber mais sobre os produtos e soluções da NORD? A EMAF abrirá em breve as suas portas. Visite-nos na Exponor: Pavilhão 6, Stand E08. Aguardamos ansiosamente para lhe dar as boas-vindas e conversar consigo.

Saiba mais agora!

Tem alguma pergunta? Preencha o formulário à direita e nós entraremos em contacto consigo.

Contacte-nos!

IE5_SPS2021_500x500px

Motor síncrono NORD IE5+ - eficiente / higiénico / compacto

A nova geração de motores que reduzem os custos operacionais e são particularmente adequados para aplicações em ambientes húmidos.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Variadores de frequência construídos para satisfazer os requisitos da tecnologia de transporte horizontal.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P VFD

Uma unidade universal de frequência variável para todas as aplicações de accionamento. Novas classes de desempenho.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

O revolucionário conceito de redutor/motor integrado com design suave e compacto.

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

MAXXDRIVE® 
Unidades de engrenagens industriais

Ideal para Aplicações Pesadas.

mynord-teaser

Portal do cliente myNORD

O nosso portal do cliente optimizado dá-lhe um apoio prático e rápido no seu trabalho diário.

Nord_Eco_Teaser_500x500px

O Serviço
NORD ECO

O nosso portal do cliente otimizado, dá-lhe um apoio prático e rápido no seu trabalho diário.

Redução de custos e poupança de energia através de motores eficientes

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Destaques

  • Desempenho: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Certificado para uso global

Características

A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ é ideal para intralogística, indústria alimentar e de bebidas. Os nossos motores apresentam um design compacto e higiénico, garantindo assim uma elevada resistência à corrosão e uma fácil limpeza.

Versões

  • Certificado para uso global
  • Montagem flexível do motor: montagem directa, NEMA, IEC
  • Alta eficiência constante ao longo de toda a gama de ajuste

NORDAC ON/ON+ SK 300P | Variador de frequência

Os variadores de frequência foram desenvolvidos para satisfazer os requisitos especiais da tecnologia de transporte horizontal e para utilização com o novo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Caracterizam-se por uma interface Ethernet integrada, capacidades Plug-&-Play completas, e um design muito compacto. Os variadores de frequência variável NORDAC ON/ON+ são uma solução fiável e económica para ambientes IIoT.

Vantagens

  • Solução Plug-&-Play para uma rápida colocação em funcionamento
  • Funcionamento de motores assíncronos e síncronos
  • Funcionalidade PLC para funções relacionadas com a unidade (PLC onboard)
  • Desenho compacto, com economia de espaço devido à integração da comunicação Ethernet

Gross_NORDAC_ON_SPS2021

NORDAC PRO SK 500P | Versátil - em rede - potente

Gross_500P_SPS2021

Destaques

  • Gama de potências: 0,25 - 5,5 kW Classe de protecção: IP20
  • Interface Ethernet multi-protocolo
  • Interface USB para parametrização sem voltagem
  • Interface multi-codificador para operação múltipla


Características (diferentes para conversores de máquinas e aplicações):

O NORDAC PRO é o variador de frequência para cada tarefa de acionamento. Na versão básica SK 500P, o NORDAC PRO já oferece uma grande versatilidade. A versão avançada SK 530P complementa este último e pode ser funcionalmente expandido por módulos opcionais SK CU5. Para uma ligação eficiente a controladores baseados em Ethernet, o SK 550P tem uma interface Ethernet multiprotocolo integrada.

Versão

  • Gama de potências: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-fase 200 - 240 V, 3-fase 380 - 480 V
  • Disponível nas versões Básica e Avançada
  • Classe de protecção: IP20
  • Segurança funcional
  • Módulo operativo plug-in SK TU5
  • Módulos de extensão SK CU5

Características básicas

  • Voltagem: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Potência: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + opcional no SK CU5
  • Interface série RS485, CAN / Canopen, USB (tipo C), cartão microSD, Industrial Ethernet
  • Nos tamanhos 1 e 2, todos os terminais completamente conectáveis, bem como a alimentação e a ligação do motor

Unidade de engrenagem integrada DuoDrive

O DuoDrive é um revolucionário conceito de redutor/motor integrado com design higiénico de lavagem. Combina um motor IE5+ de alta eficiência com uma unidade de engrenagem helicoidal de uma só fase numa caixa. Devido à sua eficiência optimizada do sistema, alta densidade de potência e emissões de ruído muito baixas, é extremamente adequado para sistemas de manuseamento de bagagens de aeroporto. Juntamente com a sua simples colocação em funcionamento Plug-&-Play, a solução completa DuoDrive resulta numa redução significativa do Custo Total de Propriedade (TCO) em comparação com outros sistemas de accionamento.

Vantagens

  • Motor síncrono de íman permanente de última geração (PMSM) integrado numa caixa de engrenagens helicoidal de um só estágio
  • Redução do custo total de propriedade e rápido retorno do investimento
  • Desenho compacto e suave do corpo para maior durabilidade e economia de espaço
Gross_DuoDrive_SPS2021

MAXXDRIVE® Redutores Industriais

Os redutores industriais NORD MAXXDRIVE® fornecem binários de saída elevados de 15.000 Nm a 282.000 Nm e são ideais para utilização em aplicações pesadas, tais como agitadores, acionadores de correia, transportadores, misturadores, moinhos, tambores ou trituradores.

Maxxdrive_800x480px

As unidades de engrenagens industriais estão disponíveis como unidades de engrenagens helicoidais ou unidades de engrenagens cónicas. São construídas com a caixa UNICASE que foi desenvolvida por nós e podem acomodar grandes rolamentos de roletes, que garantem uma longa vida útil. A propósito: A NORD é o fabricante de redutores industriais com os maiores redutores industriais do mundo, numa carcaça UNICASE.

  • Poderoso: Os redutores industriais NORD oferecem binários de saída muito elevados, até 282.000 Nm.
  • Longa vida útil: Geometrias optimizadas asseguram uma excelente capacidade de carga, longa vida útil e baixo ruído.
  • Robusto: Os nossos redutores industriais estão equipados com rolamentos de alta qualidade, baixo atrito e uma carcaça UNICASE de uma só peça especialmente rígida em termos de torção.
  • Flexível: As unidades de engrenagens podem ser combinadas com todos os nossos motores eléctricos.

Portal do Cliente myNORD

As ferramentas online da NORD foram desenvolvidas para tornar o seu trabalho o mais fácil possível, desde o planeamento e conceção até ao acompanhamento das encomendas.

Fácil de usar

  • Configuração intuitiva
  • Uma página - todas as tarefas

Em todos os momentos

  • Acesso total
  • Todos os produtos padrão

Rápido

  • Orçamentos imediatos
  • Estado da encomenda em tempo real
myNORD

O Serviço NORD ECO

nord-eco-service_keyvisual_teaser

Descubra o seu potencial de poupança

Com a ECO-Box NORD, obtém uma visão detalhada do consumo do seu sistema e descobre oportunidades para reduzir as suas necessidades energéticas através da análise dos resultados.

O nosso conceito consultivo

Em primeiro lugar, o serviço NORD ECO mostra o potencial de poupança da sua aplicação, a fim de optimizar o consumo de energia para reduzir as emissões CO₂, bem como a poupança de custos. O nosso conceito de consultoria é baseado em muitos anos de experiência na produção de motores eléctricos e cooperação com clientes de mais de 100 indústrias. Este conhecimento acumulado é continuamente incorporado no desenvolvimento futuro dos nossos motores, para que possamos oferecer-lhe produtos adequados à optimização da aplicação.