Elmia Automation 2026

För en effektiv och automatiserad produktion

 

19 till 22 maj 2026
Jönköping, Sverige
Monter: D02:60

Läs mer nu

Elmia Automation 2026 

NORD DRIVESYSTEMS är en av världens ledande aktörer inom drivteknik - för mekaniska och elektroniska drivlösningar. Förutom vårt huvudkontor i Bargteheide nära Hamburg är vi representerade i över 60 länder runt om i världen med monteringsanläggningar och servicecenter.

Vill du veta mer om NORDs produkter och lösningar?
Besök oss då i monter D02:60. Vi ser fram emot att träffa dig.

Vill du veta mer?

Har du några frågor? Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig.

Kontakta Oss!

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Produktserien är utformad för att styra NORDs högeffektiva synkrona- och asynkrona motorer. Medan NORDAC ON är lämplig för IE3-motorer har NORDAC ON+ optimerats för användning med IE5+ synkronmotorer.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P

Mångsidig - nätverksansluten - kraftfull | Frekvensomriktare. för drift av synkrona- och asynkrona motorer.

IE5_SPS2021_500x500px

Maximal effektivitet med IE5+ från NORD

Den nya motorgenerationen NORD IE5 + synkronmotorer för användning inom
intralogistik.

Nord_Eco_Teaser_500x500px

NORD ECO-Service

NORD ECO ger dig en detaljerad inblick i ditt systems förbrukning, samt visar var du kan sänka energibehovet med hjälp av en resultatanalys.

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Sänk din totala ägandekostnad under hela produktionscykeln.

LogiDrive_Teaser_500x500px

LogiDrive

Lösningar för post och paket, flygplats och lager.

qr-code_Nord_DigitalerServics_D-1

Snabb hjälp: Digitala tjänster

Vi erbjuder löpande stöd för att säkerställa en effektiv och stabil drift.

NORDAC ON/ON+

NORDAC ON/ON+ Decentraliserade frekvensinomriktare har utvecklats för att uppfylla de speciella kraven för horisontella transportörer och för användning med den nya IE5+ synkronmotorn (NORDAC ON+). De kännetecknas av ett integrerat Ethernet-gränssnitt, fullständiga Plug-&-Play-funktioner och en mycket kompakt design. NORDAC ON/ON+ frekvensomriktare är en tillförlitlig och ekonomisk lösning för IIoT-miljöer.

Fördelar

  • Plug-&-play-lösning för snabb driftsättning
  • Drift av asynkron- och synkronmotorer
  • Sömlös kommunikation via Multi-Ethernet
  • Kompakt och utrymmesbesparande design
  • Kostnadseffektiv lösning för modern industri
Gross_NORDAC_ON_SPS2021

NORDAC PRO SK 500P  | Mångsidig - nätverksansluten - kraftfull

Gross_500P_SPS2021

Höjdpunkter

  • Effektområde 0,25-160 kW – flexibel prestanda för olika behov
  • Skyddsklass IP20 för installation i elskåp med tillförlitlig drift i industriella miljöer
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt med stöd för flera protokoll
  • USB-C port för enkel parametisering utan spänning
  • Multi-encoder-gränssnitt som möjliggör flexibel och avancerad drift

Funktioner (varierar beroende på omriktartyp):

NORDAC PRO är frekvensomriktaren som möter alla typer av drivuppgifter – från standardapplikationer till avancerade lösningar. För smidig integration i moderna automationsmiljöer är SK 550P utrustad med ett integrerat Ethernet-gränssnitt med stöd för flera protokoll.

Version

Välj en lösning som passar dina behov – flexibel, skalbar och redo för framtiden:

  • Effektområde 0,25-160 kW – täcker ett brett spektrum av applikationer
  • Anpassningsbara versioner – tillgänglig som grund version och i avancerad version
  • Robust konstruktion – Kappslingsklass IP20 för pålitlig drift i elskap
  • Inbyggd funktionell säkerhet – för trygg och säker användning
  • Enkel hantering och maximal flexibilitet

Produktens egenskaper

Maximera din driftsäkerhet och flexibilitet med en lösning som är byggd för framtidens industrier:

  • Flexibelt spänningsomráde - 1~200-240 V / 3~380-480 V för bred användning
  • Optimal effekt - 0,25 till 5,5 kW som täcker allt frán enkla till krävande applikationer
  • Smart I/O-flexibilitet - upp till 6 DI, 2 DO, 2 MFR, 2 AIN och 1 AOUT, med möjlighet till utbyggnad via SK CUS
  • Full uppkoppling - stöd för RS485, CAN/CANopen, USB-C, microSD och industriellt Ethernet
  • Snabb installation - pluggbara anslutningar i storlek 1 och 2, inklusive kraft och motor, för minimal installationstid

Ny motorstorlek tillgänglig för IE5+

Mer kraft. Lägre energiförbrukning.

Med den senaste IE5+-motorgenerationen får du maximal energieffektivitet och hög prestanda i ett kompakt format. Den nya byggstorleken utökar effektområdet och ger ännu större flexibilitet för moderna industriella applikationer.

Höjdpunkter:

  • Effektområde 0,35–11 kW
  • Vridmoment upp till 43,8 Nm
  • Hög verkningsgrad i hela driftområdet
  • Kompakt och skalbar design
  • IP69K som tillval för krävande miljöer
  • Integrerad pulsgivare, broms som tillval

Dina fördelar:

  • IE5+ effektivitet för maximal energibesparing
  • Hög dynamik och pålitlig drift
  • Lägre totalkostnad och snabb avkastning på investeringen (ROI)
  • Full kompatibilitet med NORDs drivsystem
Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

NORD ECO-tjänsten

Upptäck din dolda besparingspotential

Med NORD ECO-Box får du detaljerad information om ditt systems forbrukning och tydliga insikter om hur du kan sänka ditt energebehov med hjälp av en
resultatsanalys.

Vårt rådgivningskoncept

NORD ECO-tjänsten hjälper dig att frigöra besparingspotentialen i din applikation – för lägre energiförbrukning, minskade CO₂-utsläpp och bättre lönsamhet.

nord-eco-service_keyvisual_teaser

Total Cost of Ownership (TCO)

Maximera din lönsamhet – minimera dina kostnader

NORD DRIVESYSTEMS hjälper dig att sänka din totala ägandekostnad genom hela produktionscykeln - fràn investering till drift och atervinning av ditt drivsystem. Med energieffektiv teknik, standardisering och färre varianter optimerar du både prestanda och kostnader.

Därför är TCO avgörande

Visste du att 85% av dina kostnader är driftsrelaterade? Med rätt drivteknik kan du drastiskt sänka dina kostnader.

Så hjälper vi dig att spara energi

  • Identifiera och realisera besparingspotential
  • Öka effektiviteten i din anläggning
  • Minska CO2-utsläpp och energiförbrukning
  • Sänka service- och underhällskostnader
  • Reducera antalet drivvarianter
  • IE5+ motorer - överträffar standarden och minskar energiförbrukningen
  • Högeffektiva växelmotorer - maximal prestanda och hållbarhet
  • Intelligenta frekvensomriktare - optimerar energianvändningen vid dellast


Resultatet?
Lägre kostnader, högre effektivitet och snabb avkastning på investeringen (ROI).

TCO_EN_Alpha

Lösningar för post och paket, flygplatser och lager

Skräddarsydda lösningar - beprövad prestanda

Varje applikation har sina unika krav. Därför erbjuder vi flexibla och driftsäkra lösningar för hela logistikbranschen. Vi har många års erfarenhet, omfattande expertis samt innovativa lösningar och levererar skalbara drivlösningar för alla områden inom intralogistik. Transportörernas drivenheter bygger på vårt modulära produktsystem. Vår omfattande expertis inom konstruktion av drivsystem ger dig en optimal prestandanivå och kostnadseffektivitet - skräddarsydd exakt för din applikation.


Resultatet? Snabbare implementering, högre effektivitet och en lösning som är perfekt anpassad till din verksamhet.

LogiDrive-Feb-07-2023-01-56-36-1414-PM

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna!

Vi finns här under hela produktionen

Vi finns här för dig genom hela produktionen. Med hjälp av våra digitala verktyg säkerställer vi optimal drift av din drivlösning och ditt system.

Det här får du:

  • Direktkontakt vid frågor som rör service
  • Papperslös och felfri identifiering av enheter
  • Tillgång till konfigurationsdata för din drivlösning
  • Information om firmwareuppdateringar
  • Uppdateringar om de senaste NORD-produkterna

Så gynnar det dig:

  • Du kan snabbt och enkelt identifiera och beställa rätt reservdel
  • Felsökning och åtgärder förenklas
  • Kortare stillestånd och effektivare
    servicearbete

Dra nytta av våra jänster

  • Fullständig översikt över installerade drivlösningar
  • Insyn i aktuell underhållsstatus (Smart Check-alternativ)
  • Säkerhetskopiering av parameterdata via NORDCON-appen och BT-sticka


qr-code_Nord_DigitalerServics_D-1