Scanautomatic 2026

Nordens främsta mötesplats för industriell automation och digital transformation


20 - 22 oktober 2026, Göteborg
Svenska Mässan och kongresscenter

Plats B02:22

Läs Mer!

Scanautomatic 2026

NORD DRIVESYSTEMS är en av de globala branschledande aktörerna inom drivteknik - för mekaniska och elektroniska lösningar. Förutom vårt huvudkontor i Bargteheide nära Hamburg finns vi representerade i över 60 länder runt om i världen med monteringsanläggningar och servicecenter.

Vill du veta mer om NORDs produkter och lösningar? Besök oss då i monter B02:22. Vi ser fram emot att träffa dig.

Lär dig mer nu!

Några ytterligare frågor?
Fyll i dina uppgifter i formuläret intill, så hör vi av oss.

Ta kontakt med oss!

500P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Mångsidig – nätverksansluten – kraftfull

Frekvensomriktare för styrning av synkron- och asynkronmotorer.

Nord_Kran_Teaser_500x500px

Drivlösningar för kranindustrin

NORDs MAXXDRIVE serier har hög belastningskapacitet, högt drivmoment och låg ljudnivå. Samt är extra optimerade för användning i krantillämpningar.

IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ synkronmotor

Den nya generationens motorer för att minska driftskostnaderna, särskilt lämpliga för smutsiga miljöer.

Nord_Eco_Teaser_500x500px

NORD ECO-tjänsten

Få en detaljerad inblick i din installations förbrukning och upptäck möjligheter att minska ditt energibehov.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive

Med färre drivenhetsvarianter, kan du enkelt sänka dina kostnader.

mynord-teaser

Kundenportalen myNORD

I NORDs kundportal kan du beställa reservdelar, konfigurera dina drivlösningar och få tillgång till teknisk dokumentation.

NORDAC PRO SK 500P  | Mångsidig – nätverksansluten – kraftfull

NORDAC PRO_SK500P_BG2_2

Höjdpunkter

  • Effektområde: 0,25 – 160 kW
  • Skyddsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med stöd för flera protokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Gränssnitt för flera givare för multipel drift

Funktioner (skiljer sig åt mellan maskin- och applikationsomriktare):

NORDAC PRO är frekvensomriktaren för alla drivuppgifter. Redan i grundversionen SK 500P erbjuder NORDAC PRO stor mångsidighet. Den avancerade versionen SK 530P kompletterar detta användningsområde och kan utökas funktionellt med tillvalsmodulerna SK CU5. För effektiv anslutning till Ethernet-baserade styrsystem har SK 550P ett integrerat Ethernet-gränssnitt med stöd för flera protokoll.

Version

  • Effektområde: 0,25–160 kW
  • 1-fas 200–240 V, 3-fas 380–480 V
  • Finns i versionerna Basic och Advanced
  • Skyddsklass: IP20
  • Funktionell säkerhet
  • Pluggbar driftsmodul SK TU5
  • Tilläggsmoduler SK CU5

Grundläggande egenskaper

  • Spänning: 1~200–240 V / 3~380–480 V
  • Effekt: 0,25–160 kW
  • 5–6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + tillval på SK CU5
  • Seriellt gränssnitt RS485, CAN/Canopen, USB (typ C), microSD-kort, industriellt Ethernet
  • I storlekarna 1 och 2 är alla anslutningar helt pluggbara, även ström- och motoranslutningarna

 

Drivsystem för kranindustrin från en och samma leverantör

Perfekt för lyftanordningar:  MAXXDRIVE® XD

 

Perfekt för löpvagnar: MAXXDRIVE® XJ

Industriväxellådan kombinerar det ökade centrumavståndet med en vinkelrät drivaxel. Resultatet är en J-formad drivkonstruktion som gör växelmotorn till en kraftfull lösning för trånga monteringsutrymmen.

Fördelar

  • Lång livslängd tack vare BLOCK-huset som är optimerat för yttre belastningar 
  • Anpassningsbara, eftersom industriväxellådorna kan utformas optimalt för respektive krav med tillbehör som cylinderkopplingar och bromsfästen 
  • Optimal vikt- och storleksutnyttjande med maximalt centrumavstånd.
  • Kostnadsoptimerad krankonstruktion tack vare exakt anpassade drivdimensioner
  • För vridmoment från 6 800 Nm 
electromech_abu_dhabi_crane 1200x640

 Energieffektivisera dina applikationer med NORDs IE5+ motorer 

NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

Höjdpunkter

  • Effektområde: 0,35 kW - 11 kW
  • Effektivitetsklass: IE5+
  • Certifierad för global användning

 

Funktioner

Den nya generationen av NORD IE5+ synkronmotorer tillverkas internt för användning inom intralogistik samt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Våra motorer har en kompakt och hygienisk design, och garanterar därmed hög korrosionsbeständighet och enkel rengöring.


Versioner

  • Certifierad för global användning
  • Flexibel motormontering: direktmontering, NEMA, IEC
  • Konstant hög verkningsgrad över hela justeringsområdet

NORDs ECO-tjänst

Upptäck din besparingspotential

Med NORD ECO-Box får du värdefulla insikter om energiförbrukningen i ditt system. Genom att analysera insamlad data kan du identifiera områden där energianvändningen kan optimeras och därmed skapa förutsättningar för både kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. 

Vårt rådgivningskoncept

NORDs ECO-tjänst hjälper dig att kartlägga energiförbrukningen i din applikation och identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder. Målet är att skapa ett underlag för att minska energianvändningen, vilket kan bidra till lägre CO₂-utsläpp och reducerade driftkostnader. 

Rådgivningen bygger på vår erfarenhet av utveckling och tillverkning av elmotorer samt vårt samarbete med kunder inom ett stort antal branscher. Kunskaperna från dessa projekt används kontinuerligt i utvecklingen av våra frekvensomriktare och drivlösningar, vilket gör det mäjligt att erbjuda produkter och tjänster som stödjer energieffektiva applikationer. 

nord-eco-service_keyvisual_teaser

LogiDrive -Kostnadsbesparingar genom energibesparande motorer

LogiDrive är en energieffektiv och servicevänlig standardiserad lösning för intralogistik och flygplatser. Genom standardisering av växellådsvarianter är minskningen av reservdelslagret en extra bonus utöver energibesparingar. Installationen av NORDAC LINK nära motorn i kombination med plug & play-teknik möjliggör en hög servicenivå och underhållsvänlighet för våra produkter.

Gross_LogiDrive_SPS2021

myNORD kundportal

myNORD

Konfigurera och beställ enheter online

 NORD ser sig som en partner till sina kunder och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla självbetjäningslösningar. Målet: en inköps- och upphandlingsprocess som är så effektiv och transparent som möjligt. För att åstadkomma detta, utökar NORD sin myNORD kundportal till en fullt utvecklad e-handels plattform. 

Expansion av myNORD till en e-handelsplattform

 myNORD är NORDS centrala digitala kundportal. Nätverktyget erbjuder praktisk och snabb support för samarbeten och förenklar gemensamma affärsprocesser. I dagsläget använder ca 26,500 kundanvändare globalt portalen. Återlanseringen av myNORD, planerad till slutet av 2024, kommer att erbjuda utökade funktioner och avsevärt förenkla konfigurationen och beställning av NORD enheter.