10 till 13 mars 2026
Svenska Mässan, Göteborg
Monter: B05:20
NORD DRIVESYSTEMS är en av de ledande aktörerna inom drivteknik i världen - för mekaniska och elektroniska lösningar. Förutom vårt huvudkontor i Bargteheide nära Hamburg är vi representerade i över 60 länder runtom i världen med monteringsanläggningar och servicecenter.
Vill du veta mer om NORDs produkter och lösningar? Besök oss då i monter B05:20. Vi ser fram emot att träffa dig.
Har du några frågor? Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig.
Med sin NXD tupH®-ytbehandling gör NORD ytorna på drivenheter med aluminiumhöljen särskilt korrosionsbeständiga. NXD tupH-ytbehandling består av ett baslager som omvandlar det översta lagret av aluminiumkroppen till ett korrosionsbeständigt lager. Kombinationen med ett tätningsmedel ger extrem beständighet med bättre hårdhet jämfört med en obehandlad aluminiumlegering.
Denna ytbehandling förhindrar flagnande eller korrosiv infiltration, vilket innebär att den skyddande effekten förblir intakt även vid mindre mekaniska skador. Ytbehandlingen erbjuder därför stora fördelar vid användning i hygienkritiska områden inom livsmedels-, dryckes- och förpackningsindustrin, samt inom läkemdel- och den kemiska industrin. NXD tupH®-ytor är PFAS-fria och livsmedelsgodkända i enlighet med FDA, EU-förordning 1935/2004 och bestämmelserna i Schweiz och MERCOSUR-länderna.
Med NORD ECO-Box får du en detaljerad inblick i förbrukningen i ditt system och genom att analysera resultaten kan du upptäcka möjligheter att minska ditt energibehov.
NORD ECO-tjänsten visar i första hand besparingspotentialen i din applikation för att optimera energiförbrukningen för lägre CO2-utsläpp samt kostnadsbesparingar. Vårt konsultkoncept bygger på många års erfarenhet av tillverkning av elmotorer och samarbete med kunder från över 100 branscher. Denna samlade kunskap införlivas kontinuerligt i den fortsatta utvecklingen av våra frekvensomriktare så att vi kan erbjuda dig lämpliga produkter för applikationsoptimering.
NORD MAXXDRIVE® industriväxlar ger höga vridmoment från 15.000 Nm till 282.000 Nm och är perfekta för användning i tunga applikationer som omrörare, transportband, blandare, kvarnar, trummor eller krossar.
Industriväxlarna finns tillgängliga som tappväxlar eller vinkelväxlar. De är konstruerade med UNICASE-huset som har utvecklats av oss och kan rymma stora rullager, vilket garanterar en lång livslängd. Förresten: NORD är den industriväxeltillverkare som har världens största industriväxlar i UNICASE-hus.
NORDAC PRO är frekvensomriktaren för varje drivuppgift. Redan i grundversionen SK 500P erbjuder NORDAC PRO stor mångsidighet. Den avancerade versionen SK 530P kompletterar detta utbud och kan utökas funktionellt med SK CU5-alternativmoduler. För effektiv anslutning till Ethernet-baserade styrenheter har SK 550P ett integrerat Ethernet-gränssnitt med flera protokoll.
Med den nya produkten ”CONDITION MONITORING for PREDICTIVE MAINTENANCE” erbjuder NORD en applikationslösning som uppfyller kraven för tillståndsövervakning och förebyggande underhåll samt Industry 4.0 och IIoT.