IDMA 2026 

Uluslararası Un, Yem, Mısır, İrmik, Pirinç, Bulgur Değirmencilik Makinaları ve Baklagiller, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı

25 – 27 Haziran 2026
İstanbul, Türkiye
Salon 4, Stand 4C31

Daha fazla bilgi edinin

IDMA 2026

Mekanik ve elektronik tahrik teknolojisinde küresel endüstri liderlerinden biri olan NORD DRIVESYSTEMS, makinelerin ve sistemlerin enerji tüketimini ve dolayısıyla işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek yüksek verimli sistem çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır. 

NORD ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman bizi İstanbul'daki IDMA fuarında ziyaret edin. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz.

Şimdi daha fazlasını öğrenin!

Herhangi bir sorunuz var mı? Sağ taraftaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

Bize ulaşın!

Trade_Show_Maxxdrive_XT_500x500px

MAXXDRIVE® XT, endüstriyel redüktör serisini genişletiyor

Çok yüksek termal sınır performansına sahip yeni konik-helisel redüktör serisi

tco-teaser-1

Toplam sahip olma maliyetinin (TCO)

Kullanım ömrü boyunca maliyet tasarrufu sağlayın

nsd_tuph_SPS2021_500x500px

Varyantların azaltılması

Şişe konveyör sistemleri için çözüm

campaign_motiv_modular_system_static_highresolution_1x1

NORD modüler ürün sistemi

Tek elden eksiksiz eğitim çözümleri

MAXXDRIVE® XT, endüstriyel redüktör serisini genişletiyor

Özellikler:

  • 7 farklı boyut: SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217
  • Tip: M1/M3
  • Nominal aktarma oranları: 6,3 - 22,4

Yapı:

  • Uzun ömürlü, sağlam makaralı rulmanlar
  • Etkili fan soğutma seçeneği
  • Çeşitli motor montaj seçenekleri
  • Kavrama, frenler, izleme vb. ile birlikte montaja hazır komple sistemlerin teslimatı mümkündür
  • Dönüş yönünün kolayca değiştirilmesi için takılı, kolay erişilebilir geri dönüş engelleri
  • Kanıtlanmış, tek parça blok gövde prensibi

Özellikler:

  • Optimum sızdırmazlık, sızıntı olmadan uzun çalışma süreleri sağlar
  • Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü emisyonu
  • Optimize edilmiş fanlar ve hava akışı yönlendirmesi sayesinde etkili fan soğutması
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Artırılmış yağlama ömrü, bakım maliyetlerini en aza indirir
  • Ve daha fazlası...
Maxxdrive_XT_800x480px

Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)

Müşteri projelerinde NORD DRIVESYSTEMS, her zaman müşterinin Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) mümkün olduğunca düşürmeyi hedefler. TCO, bir tahrik sisteminin satın alınması, işletilmesi ve geri dönüşümüyle ilgili tüm maliyetleri içerir. Yüksek verimli teknolojinin tutarlı bir versiyon azaltma ve standardizasyonla birleştirilmesi sayesinde, yaşam döngüsü maliyetlerinde önemli bir optimizasyon sağlanabilir. NORD, tahrik teknolojisi müşterilerinin sistemlerinin Toplam Sahip Olma Maliyetini düşürmelerine yardımcı olan geniş bir yelpazede yenilikçi ürün ve hizmetler sunar.

Maliyet Azaltma

Bir tahrik sisteminin yaşam döngüsü maliyetlerinin %85'i çalışma sırasında ortaya çıkar: Enerji maliyetleri, idari maliyetler, servis ve bakım maliyetleri, eğitim ve dokümantasyon, personel maliyetleri, yedek parça stoklaması, arızalar ve duruş süreleri ile geri dönüşüm ve bertaraf maliyetleri. Bu nedenle enerji verimliliği, çalışma güvenilirliği, bakım maliyetleri ve versiyon sayısının azaltılması gibi unsurlar, toplam sahip olma maliyetinin (TCO) optimizasyonu için çok önemlidir. NORD tahrik sistemlerinin uzun hizmet ömrü ve az bakım gereksinimi de Toplam Sahip Olma Maliyetinin azaltılmasında özellikle olumlu bir etkiye sahiptir.

NORD size şu konularda destek olur:

  • Tasarruf potansiyellerinin değerlendirilmesi
  • Tesisinizin verimliliğini artırma
  • CO2 emisyonlarının azaltılması
  • Servis ve bakım maliyetlerinin azaltılması
  • Tahrik çeşitlerinin azaltılması

NORD tahrik teknolojisi TCO'yu optimize eder

Toplam sahip olma maliyetini düşürmenin en etkili yolu, yüksek verimli senkron motorların kullanılmasıdır. NORD tarafından geliştirilen bu motorlar, bazen IE5'ten bile daha iyi bir verimlilik sınıfına sahiptir. Avrupa'daki mevcut standart, IE3 verimlilik sınıfıdır.

Enerji tasarrufu, maliyet optimizasyonu:

  • Standarttan önemli ölçüde daha verimli NORD elektrik motorları sayesinde
    (IE5+'ya kadar)
  • Yüksek verimlilik ve mükemmel aşırı yük kapasitesine sahip redüktörlü motorlar sayesinde
  • Kısmi yük ve kısmi
    hız aralıkları için enerji tasarrufu fonksiyonuna sahip frekans dönüştürücü sayesinde
  • Bunların birleşimi, hızlı bir yatırım getirisi (ROI) sağlar
 



TCO_EN_Alpha

Varyantların azaltılması - lojistik süreçleri için eğitim çözümleri

Yüksek verimli 2 kademeli konik dişli redüktör

  • IE4 senkron motor
  • güç konektörü
  • önceden hazırlanmış kablo
  • %300'e kadar aşırı yük kapasitesi

Kolay bakım ve onarım

  • yedek parça envanterinde önemli azalma
  • “Tak ve Çalıştır” teknolojisi sayesinde kolay bakım
  • kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • alüminyum gövde sayesinde %25 ağırlık azalması

Yıkanabilir versiyon mevcuttur. NORD DRIVESYSTEMS, toplam maliyetin azaltılmasına yönelik karlılık hesaplamalarında destek sağlar.

93x72.1-mit-180E

NORD Modüler Ürün Sistemi

Tek bir kaynaktan eksiksiz tahrik çözümleri

1965 yılından bu yana, 100'den fazla sektörden müşterilerimiz tek bir kaynaktan eksiksiz tahrik çözümlerinden yararlanma fırsatına sahip olmuştur.
Kapsamlı NORD modüler ürün sistemi, redüktörler, elektrik motorları ve tahrik elektroniğinden oluşan optimum şekilde uyumlu sistemler sunar ve ölçeklenebilir işlevleri sayesinde her türlü tahrik görevini yerine getirir.

  • ESNEKLİK: NORD modüler ürün sistemi ile ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlanmış esnek tahrik çözümleri oluşturuyoruz. Varyant sayısının azaltılması, enerji ve maliyet verimliliği, NORD danışmanınızın standartlaştırılmış modüler sistemden bireysel bir çözüm oluştururken dikkate alacağı konulardır.
  • MEVCUT: Dünya çapında 36 ülkedeki yerel iştiraklerimiz aracılığıyla NORD ürünlerinin ve yedek parçalarının hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlıyoruz. Yerel dilinizde yerinde yetkin danışmanlık ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Projelerinizi güvenilir bir şekilde hayata geçirebilmeniz için eksiksiz sistem çözümleri sunuyoruz.
  • GÜVENİLİR: Yetkin çalışanlarımız, hızlı devreye alma, basit bakım ve güvenli çalışma sağlanabilmesi için NORD modüler ürün sistemi ile sisteminizi hassas bir şekilde planlar.
    NORD ile, başından itibaren ve dünya çapında yerinde size yetkin ve çözüm odaklı danışmanlık sunacak güvenilir bir ortağa sahip olursunuz.

 

nord_modular_system_contentimagelarge770x0