Bakım Sempozyumu İstanbul 2025

İstanbul Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

08 - 09 Mayıs 2025
İstanbul, Türkiye

Daha fazla bilgi edinin

Bakım Sempozyumu İstanbul 2025

Mekanik ve elektronik tahrik teknolojisinde küresel endüstri liderlerinden biri olan NORD DRIVESYSTEMS, makinelerin ve sistemlerin enerji tüketimini ve dolayısıyla işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek yüksek verimli sistem çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır. 

NORD ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman bizi İstanbul'daki Endüstri Sempozyumu fuarında ziyaret edin. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz.

Şimdi daha fazlasını öğrenin!

Herhangi bir sorunuz var mı? Sağ taraftaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

Bize ulaşın!

IE5_SPS2021_500x500px

IE5+ Senkron Motor

IE5+ motorlar, kısmi yüklerde ve düşük hızlarda bile tutarlı verimlilik sağlar.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P

Senkron ve asenkron motorların çalışması için frekans invertörü.

condition_monitoring_500x500px

Kestirimci bakım için durum izleme

Makine ve sistemlerinizin operasyonel güvenilirliğini ve verimliliğini optimize edin.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

Pürüzsüz gövde tasarımı ile devrim niteliğindeki entegre redüktör/motor konsepti.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Yatay konveyör teknolojisinin gereksinimlerini karşılamak için üretilmiş VFD'ler.

Verimli enerji tasarruflu motorlar sayesinde maliyet azaltma

ie5+_motor

Önemli Noktalar

  • Performans: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Verimlilik sınıfı: IE5+
  • Küresel kullanım için sertifikalı

Özellikler

Yeni nesil NORD IE5+ senkron motorlar, gıda ve içecek endüstrisinin yanı sıra intralojistikte kullanılmak üzere şirket içinde üretilmektedir. Motorlarımız çok küçük bir alanda kompakt ve hijyenik bir tasarıma sahiptir ve böylece yüksek korozyon direnci ve kolay temizlik sağlar.

Versiyonlar

  • Opsiyonel olarak IP69K ile temin edilebilir
  • Küresel kullanım için sertifikalı
  • Esnek motor montajı: doğrudan montaj, NEMA, IEC
  • Tüm ayar aralığı boyunca sabit yüksek verimlilik

NORDAC PRO SK 500P

Önemli Noktalar

  • Güç aralığı: 0,25 - 5,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Çok protokollü Ethernet arayüzü
  • Gerilimsiz parametreleme için USB arayüzü
  • Çoklu çalışma için çoklu kodlayıcı arayüzü

Özellikler (makine ve uygulama dönüştürücüleri için farklı):

NORDAC PRO, her tahrik görevi için frekans invertörüdür. SK 500P temel versiyonunda NORDAC PRO zaten büyük bir çok yönlülük sunar. Gelişmiş versiyon SK 530P bu kapsamı tamamlar ve SK CU5 opsiyon modülleri ile işlevsel olarak genişletilebilir. Ethernet tabanlı kontrolörlere verimli bağlantı için SK 550P entegre çok protokollü Ethernet arayüzüne sahiptir.

Gross_500P_SPS2021

Versiyon

  • Güç aralığı: 0,25 - 5,5 kW
  • 1 fazlı 200 - 240 V, 3 fazlı 380 - 480 V
  • Temel ve Gelişmiş sürüm olarak mevcuttur
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Fonksiyonel güvenlik
  • Takılabilir işletim modülü SK TU5
  • Genişletme modülleri SK CU5

Temel özellikler

  • Voltaj: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Güç: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + SK CU5 üzerinde isteğe bağlı
  • Seri arayüz RS485, CAN / Canopen, USB (C tipi), microSD kart, Endüstriyel Ethernet
  • 1 ve 2 boyutlarında tamamen tüm terminaller takılabilir, ayrıca güç ve motor bağlantısı

 

Kestirimci bakım için durum izleme

Yeni ürün “ÖNGÖRÜCÜ BAKIM İÇİN DURUM İZLEME” ile NORD, durum izleme ve öngörücü bakımın yanı sıra Endüstri 4.0 ve IIoT taleplerini karşılamak için kullanılabilecek bir uygulama çözümü sunmaktadır.


NORD çözümü

  • Kestirimci bakım sistemleri için frekans invertörüne entegre durum izleme çözümleri
  • Sistem IIoT / Endüstri 4.0'a HAZIR!
  • Merkezi olmayan ve kontrol kabini çözümleri için mevcuttur

 

Sensörik

  • Sanal sensörler - dahili PLC, optimum yağ değişim zamanı gibi bilgileri hesaplayabilir
  • Dijital/analog sensörler için arayüz

 

Tümleşik PLC

  • Entegre PLC'de verilerin yerel olarak ön işlenmesi
  • Eşik değerlerinin ön işleme tabi tutulması


İletişim arayüzleri

  • Eşik değerleri veya genel durum bilgileri harici olarak iletilebilir (standart endüstriyel Ethernet diyalektleri aracılığıyla)

 

Görselleştirme

  • Durum, yerel bir gösterge paneli veya bir sinyal ışığı aracılığıyla görselleştirilebilir

 

Müşteri avantajları

  • Duruma dayalı bakım, zamana dayalı bakımın yerini alıyor
  • Kabul edilemez çalışma koşullarının erken tespiti ve önlenmesi
  • Planlanmamış duruş sürelerinin önlenmesi
  • Planlanabilir ve maliyet açısından optimize edilmiş bakım
  • Sistem kullanılabilirliğinde artış
EN_Condition Monitoring

DuoDrive Entegre Dişli Ünitesi

DuoDrive, hijyenik yıkama tasarımına sahip devrim niteliğinde bir entegre redüktör/motor konseptidir. Yüksek verimli bir IE5+ motor ile tek kademeli bir helisel dişli ünitesini tek bir gövdede birleştirir. Optimize edilmiş sistem verimliliği, yüksek güç yoğunluğu ve çok düşük gürültü emisyonları sayesinde havaalanı bagaj taşıma sistemleri için son derece uygundur. Basit Tak ve Çalıştır devreye alma özelliği ile birlikte komple DuoDrive çözümü, diğer tahrik sistemlerine kıyasla Toplam Sahip Olma Maliyetinde (TCO) önemli bir azalma sağlar.

Avantajlar

  • Tek kademeli helisel dişli ünitesi muhafazasına entegre edilmiş yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motor (PMSM)
  • Azaltılmış Toplam Sahip Olma Maliyeti ve hızlı Yatırım Geri Dönüşü
  • Dayanıklılık ve yerden tasarruf için kompakt, pürüzsüz gövde tasarımı
Gross_DuoDrive_SPS2021

NORDAC ON/ON+

Gross_NORDAC_ON_SPS2021

NORDAC ON/ON+ VFD'ler, yatay konveyör teknolojisinin özel gereksinimlerini karşılamak ve yeni IE5+ senkron motor (NORDAC ON+) ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Entegre bir Ethernet arayüzü, tam Tak ve Çalıştır özellikleri ve çok kompakt bir tasarım ile karakterize edilirler. NORDAC ON/ON+ değişken frekanslı sürücüler, IIoT ortamları için güvenilir ve ekonomik bir çözümdür.

Avantajlar

  • Hızlı devreye alma için Tak&Çalıştır çözümü
  • Asenkron ve senkron motorların çalışması
  • Sürücü ile ilgili fonksiyonlar için PLC işlevselliği (PLC onboard)
  • Ethernet iletişiminin entegrasyonu sayesinde kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım