2025第十届中国 · 长垣国际起重装备博览交易会

我们期待您的莅临!

2025年4月16-18日
展位号:DT20 右

了解更多

第十届中国 · 长垣国际起重装备博览交易会

2025年中国长垣国际起重装备博览会将于2025年4月16-18日在河南长垣国际会展中心举办。

我们期待您的莅临

诺德展位位于DT20右,诺德团队期待您的莅临!

获取更多信息!

如果您还需要了解其他信息,请填写右边表格并提交,我们会在第一时间联系您!

您的联系方式

illustration_Crane_detail1

MAXXDRIVE XD--起升机构的理想选择

 

该系列工业齿轮箱的中心距最大可达 1,281 mm,其斜齿轮减速机箱体设计可无缝适配典型安装环境和负载要求

illustration_Crane_detail2

MAXXDRIVE XJ--齿轮运转的理想选择

 

工业齿轮箱是一个节省空间的奇迹,它将加长的中心距与直角传动轴相结合

illustration_Crane_detail3

NORDAC  PRO 500P – 紧凑型全能选手

 

凭借多编码器接口和多协议以太网接口等功能,作为通信核心,能够安全地控制现场驱动组件

MAXXDRIVE® XD工业减速机

专门针对起升机构而研发

 

  • 斜齿轮减速机箱体设计可无缝适配典型安装环境和负载要求
  • 该系列工业减速机的中心距可达1,281 mm
  • 加长的中心距实现了U型驱动结构设计,使得卷筒与电机位于减速机同一侧
22

MAXXDRIVE® XJ工业减速机

行走驱动的理想选择

33

 

  • J型轴排列
  • 它结合了加长齿轮级排列与垂直驱动轴设计,使得斜齿轮-伞齿轮减速机提供了更大的系统设计自由度
  • 结构也更加紧凑,可满足狭窄安装空间应用

NORDAC PRO 变频器 SK 500P

 

  • NORDAC PRO SK 500P 变频器可用于额定功率为 0.25 - 5.5 kW 的电机
  • 其设计很紧凑,非常适合安装在控制柜中,节省空间
  • 无传感器的电流矢量控制,可确保在负载波动和启动过程中扭矩非常高的情况下保持恒定速度
  • 200%过载储备,可在吊车和起重机应用中提供更高的操作安全性
  • 采用异步和同步电机
  • 用于四象限运行的集成制动斩波器
  • 集成电源滤波器作为优化 EMC 性能的基础
  • 集成 PLC,可方便地根据 IEC 61131-3 自由编程与驱动相关的功能
44