2023 国际音视频智慧集成展(深圳)

我们期待您的莅临!

2023年7月17-19日
1号馆W07展位

了解更多

2023国际音视频智慧集成展(深圳)

2023国际音视频智慧集成展(深圳)将于2023年7月17-19日,在深圳会展中心举办。该展会顺应了数字时代音视频智慧集成科技发展的需要,展会将充分展示音视频集成领域发展成果,并探讨和体验最新技术的智慧应用。

 

我们期待您的莅临

诺德展位位于1号馆W07展位,诺德团队期待您的莅临!

获取更多信息!

如果您还需要了解其他信息,请填写右边表格并提交,我们会在第一时间联系您!

您的联系方式

UNICASE

 

 

UNICASE伞齿轮减速机

 

 

NORDAC PRO - SK 500E - 变频器

NORDAC PRO SK 500E

 

3plam2023

舞台行业专用双制动器

Maxxdrive_800x480px

MAXXDRIVE®  工业齿轮箱

Capture-9

DUISBURG 舞台驱动

UNICASE伞齿轮减速电机

特点

  • 效率高、运行成本低
  • 坚固型设计,使用寿命长,易于维护
  • 维护量少,运行成本低
  • 坚固的灰铸铁外壳
  • 多样化的轴承配置确保较高的轴向和径向承载能力
  • 针对特定应用的选项


版本

  • 实心轴或空心轴(平键联接,Gripmaxx 或锁紧盘)
  • 插入式、法兰安装和底脚安装版本
  • 直交轴减速机
UNICASE

NORDAC PRO - SK 500E - 变频器

NORDAC PRO - SK 500E - 变频器

NORDAC PRO 是一种适用任何传动任务的变频器。它具备很宽广的功率范围,并且可使用插接式选配组件扩展功能。可扩展式功能和接口可以最佳匹配各种应用场景。


特点

  • 7x 数字输入,2x 数字输出,2x 继电器,2x 模拟输入,1x 模拟输出
  • 可选配的输入/输出扩展
  • 功能安全性:STO,SS1
  • 每套选配组件可以扩展一个以太网接口
  • 编码器接口: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • 参数结构兼容所有的诺德牌变频器
  • 利用插接式操作模块、NORDCON 软件工具或者 App 可以实行参数化
  • 4 个参数集可直接在线切换
  • 电机制动管理,提升机功能
  • 凭借集成式制动斩波器进行 4 象限操作
  • 变频控制,开环和闭环运行可实行电流矢量控制
  • 同步和异步电机的控制质量高,过载承受性能强 
  • 适合近似驱动功能的 PLC 功能性
  • POSICON - 集成化定位模式和同步模式
  • 集成式电源滤波器 

版本

  • 功率范围:0.25 - 160 kW
  • 一相 110-120V,一/三相 200-240V,三相 380-480V
  • 防护等级:IP20
  • 功能安全性
  • 插接式操作模块 SK TU3 

舞台行业专用双制动器

诺德提供的双制动器是依据舞台安全要求设计的两组低噪音制动器。为降低开关噪音(AC关断的噪音小于50dB(A)),舞台制动器在衔铁盘和磁部件之间装有O型环。根据DIN 56950,制动器须有弹簧施压制动,即通电时自动打开。此外,制动器的关联设计也是其正常工作的重要因素之一。我们的制动器在第一次制动时即可达到全力矩,不需要磨合制动盘。

3plam2023

MAXXDRIVE® 工业齿轮箱

Maxxdrive_800x480px

诺德MAXXDRIVE® 工业齿轮箱输出转矩高达250,000 Nm,功率高达1,500 kW。其在重载应用中提供了必要的驱动力,例如输送带系统、搅拌机、混合器、挤压机、滚筒或轧制机。

工业齿轮箱包含斜齿轮工业齿轮箱和伞齿轮工业齿轮箱。它们都具备了诺德自主研发的UNICASE一体成型箱体,能够承受更大的滚子轴承,保证了较长的使用寿命。

 

特征

  • 强大
  • 使用寿命长
  • 坚固
  • 灵活

DUISBURG 舞台驱动

随着经济的高速发展,人们的生活越来越丰富,对公共建筑的要求也越来越高。歌剧院等大跨度空间结构需要越来越完善的舞台驱动技术。Duisburg剧院为了使轴控制计算机能够控制电动马达,在百余台机柜上都配备了由诺德提供的SK 535E变频器,不但能够提供可靠的性能,而且还拥有较高的性价比。Duisburg剧院选用了SK 500E系列的5、6型号的变频器,分别具有11kW和22kW的性能,额定输出高达37kW。除这些基本功能外,此类型号的产品还拥有"安全停止"、用于转速和转矩孔子的TTL输入等,符合EN 954-1和EN 13849-1标准。

Capture-10