AMTS 2026 第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会

我们期待您的莅临!

2026年7月8-10日
诺德展位号:W4C06展位

了解更多

AMTS第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会

AMTS2026第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会将于2026年7月8月-10日在上海举行

 

我们期待您的莅临

诺德展位位于W4号馆C06,诺德团队期待您的莅临!

 

获取更多信息!

如果您还需要了解其他信息,请填写右边表格并提交,我们会在第一时间联系您!

您的联系方式

IE5_SPS2021_500x500px

IE5+ 同步电机

IE5+ 电机调速范围内保持恒定高效

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

革命性集成减速机和电机概念

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

为客户提供更灵活的驱动控制方案

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

专为满足水平输送技术要求而设计

condition_monitoring_500x500px

用于预测性维护的状态监测

优化机器和设备的运行安全性和效率

APP_SPS2021_500x500px

NORDCON APP
带有 NORDAC ACCESS BT

移动调试和服务解决方案

高效节能,卫生紧凑

亮点

  • 功率段:0.35 kW - 4.0 kW
  • 能效等级:IE5+
  • 全球认证


特点

新一代诺德IE5 +同步电机由诺德自行研发,适用于内部物流以及食品饮料行业。 具有结构紧凑,外表光洁,高耐腐蚀性和易清洁性的特点。


版本

  • 全球认证
  • 多种电机安装方式:直连,NEMA,IEC
  • 整个调速范围内保持恒定高效率
Gross_IE5_SPS2021

DuoDrive 集成式减速电机

Tecnica Molitoria_duodrive

DuoDrive是一款创新性的,具备可清洗设计的集成式减速电机。它把新一代永磁同步电机 (PMSM) 与单级斜齿轮减速机箱体相融合。由于具备优异的系统效率,高功率密度以及非常低的噪声表现,它极其适合机场行李运输系统。成套的DuoDrive方案与其他驱动系统相比,具备即插即用调试功能的同时,更可显著地降低总拥有成本(TCO)。


优势

  • 把新一代永磁同步电机 (PMSM) 与单级斜齿轮减速机箱体相融合
  • 降低总拥有成本的同时可快速获得投资回报
  • 兼具紧凑、光滑的整体设计,耐用性强,空间利用率高

NORDAC LINK分布式变频器和电机软启动器

内部物流和输送技术需要易于安装的驱动解决方案,并且在运行期间和需要维护时易于访问。 NORDAC LINK现场分配系统补充了我们的产品范围,并为客户提供了可灵活安装在电机附近的驱动控制。

NORDAC LINK现场配电系统通过变频器和电机启动器补充了诺德集团产品系列,可在现场进行灵活、分散的安装。

  • 灵活的配置和功能 - 根据要求和应用自由配置
  • 可用作变频器(最高7.5 kW)和电机启动器(最高3 kW)
  • 操作简单,调试快速
  • 简单可靠的插件能力
  • 由于集成了维护开关和本地手动控制设施,简化了系统维护
  • 可以集成到所有常见的总线系统中
NORDAC LINK_Composing

NORDAC ON/ON+

Produktbild_NORDAC ON_465x280px

NORDAC ON 是专为满足仓储领域水平输送机技术开发,而NORDAC ON+则是为了与新的IE5+同步电机进行交互。其特点是通过集成以太网接口,以及可插拔性和紧凑型的设计 ,为IoT环境提供了经济型的即插即用解决方案。

优点

  • 即插即用的解决方案,可快速调试
  • 异步和同步电机的运行
  • 与驱动器相关的功能的PLC功能(板载PLC)
  • 集成了以太网通信,结构紧凑,节省空间

预测性维护的状态监测

新产品“预测性维护的状态监测”是诺德的应用解决方案,用于管理状态监测和预测性维护以及工业 4.0 和 IoT 的请求。诺德解决方案可用于分布式和控制柜驱动解决方案。


传感器

  • 虚拟传感器 - PLC可以计算各种信息,例如最佳换油时间等
  • 数字/模拟传感器接口


数据预处理

  • 使用集成 PLC 和 IPC 对数据进行本地预处理
  • 预处理阈值
Condition Monitoring_HupSpot_1280x768 px


通信接口

  • 阈值或一般状态信息可以传输至外部(通过标准工业以太网协议)
  • 使用 IPC,专有的诺德软件还可以将驱动器数据传递到客户云


可视化

  • 驱动器信息和状态可以通过本地仪表板可视化


客户受益

  • 面向状态的维护方式取代了基于时间的维护方式
  • 在早期阶段检测并避免不允许的运行状态
  • 避免意外停机
  • 可计划且成本优化的维护
  • 提高系统可用性

NORDCON APP + NORDAC ACCESS BT


适用于所有诺德驱动器的移动调试和服务解决方案

  • 用于驱动监控和故障诊断的基于仪表板的可视化
  • 具有帮助功能和参数快速访问的参数化
  • 用于驱动分析的示波器功能可单独配置
  • 备份和恢复功能,便于处理驱动参数
Gross_NORDCON APP_SPS2021