诺德展位位于A2号馆J033展位,诺德团队期待您的莅临!
如果您还需要了解其他信息,请填写右边表格并提交,我们会在第一时间联系您!
新一代诺德IE5 +同步电机由诺德自行研发,适用于内部物流以及食品饮料行业。 具有结构紧凑,外表光洁,高耐腐蚀性和易清洁性的特点。
 
          
              
            
          
              
           DuoDrive是一款开创性的,具备可清洗设计的集成式减速电机。它把新一代永磁同步电机 (PMSM) 与单级斜齿轮减速机箱体相融合。由于具备优异的系统效率,高功率密度以及非常低的噪声表现,它极其适合机场行李运输系统。成套的DuoDrive方案与其他驱动系统相比,具备即插即用调试功能的同时,更可显著地降低总拥有成本(TCO)。
内部物流和输送技术需要易于安装的驱动解决方案,并且在运行期间和需要维护时易于访问。 NORDAC LINK现场分配系统补充了我们的产品范围,并为客户提供了可灵活安装在电机附近的驱动控制。
NORDAC LINK现场配电系统通过变频器和电机启动器补充了诺德集团产品系列,可在现场进行灵活、分散的安装。
 
          
              
            
          
              
           NORDAC ON 是专为满足仓储领域水平输送机技术开发,而NORDAC ON+则是为了与新的IE5+同步电机进行交互。其特点是通过集成以太网接口,以及可插拔性和紧凑型的设计 ,为IIoT环境提供了经济型的即插即用解决方案。
新产品“预测性维护的状态监测”是诺德的应用解决方案,用于管理状态监测和预测性维护以及工业 4.0 和 IIoT 的请求。诺德解决方案可用于分布式和控制柜驱动解决方案。
 
          
              
           
适用于所有诺德驱动器的移动调试和服务解决方案