22. - 26. August 2022,
Frankfurt am Main, Deutschland
Halle 8.0 Stand D9
Unsere innovativen Antriebslösungen finden Sie an Stand Nr. D9 in Halle 8.0.
Wir freuen uns auf Sie!
Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.
Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.
MAXXDRIVE® Industriegetriebe von NORD bieten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 Nm bis 282.000 Nm und eignen sich damit perfekt für den Einsatz in Heavy Duty-Anwendungen wie z. B. in Rührwerken, Bandantrieben, Mischern, Mühlen, Trommeln oder Brechern.
Die MAXXDRIVE® Industriegetriebe werden als Stirnradgetriebe oder Kegelstirnradgetriebe angeboten. Sie sind in dem von uns entwickelten einteiligen Blockgehäuse verbaut und können deshalb große Wälzlager aufnehmen, die eine lange Lebensdauer garantieren. Übrigens: NORD ist der Industriegetriebe-Hersteller mit den weltweit größten Industriegetrieben im BLOCK-Gehäuse.
NORD liefert Motoren und Getriebemotoren mit Ex-Schutz nach Maß. Systeme auf Basis hochwertiger Komponenten werden nach spezifischen Kundenanfragen anwendungsgerecht ausgelegt.
Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe
Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.