Expo Pack 2026 

EXPO PACK GUADALAJARA ES EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPAQUE Y PROCESAMIENTO

2 al 5 de junio de 2026
Guadalajara, México
Hall A-C, Stand 3110

 

Seguir leyendo

Expo Pack 2026

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los líderes mundiales en tecnología de accionamiento para soluciones mecánicas y electrónicas. Además de nuestra sede central en Bargteheide, cerca de Hamburgo, estamos presentes en más de 60 países de todo el mundo con plantas de montaje y centros de servicio.

¿Quiere saber más sobre los productos y soluciones de NORD? La Expo Pack abrirá pronto sus puertas. Visítenos en el hall, A-C, stand 3110. Estaremos encantados de recibirle y hablar con usted.

¡Entrada GRATIS a la feria!

Aún estás a tiempo de registrarte para ExpoPack 2026. Da clic en el enlace y utiliza nuestro código de promoción 00608 para obtener tu acceso SIN COSTO.

Póngase en contacto con nosotros

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px

NXD tupH®

Acabado para superficies de aluminio, especialmente adecuado para requisitos de higiene elevados.

 

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive

El revolucionario concepto de reductor/motor integrado con un diseño de cuerpo liso.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC® ON/ON+ 

VFD construidos para satisfacer los requisitos de la tecnología de transportadores horizontales.

IE5_SPS2021_500x500px

Nuevo tamaño para motores IE5+

Ampliación de la potencia para los accionamientos de alta eficiencia.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive® Solución de accionamiento completa

Una solución flexible y energéticamente eficiente para operaciones de gran volumen.

Acabado de superficies de aluminio NXD tupH®

Con el acabado superficial NXD tupH, NORD hace que las superficies de las unidades de accionamiento con carcasa de aluminio sean especialmente resistentes a la corrosión. El acabado NXD tupH consiste en una capa base que transforma la capa superior de la carcasa de aluminio en una capa resistente a la corrosión. La combinación con un sellador consigue una resistencia extrema con una dureza mejor en comparación con una aleación de aluminio sin tratar.

NORD_NXD-tupH_1260px

Este acabado evita la descamación o la infiltración corrosiva, lo que significa que el efecto protector permanece intacto incluso en caso de daños mecánicos menores. Por tanto, el acabado de la superficie ofrece grandes ventajas cuando se utiliza en zonas donde la higiene es crítica en las industrias alimentaria, de bebidas y de envasado, así como en las industrias farmacéutica y química. Las superficies NXD tupH no contienen PFAS y cumplen la normativa alimentaria de la FDA, el Reglamento 1935/2004 de la UE y las normativas de Suiza y los países del MERCOSUR.

Ventajas

  • No es un revestimiento, sino un acabado duradero
  • Hace que el aluminio sea más duro y resistente a ácidos y álcalis
  • El aluminio es ligero, rentable y totalmente reciclable
  • Las carcasas de aluminio tienen mejor conductividad térmica que las de acero inoxidable, lo que reduce su temperatura superficial máxima
  • Ideal para su uso en zonas e industrias donde la higiene es crítica

DuoDrive Reductor integrado

DuoDrive es un concepto ultramoderno de reductor/motor integrado con diseño de lavado higiénico. Combina un motor IE5+ de alta eficiencia con un reductor de engranajes cilíndricos de una etapa en un solo armazón. Gracias a la eficiencia optimizada del sistema, la alta densidad de potencia y la mínima emisión de ruido, es muy adecuado para sistemas de envasado. Junto con su arranque sencillo Plug-&-Play, la solución completa DuoDrive supone una reducción significativa del coste total de propiedad (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento. 

Ventajas

  • Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de última generación integrado en una estructura de reductor helicoidal de una etapa
  • Coste total de propiedad reducido y rápido retorno de la inversión
  • Diseño de cuerpo compacto y liso para mayor durabilidad y ahorro de espacio
Gross_DuoDrive_SPS2021

NORDAC ON/ON+ 

Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ se han desarrollado para satisfacer los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal y para su uso con el nuevo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Se caracterizan por una interfaz Ethernet integrada, plena capacidad Plug-&-Play y un diseño muy compacto. Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ son una solución fiable y económica para entornos IIoT.

Ventajas

  • Solución Plug & Play para una rápida puesta en servicio
  • Funcionamiento de motores asíncronos y síncronos
  • Funcionalidad PLC para funciones relacionadas con el accionamiento (PLC integrado)
  • Diseño compacto que ahorra espacio gracias a la integración de la comunicación Ethernet
Gross_NORDAC_ON_SPS2021

Nuevo tamaño para motores IE5+

Ampliación de la potencia para los accionamientos de alta eficiencia.

ie5+_motor

Con nuestra última generación de motores IE5+, ofrecemos soluciones de alta eficiencia para reducir significativamente el consumo de energía y recursos en la industria. Ahora, la gama de potencias de los motores síncronos compactos de imanes permanentes se amplía considerablemente con la incorporación de un tercer tamaño.

Características técnicas de la serie

  • Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de última generación
  • Rango de potencia: 0,35 – 11 kW (antes: hasta 3,7 kW)
  • Par motor: 1,6 – 43,8 Nm (antes: hasta 14,7 Nm)
  • Velocidad: de 0 a 2.400 rpm
  • Disponible opcionalmente con clasificación IP69K
  • Sensor integrado en el motor de serie; freno mecánico integrado opcional

Lo que le ofrece la serie:

  • Diseño de motor compacto, modular y escalable
  • Se puede combinar de forma modular con todos los reductores y convertidores de NORD; solución integral de un solo proveedor: todas las piezas están perfectamente coordinadas entre sí
  • Alto rendimiento constante en un amplio rango de revoluciones y cargas
  • Montaje flexible del motor: compatible con NEMA e IEC

¿Qué ventajas tiene para usted?:

  • Máxima eficiencia gracias a la clase IE5+ (es decir, superior a la clase de eficiencia IE5, la más alta definida)
  • alta dinámica y capacidad de sobrecarga
  • Posible reducción del número de variantes gracias a un par constante en un amplio rango de revoluciones
  • Costos operativos optimizados (TCO) y un corto plazo de recuperación de la inversión (ROI)
  • Diseño compacto con alta densidad de potencia para espacios de instalación muy reducidos
  • Combinabilidad flexible con toda la gama de reductores y tecnología de accionamiento eléctrico de NORD

LogiDrive

Ahorro de costes gracias a la reducción de versiones de motorreductores

Con LogiDrive, NORD ofrece una solución energéticamente eficiente y de bajo mantenimiento con un diseño flexible y modular, y mantiene la eficiencia incluso con carga parcial y bajas velocidades. Esto hace que LogiDrive sea especialmente eficaz para sistemas de almacenamiento, fabricación y embalaje de gran volumen.

La solución LogiDrive incluye:

  • Reductor cónico de 2 etapas de alta eficiencia
  • Motor síncrono de imanes permanentes IE4 o IE5
  • Variador de frecuencia descentralizado
  • Conector de alimentación
  • Conectores M12
  • Codificador incremental
  • Cables preconfeccionados
  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Diámetros de eje hueco normalizados


Como paquete completo, LogiDrive proporciona flexibilidad, mayor eficiencia energética y puede reducir variantes para mejorar el retorno de la inversión. Los VFD y los motores IE5+ admiten amplios rangos de velocidad para ofrecer automatización a transelevadores, vehículos de guiado automático, una amplia variedad de cintas transportadoras, etc.

LogiDrive_SK250E_800x480px