Salon Industriel du Centre-du-Québec 2026

Découvrez les dernières innovations technologiques au Salon Industriel du Centre-du-Québec

Du 22 au 23 avril 2026
Drummondville, QC, Canada
Hall principal, stand 601

En savoir plus

Salon Industriel du Centre-du-Québec 2026

NORD DRIVESYSTEMS est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement, tant pour les solutions mécaniques qu'électroniques. Outre notre siège social situé à Bargteheide, près de Hambourg, nous sommes présents dans plus de 60 pays à travers le monde grâce à nos usines d'assemblage et nos centres de service.

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et solutions NORD ? Venez nous rendre visite sur notre stand. Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

Contactez-nous !

Vous avez des questions ? Remplissez le formulaire et nous vous contacterons.

N'hésitez pas à nous contacter !

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Finition pour surfaces en aluminium, particulièrement adaptée aux exigences élevées en matière d'hygiène.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTrade_Show_Maxxdrive_500x500px-1

MAXXDRIVE® Réducteurs industriels

Idéal pour les applications à usage intensif.

digital-trade-fair_Teaser_NORDBLOC_bevel_500x500px

NORDBLOC.1® moteur à engrenages coniques

Les réducteurs à engrenages coniques à deux étages, optimisés pour la performance, sont une conception innovante de NORD, fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance.

Trade_Show_90.1_bevel_500x500px

90.1 Unités à engrenages coniques hélicoïdaux

Très performant, polyvalent et prêt à alimenter d'innombrables applications exigeantes.

SK200E_Teaser

NORDAC FLEX SK 200E Variateur de fréquence

Plus de flexibilité, des coûts réduits.

Glattmotor_IE5+_500x500px

IE3/IE5+ Moteurs à corps lisse

Moteurs hygiéniques d'une puissance nominale comprise entre 0,12 et 2,2 kW. Codeur et/ou frein en option.

teaser-schuettgut

Solutions d'entraînement pour l'industrie des produits en vrac

Systèmes d'entraînement fiables, sûrs et sur mesure

Finition pour surfaces en aluminium NXD tupH®

Grâce à son traitement de surface NXD tupH®, NORD rend les surfaces des groupes d'entraînement dotés d'un boîtier en aluminium particulièrement résistantes à la corrosion. Le traitement NXD tupH consiste en une couche de base qui transforme la couche supérieure du corps en aluminium en une couche résistante à la corrosion. Associé à un produit de scellement, il offre une résistance exceptionnelle et une dureté supérieure à celle d'un alliage d'aluminium non traité.

Ce traitement de surface empêche l'écaillage ou la pénétration de substances corrosives, ce qui signifie que l'effet protecteur reste intact même en cas de légers dommages mécaniques. Cette finition de surface offre donc des avantages majeurs lorsqu'elle est utilisée dans des zones où l'hygiène est cruciale, notamment dans les industries agroalimentaire, des boissons et de l'emballage, ainsi que dans les industries pharmaceutique et chimique. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes alimentaires selon la FDA, le règlement européen 1935/2004 et les réglementations de la Suisse et des pays du MERCOSUR.

Avantages

  • Il ne s'agit pas d'un revêtement, mais d'une finition durable
  • Rend l'aluminium plus dur et résistant aux acides et aux alcalis
  • L'aluminium est léger, économique et entièrement recyclable
  • Les boîtiers en aluminium offrent une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable, ce qui réduit leur température de surface maximale
  • Idéal pour une utilisation dans les zones et les industries où l'hygiène est essentielle
NXD_tupH_solo-1
Maxxdrive_800x480px

MAXXDRIVE® Réducteurs industriels

NORD MAXXDRIVE® Les réducteurs industriels offrent des couples de sortie élevés, allant de 15 000 Nm à 282 000 Nm, et sont parfaitement adaptés aux applications à forte sollicitation telles que les agitateurs, les entraînements de convoyeurs à bande, les mélangeurs, les broyeurs, les tambours ou les concasseurs.

Les réducteurs industriels sont disponibles en version à engrenages cylindriques ou à engrenages coniques. Ils sont équipés du carter UNICASE, que nous avons développé et qui peut accueillir de grands roulements à rouleaux, garantissant ainsi une longue durée de vie. À ce propos : NORD est le fabricant de réducteurs industriels proposant les plus grands réducteurs industriels au monde dans un carter UNICASE.

  • Puissant : Les réducteurs industriels NORD offrent des couples de sortie très élevés pouvant atteindre 282 000 Nm.
  • Longue durée de vie : Les géométries optimisées garantissent une excellente capacité de charge, une longue durée de vie et un faible niveau sonore.
  • Robuste : Nos réducteurs industriels sont équipés de roulements de haute qualité à faible frottement et d'un carter monobloc UNICASE particulièrement résistant à la torsion.
  • Flexible : Les réducteurs peuvent être associés à tous nos moteurs électriques.

NORDBLOC.1® moteur à engrenages coniques

Les réducteurs à engrenages coniques à deux étages, optimisés pour la performance, sont issus d'une conception innovante de NORD et sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Grâce à leur version lavable, les nouveaux réducteurs à engrenages coniques à deux étages NORDBLOC.1® sont particulièrement adaptés aux applications de convoyage et à l'industrie agroalimentaire.

NORDBLOC.1_bevel-geared-motor

Versions

  • Arbres pleins et creux (à clavette, GRIPMAXX™, à disque de serrage)
  • Version standard : SK 92.1 : bride à pattes/B14 avec bride B5 en option et support de couple. SK 93.1 : bride B14 avec bride B5 en option et support à pattes
  • Réducteurs à engrenages coniques

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium pour un poids réduit
  • Un rendement élevé pour des coûts d'exploitation réduits
  • Une conception innovante pour un nettoyage rapide et un poids réduit
  • Capacités de charge axiale et radiale élevées pour un fonctionnement sûr
  • Fonctionnement silencieux

90.1 Réducteurs à engrenages coniques hélicoïdaux

Les réducteurs à engrenages coniques hélicoïdaux 90.1 se caractérisent par un carter UNICASE™ en fonte, un engrenage à durée de vie illimitée, une capacité de charge axiale et radiale élevée, un jeu minimal et un rendement optimal. Disponibles en 11 tailles avec une plage de couple allant jusqu'à 442 500 lb-po, ces unités efficaces et polyvalentes s'adaptent à d'innombrables applications. Les roulements à usage intensif et les configurations à roulements répartis/montage sur bride offrent une capacité de charge accrue et une durée de vie prolongée.

Points forts

  • Puissance : 0,16 - 268 ch
  • Plage de couple : 1 593 - 442 537 lb-po
  • Rapport : 8,04 - 13 432,68:1

Avantages

  • Montage sur socle, sur bride ou sur arbre
  • Arbre creux ou plein, options d'alésage sans clavette
  • Conceptions d'arbres sans vis avec disque de serrage et GRIPMAXX™
  • Longue durée de vie, peu d'entretien
  • Différents modèles de roulements pour des capacités de charge axiale et radiale élevées


90.1_bevel_800x480px

NORDAC FLEX SK 200 Variateur de fréquence

Le NORDAC FLEX est le variateur de fréquence le plus polyvalent de NORD ; il s'adapte à toutes les applications des clients grâce à ses fonctions modulables. L'installation et la maintenance du NORDAC FLEX s'effectuent rapidement et facilement grâce à sa large gamme de fonctions et au transfert simple des paramètres via la mémoire EEPROM.

Avantages

  • 4 entrées numériques, 2 sorties numériques, 2 entrées analogiques
  • Extension d'entrée/sortie en option
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM et PROFIsafe
  • L'interface Ethernet peut être étendue pour chaque module optionnel
  • Interfaces de codeurs : HTL, CANopen
  • Structure des paramètres compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 jeux de paramètres peuvent être sélectionnés directement en ligne
  • Redresseur de frein intégré pour la commande du frein moteur
  • Gestion du frein moteur, fonctionnalité de levage
  • Fonctionnement à 4 quadrants avec chopper de freinage intégré
  • Fonctionnalités de l'automate programmable pour les fonctions liées à l'entraînement
  • Commande V/f, commande vectorielle de courant en mode de régulation en boucle ouverte et en boucle fermée
  • Commande de haute précision et excellente résistance aux surcharges pour les moteurs synchrones et asynchrones
  • Mode de positionnement intégré POSICON et mode synchrone
  • Filtre secteur intégré
SK200E(37050)_de-DE

IE3/IE5+ Moteurs à corps lisse

Les moteurs à haut rendement et à fonctionnement fluide de NORD DRIVESYSTEMS, qui se caractérisent par une conception hygiénique et étanche, offrent plusieurs avantages majeurs :

IE3_IE5+_Collage

Haute efficacité énergétique

Grâce à leur rendement optimisé (IE3 et IE5), ils consomment moins d'énergie électrique que les moteurs des classes de rendement inférieures. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie

Boîtier hygiénique et lisse

La surface lisse, dépourvue d'ailettes de refroidissement, empêche l'accumulation de saletés, de poussière ou de bactéries. Cela rend les moteurs particulièrement faciles à nettoyer et garantit leur conformité à des normes d'hygiène strictes (par exemple, dans les installations agroalimentaires ou pharmaceutiques).

Modèle en caisson (TENV)

Le moteur est entièrement fermé et ne comporte aucune ouverture pour le ventilateur. Cela empêche l'eau, les produits de nettoyage, la poussière ou les particules de pénétrer à l'intérieur.

Besoins réduits en matière d'entretien

Comme il n'y a pas de ventilateur et que la poussière pénètre moins facilement, l'usure est moindre et les opérations d'entretien sont moins fréquentes.

Fonctionnement silencieux

Sans ventilateur, ces moteurs fonctionnent généralement plus silencieusement, ce qui réduit la pollution sonore.

Solutions d'entraînement pour les secteurs des matériaux en vrac, des minéraux et de l'exploitation minière

  • EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS sont respectueuses de l'environnement et contribuent à réduire les coûts d'exploitation ainsi qu'à minimiser les émissions de CO2.
  • FIABILITÉ : La fiabilité est au cœur du développement de nos solutions d'entraînement. Tous les composants de nos systèmes sont parfaitement adaptés les uns aux autres et garantissent un fonctionnement sans heurts.
  • ÉPROUVÉ : Le secteur de la manutention des matériaux en vrac est souvent confronté à des conditions environnementales difficiles. Celles-ci comprennent d'importantes variations de température, des milieux ambiants abrasifs et des conditions d'exploitation difficiles. La fiabilité et la rentabilité des solutions NORD face à ces défis ont fait leurs preuves dans le secteur des matériaux en vrac à l'échelle mondiale

    1 | STOCKAGE : À l'aide de systèmes de bacs de stockage, de silos ou de trémies, les matériaux en vrac sont stockés temporairement avant d'être acheminés vers l'étape suivante du processus. Les entraînements sur mesure de NORD offrent ici un soutien optimal.

    2 | TRANSPORT : Une grande variété de convoyeurs est nécessaire pour acheminer les matériaux en vrac d'une étape de traitement à l'autre. Les entraînements fiables et robustes de NORD DRIVESYSTEMS garantissent un flux de matériaux ininterrompu.

    3 | TRANSPORT : Une grande variété de convoyeurs est nécessaire pour acheminer les matériaux en vrac d'une étape de traitement à l'autre. Les entraînements fiables et robustes de NORD DRIVESYSTEMS garantissent un flux de matériaux ininterrompu.

    4 | CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT : Le transport mondial de matériaux en vrac nécessite le chargement et le déchargement de navires, de trains et de camions. Grâce aux entraînements fiables de NORD, vous bénéficiez d'un chargement et d'un déchargement à la fois rapides et sûrs.
schuettgut_prozessgrafik_zahlen