Trä & Teknik 2024

Europas främsta evenemang för industriell bearbetning och samhällsbyggande i trä

3-6 september 2024
Svenska Mässan & Congress Center Göteborg
plats: B05:30

Läs mer nu

Trä & Teknik 2024

NORD DRIVESYSTEMS är en av de branschledande aktörerna inom drivteknik i hela världen - för mekaniska och elektroniska lösningar. Förutom vårt huvudkontor i Bargteheide nära Hamburg finns vi representerade i över 60 länder runt om i världen med monteringsanläggningar och servicecenter.

Vill du veta mer om NORDs produkter och lösningar?
Besök oss då i monter B05:30. Vi ser fram emot att träffa dig.

Få mer information nu

Har du ytterligare frågor? Vänligen fyll i och skicka in formuläret till höger så pratar vi gärna mer med dig.

Ta kontakt med oss!

Nord_Eco_Teaser_500x500px

NORD ECO-tjänsten

Få en detaljerad inblick i din installations förbrukning och upptäck möjligheter att minska ditt energibehov.

IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ synkronmotor - effektiv / hygienisk / kompakt

Den nya generationens motorer sänker driftskostnaderna och är särskilt lämpliga för tvättapplikationer.

SK3282-blau_500x500-1

UNICASE parallellväxelmotor

Slimmad och kraftfull.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternNORDAC_ON_SPS2021_500x500px-2

NORDAC ON/ON+

VFD:er byggda för att uppfylla kraven för horisontell transportörteknik.

digital-trade-fair_Teaser_NORDBLOC_bevel_500x500px

NORDBLOC.1® vinkelväxlad motor

De prestandaoptimerade tvåstegs koniska växellådorna är en innovativ NORD-design i höghållfast aluminiumlegering.

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Mångsidig - nätverksansluten - kraftfull

Frekvensomriktare för drift av synkron- och asynkronmotorer.

NORD ECO-tjänsten

Upptäck din besparingspotential

Med NORD ECO-Box får du en detaljerad inblick i förbrukningen i ditt system och genom att analysera resultaten kan du upptäcka möjligheter att minska ditt energibehov.

Vårt rådgivningskoncept

NORD ECO-tjänsten visar i första hand besparingspotentialen i din applikation för att optimera energiförbrukningen för lägre CO2-utsläpp samt kostnadsbesparingar. Vårt konsultkoncept bygger på många års erfarenhet av tillverkning av elmotorer och samarbete med kunder från över 100 branscher. Denna samlade kunskap införlivas kontinuerligt i den fortsatta utvecklingen av våra frekvensomriktare så att vi kan erbjuda dig lämpliga produkter för applikationsoptimering.

nord-eco-service_keyvisual_teaser

Kostnadsbesparingar genom effektiva och energisnåla motorer

NORD IE5+ Synchronmotor – effizient / hygienisch / kompakt

Höjdpunkter

  • Prestanda: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Effektivitetsklass: IE5+
  • Certifierad för global användning

Funktioner

Den nya generationen av NORD IE5+ synkronmotorer är egentillverkade för användning inom intralogistik samt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Våra motorer har en kompakt och hygienisk design på ett mycket litet utrymme och säkerställer därmed hög korrosionsbeständighet och enkel rengöring.

Versioner

  • Certifierad för global användning
  • Flexibel motormontering: direktmontering, NEMA, IEC
  • Konstant hög verkningsgrad över hela justeringsområdet

Unicase parallella axelväxlar

I kombination med centrala eller decentraliserade frekvensomriktare ger kuggväxelmotorer med parallella axlar optimal effektivitet och ekonomi för ett brett spektrum av systemlösningar. UNICASE-huskonceptet garanterar långa livscykler och lågt underhåll.

Fördelar

  • Slimmad design för platsbesparande installation
  • Robust hölje i grått gjutjärn
  • Hög verkningsgrad för låga driftskostnader
  • Olika lagerkoncept garanterar hög axiell och radiell lastkapacitet
  • Tyst gång
  • Robust konstruktion för lång livslängd och enkelt underhåll
  • Som tillval: Drywell-version för blandare och omrörare
  • Billig i drift tack vare lågt underhållsbehov
  • Applikationsspecifika versioner
SK3282-blau(36883)_de-DE

NORDAC ON/ON+

Produktbild_NORDAC ON_465x280px

NORDAC ON/ON+ VFD:er har utvecklats för att uppfylla de speciella kraven för horisontella transportörer och för användning med den nya IE5+ synkronmotorn (NORDAC ON+). De kännetecknas av ett integrerat Ethernet-gränssnitt, full Plug & Play-funktionalitet och en mycket kompakt design. NORDAC ON/ON+ frekvensomriktare är en pålitlig och ekonomisk lösning för IIoT-miljöer.

Fördelar

  • Plug-&-play-lösning för snabb driftsättning
  • Drift av asynkron- och synkronmotorer
  • Multi Ethernet-chip
  • Kompakt, utrymmesbesparande design genom integrering av Ethernet-kommunikation
  • Ekonomisk serieprodukt för din transportörteknik

Tillståndsövervakning för förebyggande underhåll

De prestandaoptimerade tvåstegs koniska växellådorna har en innovativ NORD-design och är tillverkade i en höghållfast aluminiumlegering. Tack vare den tvättbara versionen är de nya tvåstegs koniska växellådorna NORDBLOC.1 särskilt lämpliga för transportapplikationer och inom livsmedelsindustrin.

Versioner

  • Massiva och ihåliga axlar (kil, GRIPMAXX™, krympskiva)
  • Standardversion: SK 92.1: Fotfläns/B14 med B5-fläns och vridmomentstöd som tillval. SK 93.1: B14-fläns med B5-fläns och fotstöd som tillval
  • Koniska växellådor

Funktioner

  • Aluminiumhölje för lägre vikt
  • Hög effektivitet för sänkta driftskostnader
  • Innovativ design för snabb rengöring och minskad vikt
  • Hög axiell och radiell lastkapacitet för säker drift
  • Tyst drift
NORDBLOC.1_bevel-geared-motor

NORDAC PRO SK 500P | Mångsidig - nätverksansluten - kraftfull

Gross_500P_SPS2021

Höjdpunkter

  • Effektområde: 0,25 - 5,5 kW
  • Skyddsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med flera protokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parameterisering
  • Multi-encoder-gränssnitt för multipel drift


Funktioner (olika för maskin- och applikationsomvandlare):

NORDAC PRO är frekvensomriktaren för varje drivuppgift. Redan i grundversionen SK 500P erbjuder NORDAC PRO stor mångsidighet. Den avancerade versionen SK 530P kompletterar detta och kan utökas funktionellt med SK CU5-tillvalsmoduler. För effektiv anslutning till Ethernet-baserade styrenheter har SK 550P ett integrerat Ethernet-gränssnitt med flera protokoll.

Version

  • Effektområde: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-fas 200 - 240 V, 3-fas 380 - 480 V
  • Finns som Basic- och Advanced-version
  • Skyddsklass: IP20
  • Funktionell säkerhet
  • Plug-in manövermodul SK TU5
  • Förlängningsmoduler SK CU5

Grundläggande egenskaper

  • Spänning: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Effekt: 0,25 - 5,5 kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + tillval på SK CU5
  • Seriellt gränssnitt RS485, CAN/Canopen, USB (typ C), microSD-kort, industriellt Ethernet
  • I storlek 1 och 2 är alla terminaler pluggbara, även ström- och motoranslutning