05 - 08 Haziran 2024
İstanbul, Türkiye
Sergi salonu 8, Stand 8E/200
Mekanik ve elektronik tahrik teknolojisinde küresel endüstri liderlerinden biri olan NORD DRIVESYSTEMS, makinelerin ve sistemlerin enerji tüketimini ve dolayısıyla işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek yüksek verimli sistem çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır.
NORD ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
O zaman bizi İstanbul'daki 30. WIN EURASIA AUTOMATION fuarında ziyaret edin.
Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz.
Herhangi bir sorunuz var mı? Sağ taraftaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
NORDAC ON/ON+ VFD'ler, yatay konveyör teknolojisinin özel gereksinimlerini karşılamak ve yeni IE5+ senkron motor (NORDAC ON+) ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Entegre bir Ethernet arayüzü, tam Tak ve Çalıştır özellikleri ve çok kompakt bir tasarım ile karakterize edilirler. NORDAC ON/ON+ değişken frekanslı sürücüler, IIoT ortamları için güvenilir ve ekonomik bir çözümdür.
NORDAC PRO, her tahrik görevi için frekans invertörüdür. SK 500P temel versiyonunda NORDAC PRO zaten büyük bir çok yönlülük sunar. Gelişmiş versiyon SK 530P bu kapsamı tamamlar ve SK CU5 opsiyon modülleri ile işlevsel olarak genişletilebilir. Ethernet tabanlı kontrolörlere verimli bağlantı için SK 550P entegre çok protokollü Ethernet arayüzüne sahiptir.
Yeni nesil NORD IE5+ senkron motorlar, gıda ve içecek endüstrisinin yanı sıra intralojistikte kullanılmak üzere şirket içinde üretilmektedir. Motorlarımız çok küçük bir alanda kompakt ve hijyenik bir tasarıma sahiptir ve böylece yüksek korozyon direnci ve kolay temizlik sağlar.
DuoDrive, hijyenik yıkama tasarımına sahip devrim niteliğinde bir entegre redüktör/motor konseptidir. Yüksek verimli bir IE5+ motor ile tek kademeli bir helisel dişli ünitesini tek bir gövdede birleştirir. Optimize edilmiş sistem verimliliği, yüksek güç yoğunluğu ve çok düşük gürültü emisyonları sayesinde havaalanı bagaj taşıma sistemleri için son derece uygundur. Basit Tak ve Çalıştır devreye alma özelliği ile birlikte komple DuoDrive çözümü, diğer tahrik sistemlerine kıyasla Toplam Sahip Olma Maliyetinde (TCO) önemli bir azalma sağlar.