19.-22. März 2024 Köln
Halle 7.1, Stand A-010
Unsere innovativen Antriebslösungen finden Sie in Halle 7.1, Stand A-010.
Wir freuen uns auf Sie!
Sie haben noch kein Ticket?
Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.
Im End-of-Line Packaging der Verpackungsindustrie sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weitverbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen – beispielsweise Palettieren, Stabilisieren oder Handling – sind diese jedoch in der Regel nicht zwingend notwendig. Dezentrale Antriebslösungen, zum Beispiel mit geregelten Asynchronmotoren, stellen hier eine effiziente und wirtschaftliche Alternative dar. Je nach Anlagentyp und Anwendung lassen sich Kostenvorteile von bis zu 50 % erzielen.
Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.
Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.
Unser optionales SK TU4-PNS Modul bietet zusätzliche Sicherheit. Sichere Ein- und Ausgänge können über Steckverbinder mit der Anwendung verbunden werden. Zudem kann ein Drehgeber angeschlossen werden, um die sichere Antriebslösung zu überwachen. In Kombination mit einer Sicherheits-SPS bietet Antriebselektronik eine verlässliche Kommunikation über PROFIsafe via PROFINET.
Man kann Funktionen wie Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI) oder Safe Operation Stop (SOS) einfach integrieren und dadurch SIL 3 (Safety Integrity Level 3) oder PLe (Performance Level 3) Category 4 erreichen.
Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.
85% der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.
NORD unterstützt Sie bei der
Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.
Energie sparen, Kosten optimieren:
Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der NORDAC PRO bereits eine große Vielseitigkeit. Die Advanced Ausführung SK 530P ergänzt diesen Umfang und kann durch SK CU5 Optionsbaugruppen funktionell erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK 550P eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.