bauma 2025

34. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte


07.-13. April 2025
München, Deutschland
Halle A3, Stand 522

Messe_bauma_2025_LP

Treffen Sie uns auf der bauma

Als einer der globalen Branchenführer für mechanische und elektronische Antriebstechnik bietet NORD DRIVESYSTEMS Ihnen ein umfassendes Portfolio an hocheffizienten Systemlösungen, mit denen sich der Energieverbrauch von Maschinen und Anlagen sowie die Betriebskosten signifikant reduzieren lassen. 

Besuchen Sie uns auf der bauma in München und überzeugen Sie sich von unseren ressourcenschonenden, branchenübergreifenden Antriebslösungen für die Automatisierung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

07.–13.04.2025 in München 
Halle A3, Stand 522 

Lieber Interessent,

unser Kontingent an Gratis-Tickets für Besucher des NORD-Standes auf der bauma ist in diesem Jahr leider bereits erschöpft. Das Kontakt-Formular ist daher nicht mehr aktiv.

Nord_Ruehren_Mischen__Teaser500x500px

Antriebslösungen für die Mischerindustrie

Dank ihrer kompakten Wellenanordnung eignen sich MAXXDRIVE® XJ Industriegetriebe von NORD als Antriebslösung für Zweiwellenmischer

Nord_Kran_Teaser_500x500px

Antriebslösungen für die Kranindustrie

Mit den Industriegetriebereihen MAXXDRIVE® XD und MAXXDRIVE® XJ bietet NORD Komponenten, die für den Einsatz in Krananwendungen optimiert sind.

teaser-schuettgut

Antriebslösungen für die Schüttgut-Industrie

MAXXDRIVE® XT Industriegetriebe von NORD ermöglichen lange Einsatzzeiten, hohe Zuverlässigkeit und Präzision in Bandförder-anlagen der Schüttgutindustrie

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC PRO SK 500P | Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Frequenzumrichter zum Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren

campaign_motiv_modular_system_static_highresolution_1x1

Der NORD-Produktbau-kasten

Komplette Antriebslösungen aus einer Hand

Passgenaue Antriebslösungen für die Mischerindustrie

Zweiwellenmischer sorgen in der Industrie für eine gleichmäßige Vermischung schwerer Materialien. Dies erfordert eine präzise Synchronisation zweier parallel zueinander rotierenden Mischerwellen. MAXXDRIVE® XJ Industriegetriebe von NORD realisieren genau dies. Durch ihren J-Mount ermöglichen sie eine Verbindung zweier Getriebe über zusätzliche Eingangswellen inklusive flexibler Kupplung. Diese Antriebslösung lässt die Mischerwellen synchron laufen und gleicht Fluchtungsfehler aus. Dabei stellt sie den Betrieb dank ihrer robusten Konstruktion auch bei den wechselnden und stoßartigen Belastungen der Anwendung sicher.

Vorteile

  • leistungsstark mit sehr hohen Abtriebsdrehmomenten bis zu 282.000 Nm
  • geringe Wartungskosten aufgrund leicht zugänglichen Schmierstellen
  • hohe Betriebssicherheit dank reibungsarmer Lager und verwindungssteifem einteiligen BLOCK-Gehäuse
  • lange Lebensdauer durch auf hohe Belastbarkeit optimierte Geometrien
  • vielseitig kombinierbar mit Kompontenten aus dem Produktbaukasten von NORD
  • variables System, das sich an spezifische Mischerwellenabstände anpassen lässt
Mischwerk_Bild

Antriebssysteme für die Kranindustrie aus einer Hand

Ideal für Hubwerke: MAXXDRIVE® XD

Die Industriegebe verfügen mit bis zu 1.281 mm über einen der größten Serienachsabstände am Markt verfügbar. Der für Hubwerke typische Antriebsaufbau mit Seiltrommel und Motor auf derselben Getriebeseite, die sogenannte U-Bauform ist damit problemlos möglich.

Ideal für Fahrwerke: MAXXDRIVE® XJ

Das Industriegetriebe kombiniert den vergrößerten Achsabstand mit einer rechtwinkligen Antriebswelle. Ergebnis ist ein J-förmiger Antriebsaufbau, der die Getriebe-Motor-Einheit zur leistungsstarken Lösung für engen Bauraum macht.

electromech_abu_dhabi_crane 1200x640

Vorteile

  • lange Lebensdauer dank des für externe Lasten optimierten BLOCK-Gehäuses 
  • individuell anpassbar, da sich die Industriegetriebe mit Zubehör wie Tonnenkupplung und Bremskonsole optimal auf den jeweiligen Bedarf auslegen lassen 
  • optimale Gewichts- und Größenausnutzung bei maximalem Achsabstand.
  • kostenoptimierte Kranauslegung dank passgenauer Antriebsabmessungen

Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie

Mit den MAXXDRIVE® XT Industriegetrieben bietet NORD eine optimale Antriebslösung für Schüttgutanlagen. XT steht für eXtended Thermal capacity. Das 2-stufige Kegelstirnradgetriebe ist in sieben Baugrößen erhältlich und realisiert niedrige Übersetzungen, wie sie für Bandförderanlagen typisch sind. Die Getriebe zeichnen sich durch eine hohe thermische Grenzleistung aus. Sie sorgen für eine hohe Betriebssicherheit sowie reduzierte Wartungszeiten. Große Wälzlager und optimierte Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und die Lebensdauer der Getriebe – das verbessert die Anlagenverfügbarkeit erheblich.

Vorteile

  • bewährtes, einteiliges Blockgehäuseprinzip
  • optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • effektive Gebläse-Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • hohe Drehmoment Kapazität
  • erhöhte Schmierstoff-Lebensdauer minimiert Wartungskosten
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen

MAXXDRIVE XT in conveyor application

Ausführung

  • robuste Wälzlager mit langer Lebensdauer
  • Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur optimierten Wärmeabfuhr mit Axiallüftern
  • verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • angebaute, leicht zugängliche Rücklaufsperren zum einfachen Wechsel der Drehrichtung

NORDAC PRO SK 500P  |  Vielseitig - vernetzt - leistungsstark

Gross_500P_SPS2021

Highlights

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
    Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für
    Mehrfachs-Betrieb

Features (unterschiedlich bei Maschinen- und Applikationsumrichter):

Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der NORDAC PRO bereits eine große Vielseitigkeit. Die Advanced Ausführung SK 530P ergänzt diesen Umfang und kann durch SK CU5 Optionsbaugruppen funktionell erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK 550P eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle.

Ausführung

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
  • 1-phasig 200 - 240 V, 3-phasig 380 - 480 V
  • Verfügbar als Basic und Advanced Variante
  • Schutzklasse: IP20
  • Funktionale Sicherheit
  • Steckbares Bedienmodul SK TU5
  • Erweiterungsbaugruppen SK CU5

Grundeigenschaften

  • Spannung: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Leistungen: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + optional auf SK CU5
  • Serielle Schnittstelle RS485, CAN / Canopen, USB (Typ C), microSD-Karte, Industrial Ethernet
  • In den Baugrößen 1 und 2 komplett alle Klemmen steckbar, auch Leistung und Motoranschluss

Der modulare NORD-Produktbaukasten

Komplette Antriebslösungen aus einer Hand

Seit 1965 haben unsere Kunden aus über 100 Branchen die Möglichkeit komplette Antriebslösungen aus einer Hand zu nutzen.
Der umfangreiche NORD-Produktbaukasten bietet optimal aufeinander abgestimmte Systeme aus Getriebe, Elektromotor und Antriebselektronik an und löst dank skalierbarer Funktionen jede Antriebsaufgabe.

  • FLEXIBEL: Mit dem NORD-Produktbaukasten schaffen wir flexible Antriebslösungen, die exakt an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Variantenreduzierung und Energie- und Kosteneffizienz sind Themen, die Ihr NORD-Berater bei der Zusammenstellung einer Individuallösung aus einem standardisierten Baukasten berücksichtigt.
  • VERFÜGBAR: Schnelle Verfügbarkeit von NORD-Produkten und Ersatzteilen ermöglichen wir durch unsere lokalen Tochtergesellschaften in 36 Ländern weltweit. Wir bieten kompetente Beratung und verlässlichen Service vor Ort in Ihrer Landessprache. Wir liefern komplette Systemlösungen, sodass Sie Ihre Projekte verlässlich umsetzen können.
  • VERLÄSSLICH: Unsere kompetenten Mitarbeiter planen Ihre Anlage mit dem modularen NORD-Produktbaukasten passgenau, sodass eine schnelle Inbetriebnahme, einfache Wartung und ein sicherer Betrieb sichergestellt werden können.
    Mit NORD haben sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Sie von Anfang an und weltweit vor Ort kompetent und lösungsorientiert berät.

 

nord_modular_system_contentimagelarge770x0